Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Manguitos de refuerzo interior
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Manguitos de refuerzo interior
Предлагается широкий выбор запасных деталей и вспомогательных принадлежностей для ваших трубных обжимных фитингов Swagelok.
Raccords pour tubes et raccords adaptateurs contrôlables
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-405-170 | Laiton | 1/4 po | - | ID 0,17 po | Insert pour tube en plastique | Afficher le produit |
| B-405-2 | Laiton | 1/4 po | - | Diam. int. 1/8 po | Insert pour tube en plastique | Afficher le produit |
| B-605-4 | Laiton | 3/8 po | - | Filetage ID 1/4 po | Insert pour tube en plastique | Afficher le produit |
| B-6M5-4M | Laiton | 6 mm | - | Diam. int. 4 mm | Insert pour tube en plastique | Afficher le produit |
| B-815-6 | Laiton | 1/2 po | - | Diam. int. 3/8 po | Insert pour tube en plastique | Afficher le produit |
| SS-1015-8 | Acier inoxydable | 5/8 po | - | Filetage ID 1/2 po | Insert pour tube en plastique | Afficher le produit |
| SS-10M5-8M | Acier inoxydable | 10 mm | - | Diam. int. 8 mm | Insert pour tube en plastique | Afficher le produit |
| SS-1215-10 | Acier inoxydable | 3/4 po | - | Diam. int. 5/8 po | Insert pour tube en plastique | Afficher le produit |
| SS-1215-8 | Acier inoxydable | 3/4 po | - | Filetage ID 1/2 po | Insert pour tube en plastique | Afficher le produit |
| SS-12M5-10M | Acier inoxydable | 12 mm | - | Diam. int. 10 mm | Insert pour tube en plastique | Afficher le produit |
| SS-12M5-8M | Acier inoxydable | 12 mm | - | Diam. int. 8 mm | Insert pour tube en plastique | Afficher le produit |
| SS-1615-12 | Acier inoxydable | 1 po | - | Filetage ID 3/4 po | Insert pour tube en plastique | Afficher le produit |
| SS-1615-14 | Acier inoxydable | 1 po | - | Diam. int. 7/8 po | Insert pour tube en plastique | Afficher le produit |
| SS-305-2 | Acier inoxydable | 3/16 po | - | Diam. int. 1/8 po | Insert pour tube en plastique | Afficher le produit |
| SS-405-170 | Acier inoxydable | 1/4 po | - | ID 0,17 po | Insert pour tube en plastique | Afficher le produit |
| SS-405-2 | Acier inoxydable | 1/4 po | - | Diam. int. 1/8 po | Insert pour tube en plastique | Afficher le produit |
| SS-405-3 | Acier inoxydable | 1/4 po | - | Diam. int. 3/16 po | Insert pour tube en plastique | Afficher le produit |
| SS-505-3 | Acier inoxydable | 5/16 po | - | Diam. int. 3/16 po | Insert pour tube en plastique | Afficher le produit |
| SS-505-4 | Acier inoxydable | 5/16 po | - | Filetage ID 1/4 po | Insert pour tube en plastique | Afficher le produit |
| SS-605-277 | Acier inoxydable | 3/8 po | - | ID 0,277 po | Insert pour tube en plastique | Afficher le produit |
| SS-605-3 | Acier inoxydable | 3/8 po | - | Diam. int. 3/16 po | Insert pour tube en plastique | Afficher le produit |
| SS-605-4 | Acier inoxydable | 3/8 po | - | Filetage ID 1/4 po | Insert pour tube en plastique | Afficher le produit |
| SS-6M5-4M | Acier inoxydable | 6 mm | - | Diam. int. 4 mm | Insert pour tube en plastique | Afficher le produit |
| SS-815-4 | Acier inoxydable | 1/2 po | - | Filetage ID 1/4 po | Insert pour tube en plastique | Afficher le produit |
| SS-815-6 | Acier inoxydable | 1/2 po | - | Diam. int. 3/8 po | Insert pour tube en plastique | Afficher le produit |
| SS-8M5-6M | Acier inoxydable | 8 mm | - | Diam. int. 6 mm | Insert pour tube en plastique | Afficher le produit |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.