text.skipToContent text.skipToNavigation

Rückschlagventil, Edelstahl, einteilig, verstellbarer Druck, 1/4 Zoll ISO-Außengewinde, 0,21 bar bis 3,5 bar (3 bis 50 psig)

Art.-Nr.: SS-4CPA2-RT-3

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 Zoll
Typ Verbindung 1 Kegeliges ISO-Außengewinde
Größe Verbindung 2 1/4 Zoll
Typ Verbindung 2 Kegeliges ISO-Außengewinde
Öffnungsdruck 0,21 bis 3,5 bar (3 bis 50 psig) ( 0,021 bis 0,35 MPa)
Maximaler Cv 0.35
O-Ring-Material Fluorkautschuk FPM
Raumtemperatur-Druckeinsatzbereich 206 BAR bei 37 °C /3000 PSIG bei 100 °F
Oberflächengüte Standard
Prüfung Keine optionalen Prüfungen
eClass (4.1) 37010801
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 27300601
eClass (6.1) 27300601
eClass (10.1) 27300601
UNSPSC (4.03) 40141622
UNSPSC (10.0) 40141641
UNSPSC (11.0501) 40141641
UNSPSC (13.0601) 40141641
UNSPSC (15.1) 40141641
UNSPSC (17.1001) 40183101
Einstellbarer Druck

Kontrollieren Sie den Rückfluss in allgemeinen und hochreinen Anwendungen mit den Swagelok-Rückschlagventilen, die mit einstellbarem oder festem Berstdruck erhältlich sind.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Rückschlagventil, Edelstahl, einteilig, verstellbarer Druck, 1/4 Zoll ISO-Außengewinde, 0,21 bar bis 3,5 bar (3 bis 50 psig)

Art.-Nr.: SS-4CPA2-RT-3
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Einstellbarer Druck
Kontrollieren Sie den Rückfluss in allgemeinen und hochreinen Anwendungen mit den Swagelok-Rückschlagventilen, die mit einstellbarem oder festem Berstdruck erhältlich sind.

Technische Daten

SS-4CPA2-RT-3 — Rückschlagventil, Edelstahl, einteilig, verstellbarer Druck, 1/4 Zoll ISO-Außengewinde, 0,21 bar bis 3,5 bar (3 bis 50 psig)

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 Zoll
Typ Verbindung 1 Kegeliges ISO-Außengewinde
Größe Verbindung 2 1/4 Zoll
Typ Verbindung 2 Kegeliges ISO-Außengewinde
Öffnungsdruck 0,21 bis 3,5 bar (3 bis 50 psig) ( 0,021 bis 0,35 MPa)
Maximaler Cv 0.35
O-Ring-Material Fluorkautschuk FPM
Raumtemperatur-Druckeinsatzbereich 206 BAR bei 37 °C /3000 PSIG bei 100 °F
Oberflächengüte Standard
Prüfung Keine optionalen Prüfungen
eClass (4.1) 37010801
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 27300601
eClass (6.1) 27300601
eClass (10.1) 27300601
UNSPSC (4.03) 40141622
UNSPSC (10.0) 40141641
UNSPSC (11.0501) 40141641
UNSPSC (13.0601) 40141641
UNSPSC (15.1) 40141641
UNSPSC (17.1001) 40183101
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
B-4CA-3 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Produkt anzeigen
B-4CPA2-150 황동 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
B-4CPA2-3 황동 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
B-4CPA2-350 황동 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
B-4CPA2-50 황동 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
B-4CPA4-3 황동 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
B-8CPA2-150 황동 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
B-8CPA2-50 황동 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-4CA-150 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Produkt anzeigen
SS-4CA-3 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Produkt anzeigen
SS-4CA-350 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Produkt anzeigen
SS-4CA-50 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Produkt anzeigen
SS-4CA-KZ-3 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Produkt anzeigen
SS-4CA-VCR-150 316 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR Produkt anzeigen
SS-4CA-VCR-3 316 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR Produkt anzeigen
SS-4CA-VCR-50 316 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR Produkt anzeigen
SS-4CPA2-150 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-4CPA2-3 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-4CPA2-350 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-4CPA2-50 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-4CPA2-RT-50 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
SS-4CPA4-150 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-4CPA4-3 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-4CPA4-50 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-6CA-MM-3 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 Produkt anzeigen
SS-8CA-MM-3 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 8mm Swagelok® 튜브 피팅 Produkt anzeigen
SS-8CPA2-150 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-8CPA2-3 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-8CPA2-350 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-8CPA2-50 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-8CPA2-DR-50 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-8CPA2-RT-3 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.