text.skipToContent text.skipToNavigation

Тарельчатый обратный клапан с неразъем. корпусом из нерж. стали, регулируемое давление, внутр. резьба NPT 1/4 дюйма, 150–350 фунтов на кв. дюйм, ман. (10,4–24,2 бара)

Art.-Nr.: SS-4CPA4-150

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff Нержавеющая сталь 316
Reinigungsverfahren Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 дюйма
Typ Verbindung 1 Внутр. резьба NPT
Größe Verbindung 2 1/4 дюйма
Typ Verbindung 2 Внутр. резьба NPT
Öffnungsdruck 150–350 фунтов на кв. дюйм (10,4–24,2 бара; 1,04–2,42 МПа)
Maximaler Cv 0.35
O-Ring-Material фторуглерод FKM
Raumtemperatur-Druckeinsatzbereich 3000 фунтов на кв. дюйм, ман. при 100 °F / 206 бар при 37 °C
Oberflächengüte Обычная
Prüfung Без дополнительных испытаний
eClass (4.1) 37010801
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 27300601
eClass (6.1) 27300601
eClass (10.1) 27300601
UNSPSC (4.03) 40141622
UNSPSC (10.0) 40141641
UNSPSC (11.0501) 40141641
UNSPSC (13.0601) 40141641
UNSPSC (15.1) 40141641
UNSPSC (17.1001) 40141641
Einstellbarer Druck

Kontrollieren Sie den Rückfluss in allgemeinen und hochreinen Anwendungen mit den Swagelok-Rückschlagventilen, die mit einstellbarem oder festem Berstdruck erhältlich sind.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Warnung: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Тарельчатый обратный клапан с неразъем. корпусом из нерж. стали, регулируемое давление, внутр. резьба NPT 1/4 дюйма, 150–350 фунтов на кв. дюйм, ман. (10,4–24,2 бара)

Art.-Nr.: SS-4CPA4-150
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Einstellbarer Druck
Kontrollieren Sie den Rückfluss in allgemeinen und hochreinen Anwendungen mit den Swagelok-Rückschlagventilen, die mit einstellbarem oder festem Berstdruck erhältlich sind.

Technische Daten

SS-4CPA4-150 — Тарельчатый обратный клапан с неразъем. корпусом из нерж. стали, регулируемое давление, внутр. резьба NPT 1/4 дюйма, 150–350 фунтов на кв. дюйм, ман. (10,4–24,2 бара)

Attribute Wert
Körperwerkstoff Нержавеющая сталь 316
Reinigungsverfahren Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 дюйма
Typ Verbindung 1 Внутр. резьба NPT
Größe Verbindung 2 1/4 дюйма
Typ Verbindung 2 Внутр. резьба NPT
Öffnungsdruck 150–350 фунтов на кв. дюйм (10,4–24,2 бара; 1,04–2,42 МПа)
Maximaler Cv 0.35
O-Ring-Material фторуглерод FKM
Raumtemperatur-Druckeinsatzbereich 3000 фунтов на кв. дюйм, ман. при 100 °F / 206 бар при 37 °C
Oberflächengüte Обычная
Prüfung Без дополнительных испытаний
eClass (4.1) 37010801
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 27300601
eClass (6.1) 27300601
eClass (10.1) 27300601
UNSPSC (4.03) 40141622
UNSPSC (10.0) 40141641
UNSPSC (11.0501) 40141641
UNSPSC (13.0601) 40141641
UNSPSC (15.1) 40141641
UNSPSC (17.1001) 40141641
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
B-4CA-3 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Produkt anzeigen
B-4CPA2-150 황동 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
B-4CPA2-3 황동 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
B-4CPA2-350 황동 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
B-4CPA2-50 황동 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
B-4CPA4-3 황동 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
B-8CPA2-150 황동 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
B-8CPA2-50 황동 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-4CA-150 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Produkt anzeigen
SS-4CA-3 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Produkt anzeigen
SS-4CA-350 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Produkt anzeigen
SS-4CA-50 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Produkt anzeigen
SS-4CA-KZ-3 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Produkt anzeigen
SS-4CA-VCR-150 316 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR Produkt anzeigen
SS-4CA-VCR-3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой Produkt anzeigen
SS-4CA-VCR-50 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой Produkt anzeigen
SS-4CPA2-150 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-4CPA2-3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-4CPA2-350 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-4CPA2-50 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-4CPA2-RT-3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Produkt anzeigen
SS-4CPA2-RT-50 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Produkt anzeigen
SS-4CPA4-3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-4CPA4-50 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-6CA-MM-3 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-8CA-MM-3 Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-8CPA2-150 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-8CPA2-3 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-8CPA2-350 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-8CPA2-50 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-8CPA2-DR-50 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-8CPA2-RT-3 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Produkt anzeigen

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.