text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel 1-Piece Poppet Check Valve, Fixed Pressure, 1/4 in. MNPT x 1/4 in. FNPT, 1 psig (0.07 bar)

Referencia #: SS-4CP5-1

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo 316 Stainless Steel
Proceso de Limpieza Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 in.
Tipo de conexión 1 Male NPT
Tamaño conexión 2 1/4 in.
Tipo de conexión 2 Female NPT
Presión de Disparo 1 psi (0.07 bar, 0.007 MPa)
Cv Máximo 0.35
Material de la junta tórica Fluorocarbon FKM
Rango de presión a temperatura ambiente 3000 PSIG @ 100°F /206 BAR @ 37°C
Acabado superficial Standard
Pruebas No Optional Testing
eClass (4.1) 37010801
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 27300601
eClass (6.1) 27300601
eClass (10.1) 27300601
UNSPSC (4.03) 40141622
UNSPSC (10.0) 40141641
UNSPSC (11.0501) 40141641
UNSPSC (13.0601) 40141641
UNSPSC (15.1) 40141641
UNSPSC (17.1001) 40183101
Presión Fija

Las válvulas antirretorno controlan el retorno del caudal con un amplio rango de presiones de disparo en aplicaciones de servicio general y de alta pureza.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Stainless Steel 1-Piece Poppet Check Valve, Fixed Pressure, 1/4 in. MNPT x 1/4 in. FNPT, 1 psig (0.07 bar)

Referencia #: SS-4CP5-1
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Presión Fija
Las válvulas antirretorno controlan el retorno del caudal con un amplio rango de presiones de disparo en aplicaciones de servicio general y de alta pureza.

Especificaciones

SS-4CP5-1 — Stainless Steel 1-Piece Poppet Check Valve, Fixed Pressure, 1/4 in. MNPT x 1/4 in. FNPT, 1 psig (0.07 bar)

Atributo Valor
Material del Cuerpo 316 Stainless Steel
Proceso de Limpieza Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 in.
Tipo de conexión 1 Male NPT
Tamaño conexión 2 1/4 in.
Tipo de conexión 2 Female NPT
Presión de Disparo 1 psi (0.07 bar, 0.007 MPa)
Cv Máximo 0.35
Material de la junta tórica Fluorocarbon FKM
Rango de presión a temperatura ambiente 3000 PSIG @ 100°F /206 BAR @ 37°C
Acabado superficial Standard
Pruebas No Optional Testing
eClass (4.1) 37010801
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 27300601
eClass (6.1) 27300601
eClass (10.1) 27300601
UNSPSC (4.03) 40141622
UNSPSC (10.0) 40141641
UNSPSC (11.0501) 40141641
UNSPSC (13.0601) 40141641
UNSPSC (15.1) 40141641
UNSPSC (17.1001) 40183101
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-2C2-1/3 황동 1/8인치 수나사 NPT 1/8인치 수나사 NPT Ver producto
B-4C-1/3 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
B-4C4-1 Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
B-4CP2-1 Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
B-4CP2-1/3 Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
B-4CP2-25 Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
B-4CP2-RT-1 Messing 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
B-4CP4-1 Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
B-4CP5-1 Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
B-6C-1 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
B-6C-1/3 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
B-6C-MM-1 Messing 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
B-6C-MM-1/3 Messing 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
B-8C-1 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
B-8C-1/3 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
B-8C4-1 Messing 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
B-8CP2-1 Messing 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
B-8CP2-10 Messing 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-10C-MM-1 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-10C-MM-1/3 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-10C-MM-10 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-12C-1 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-12C-1/3 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-12C-10 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-12C4-1 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Innengewinde 3/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-12C-MM-1 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-12C-MM-1/3 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-16C-1 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-16C-1/3 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-16C-10 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-16C4-1 Edelstahl 316 1 Zoll NPT Innengewinde 1 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-2C-1 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-2C-1/3 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-2C-10 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-2C2-1 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde 1/8 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-2C-25 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-2C4-1 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde 1/8 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-2C4-1/3 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde 1/8 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-2C-KZ-1 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung Ver producto
SS-2C-KZ-1/3 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-2C-KZ-10 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung Ver producto
SS-4C-1 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-4C-1/3 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-4C-1/3-SC11 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-4C-10 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-4C1-1/3 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-4C-1-SC11 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-4C2-1 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-4C2-1/3 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-4C2-10 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-4C-25 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-4C4-1 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-4C4-1/3 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-4C4-10 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-4C-5 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-4C-50 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-4C-EP-1 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-4C-KZ-1 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-4C-KZ-1/3 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-4C-KZ-10 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung Ver producto
SS-4C-KZ-15 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-4C-KZ-30 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-4CP2-1 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-4CP2-1/3 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-4CP2-10 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-4CP2-100 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-4CP2-25 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-4CP2-5 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-4CP2-50 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-4CP2-KZ-1 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-4CP2-RT-1 Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
SS-4CP2-RT-1/3 Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
SS-4CP2-RT-10 Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
SS-4CP4-1 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-4CP4-1/3 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-4CP4-RT-1 Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Ver producto
SS-4CP5-1/3 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-4CP5-10 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-4CP5-25 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-4CP6-1 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-4C-TR-1 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-4C-VCR-1 Edelstahl 316 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde Ver producto
SS-4C-VCR-1/3 Edelstahl 316 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde Ver producto
SS-4C-VCR-10 Edelstahl 316 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde Ver producto
SS-4C-VCRKZ-1/3 Edelstahl 316 1/4 Zoll Verschraubung (Metalldichtscheibe) mit Druckschraube 1/4 Zoll Verschraubung (Metalldichtscheibe) mit Druckschraube Ver producto
SS-6C-1 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-6C-1/3 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-6C-10 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-6C-25 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-6C4-1 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde 3/8 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-6C-5 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-6C-KZ-1 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-6C-KZ-1/3 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-6C-MM-1 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-6C-MM-1/3 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-6C-MM-10 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-6C-MM-25 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-6C-TR-1 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-8C-1 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-8C-1/3 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-8C-10 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-8C2-1 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-8C2-25 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-8C-25 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-8C4-1 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-8C4-1/3 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-8C4-10 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-8C-5 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-8C-KZ-1 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-8C-KZ-1/3 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-8CP2-1 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-8CP2-1/3 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-8CP2-10 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-8CP2-25 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-8CP2-KZ-10 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-8CP2-RT-1 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ Ver producto
SS-8CP4-1 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-8CP5-1 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-8C-TR-1 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-8C-VCR-1 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle Ver producto
SS-8C-VCR-1/3 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle Ver producto
SS-8C-VCR-KZ-1/3 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR mâle (joint métallique) 1/2 po Raccord VCR mâle (joint métallique) Ver producto
SS-CHF12-1 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT femelle 3/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-CHF12RT-1 Acier inoxydable 316 3/4 po Taraudage conique ISO 3/4 po Taraudage conique ISO Ver producto
SS-CHF16-1 Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT femelle 1 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-CHF4-1 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-CHF4-1/3 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-CHF4-10 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-CHF6-1 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle 3/8 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-CHF8-1 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-CHF8-1/3 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-CHF8-10 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-CHF8-5 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-CHF8RT-1 Acier inoxydable 316 1/2 po Taraudage conique ISO 1/2 po Taraudage conique ISO Ver producto
SS-CHM12-1 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle 3/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-CHM12-1/3 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle 3/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-CHM2-10 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle 1/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-CHM4-1 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-CHM4-1/3 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-CHM4-10 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-CHM4-25 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-CHM4-5 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-CHM4RT-1 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage conique ISO mâle 1/4 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-CHM8-1 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-CHM8-10 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-CHS10MM-1 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-CHS10MM-1/3 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-CHS12-1 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-CHS12-1/3 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-CHS12-10 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-CHS12-5 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-CHS12MM-1 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-CHS12MM-1/3 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-CHS12MM-10 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-CHS12MM-5 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-CHS16-1 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-CHS16-1/3 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-CHS16-10 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-CHS2-1 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-CHS2-1/3 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-CHS2-10 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-CHS2-5 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-CHS2-KZ-1/3 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord pour tube Swagelok® 1/8 po Raccord pour tube Swagelok® Ver producto
SS-CHS4-1 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-CHS4-1/3 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-CHS4-10 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-CHS4-1-SC11 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-CHS4-25 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-CHS4-5 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-CHS4-KZ-1 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-CHS4-KZ-1/3 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® Ver producto
SS-CHS6-1 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-CHS6-1/3 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-CHS6-10 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-CHS6-100 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-CHS6-25 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-CHS6-5 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-CHS6-BU-1 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-CHS6-EP-1 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-CHS6M8-BU-1 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-CHS6MM-1 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-CHS6MM-10 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-CHS6MM-25 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-CHS6MM-5 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-CHS8-1 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-CHS8-1/3 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-CHS8-10 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-CHS8-1-SC11 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-CHS8-25 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-CHS8-5 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-CHS8-BU-1 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-CHS8-EP-1 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-CHS8-EP-1/3 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-CHS8-KZ-1 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-CHS8MM-1 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-CHS8MM-1/3 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-CHVCR4-1 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle Ver producto
SS-CHVCR4-1/3 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle Ver producto
SS-CHVCR4-KZ-1/3 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR mâle (joint métallique) 1/4 po Raccord VCR mâle (joint métallique) Ver producto
SS-CHVCR8-1 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle Ver producto
SS-CHVCR8-1/3 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.