|
스테인리스강 가스켓, 1 1/4인치 ISO 평행나사(RS) 피팅용, 탄화플루오르 FKM 내부 링
부품 번호: SS-20-RS-2V
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
가스켓견고한 튜브 조임(Grip)과 진동 저항성으로 누설에 강합니다. 스웨즈락 튜브 피팅의 놀라운 신뢰성은 65년 간의 성공으로 증명됐으며, 극단적인 환경에서 실시된 것을 포함해 수많은 테스트 보고서가 문서로 기록되고 있습니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 |
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。
스테인리스강 가스켓, 1 1/4인치 ISO 평행나사(RS) 피팅용, 탄화플루오르 FKM 내부 링
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
가스켓
1/16 in. 부터 2 in. 및 2 mm 에서 50 mm; 최초 설비 시 일관된 측정가능성; 분리 및 재조립이 용이함; 다양한 재질 및 형태
제품; Snoop누설 검사액; Goop™ 나사 윤활제; SWAK, 테프론 테이프 및 PTFE 가 포함되지 않은 파이프 나사 밀폐제
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
범위 이 문서에서는 Swagelok및 관련 공급자가 ASTM G93 레벨 C에 언급된 제품 청정도 요건을 준수하기 위해 사용하는 가이드라인을 설명합니다. 이 문서는 유체가 접촉되는 시스템 부품에만 한정적으로 적용됩니다. 이 문서는 제품 카탈로그, 기술 보고서 및 기타 보고서들과 함께 이용해야 합니다.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
사양
SS-20-RS-2V — 스테인리스강 가스켓, 1 1/4인치 ISO 평행나사(RS) 피팅용, 탄화플루오르 FKM 내부 링
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | 스테인리스강 |
| 세정 공정 | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
| 유량 제한기 | 아니오 |
| 가스켓 크기 | 1 1/4인치 |
| 내부 링 | 탄화플루오르 FKM 내부 링 |
| eClass (4.1) | 23070101 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31181500 |
| UNSPSC (10.0) | 31181503 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
| UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
| UNSPSC (15.1) | 31401700 |
| UNSPSC (17.1001) | 31161833 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304L-12-RSNB-2 | 304L 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| 304L-16-RSNB-2 | 304L 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| 304L-2-RSNB-2 | 304L 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| 304L-4-RSNB-2 | 304L 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| 304L-6-RSNB-2 | 304L 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| CU-12-RP-2 | 구리 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| CU-2-RP-2 | 구리 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| CU-4-RG-2 | 구리 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| CU-4-RP-2 | 구리 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| CU-6-RP-2 | 구리 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| CU-8-RG-2 | 구리 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| CU-8-RP-2 | 구리 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| S-12-RS-2V | 탄소강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| S-16-RS-2V | 탄소강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| S-2-RS-2V | 탄소강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| S-4-RS-2B | 탄소강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| S-4-RS-2V | 탄소강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| S-6-RS-2V | 탄소강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| S-8-RS-2V | 탄소강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-12-RS-2B | 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-12-RS-2V | 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-12-RSD-2V | 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-16-RS-2V | 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-16-RSD-2V | 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-2-RS-2V | 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-2-RSD-2V | 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-RP-2 | 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-RS-2B | 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-RS-2V | 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-RSD-2V | 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-6-RS-2B | 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-6-RS-2V | 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-6-RSD-2V | 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-8-RS-2B | 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-8-RS-2V | 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-8-RSD-2V | 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。