text.skipToContent text.skipToNavigation

Шланговый штуцер из нерж. стали, трубный переходник 1/4 дюйма, внутр. диам. шланга 1/8 дюйма

Referencia #: SS-2-HC-A-401

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Нержавеющая сталь 316
Tamaño conexión 1 1/4 дюйма
Tipo de conexión 1 Трубный переходник Swagelok®
Material de la conexión final Нержавеющая сталь 316
Tamaño de la Manguera 1/8 дюйма
Máxima Temperatura, °F (°C) 450 (232)
Mínima Temperatura, °F (°C) -65 (-53)
eClass (4.1) 37110504
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 37119200
eClass (6.1) 37119200
eClass (10.1) 37119200
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
Conectores para Tubo de Plástico

Las conexiones finales para una variedad de manguera y tubo flexible Swagelok facilitan la instalación en campo. La selección incluye racores Swagelok, adaptadores a tubo Swagelok, accesorios NPT macho, accesorios con rosca cónica ISO/BSP macho y uniones.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Advertencia: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Шланговый штуцер из нерж. стали, трубный переходник 1/4 дюйма, внутр. диам. шланга 1/8 дюйма

Referencia #: SS-2-HC-A-401
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Conectores para Tubo de Plástico
Las conexiones finales para una variedad de manguera y tubo flexible Swagelok facilitan la instalación en campo. La selección incluye racores Swagelok, adaptadores a tubo Swagelok, accesorios NPT macho, accesorios con rosca cónica ISO/BSP macho y uniones.

Especificaciones

SS-2-HC-A-401 — Шланговый штуцер из нерж. стали, трубный переходник 1/4 дюйма, внутр. диам. шланга 1/8 дюйма

Atributo Valor
Material del Cuerpo Нержавеющая сталь 316
Tamaño conexión 1 1/4 дюйма
Tipo de conexión 1 Трубный переходник Swagelok®
Material de la conexión final Нержавеющая сталь 316
Tamaño de la Manguera 1/8 дюйма
Máxima Temperatura, °F (°C) 450 (232)
Mínima Temperatura, °F (°C) -65 (-53)
eClass (4.1) 37110504
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 37119200
eClass (6.1) 37119200
eClass (10.1) 37119200
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-3-HC-1-2 황동 1/8인치 수나사 NPT - - Ver producto
B-5-HC-1-4 황동 1/4인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-10-HC-1-8 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-12-HC-1-12 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-12-HC-1-8 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-12-HC-A-1211 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - Ver producto
SS-16-HC-1-12 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-16-HC-1-16 316 스테인리스강 1인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-16-HC-A-1611 316 스테인리스강 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - Ver producto
SS-2-HC-1-2 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-2-HC-1-4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-2-HC-7-4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - Ver producto
SS-2-HC-A-201 316 스테인리스강 1/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - Ver producto
SS-3-HC-1-2 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-3-HC-1-4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-3-HC-7-4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - Ver producto
SS-4-HC-1-2 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-4-HC-1-200 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-4-HC-1-4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-4-HC-1-400 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-4-HC-1-4RT 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 - - Ver producto
SS-4-HC-1-6 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-4-HC-1-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - Ver producto
SS-4-HC-7-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT - - Ver producto
SS-4-HC-7-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Ver producto
SS-4-HC-A-401 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - Ver producto
SS-4-HC-A-601 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter - - Ver producto
SS-4-HC-A-6MTA 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter - - Ver producto
SS-5-HC-1-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - Ver producto
SS-5-HC-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-5-HC-A-401 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - Ver producto
SS-6-HC-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-6-HC-1-400 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-6-HC-1-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - Ver producto
SS-6-HC-1-600 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-6-HC-1-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - Ver producto
SS-6-HC-7-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Ver producto
SS-6-HC-7-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT - - Ver producto
SS-6-HC-A-401 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - Ver producto
SS-6-HC-A-601 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter - - Ver producto
SS-6-HC-A-811 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter - - Ver producto
SS-8-HC-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-8-HC-1-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - Ver producto
SS-8-HC-1-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - Ver producto
SS-8-HC-1-810 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-8-HC-7-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT - - Ver producto
SS-8-HC-A-601 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter - - Ver producto
SS-8-HC-A-811 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter - - Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.