text.skipToContent text.skipToNavigation

Трубный фитинг из нерж. стали, переходник, внутр. резьба NPT 3/4 дюйма – наруж. цилиндрическая резьба ISO 3/4 дюйма, прямой буртик

Код изделия: SS-12-A-12RS

Технические характеристики

Атрибут Значение
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 3/4 дюйма
Тип соединения 1 Внутр. резьба NPT
Размер соединения 2 3/4 дюйма
Тип соединения 2 Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40142300
UNSPSC (13.0601) 40142300
UNSPSC (15.1) 40142300
UNSPSC (17.1001) 40171707
Прямые

Упрощает соединение элементов при сохранении целостности системы; оптимальное решение для газовых и жидкостных конфигураций высокой степени ответственности.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Трубный фитинг из нерж. стали, переходник, внутр. резьба NPT 3/4 дюйма – наруж. цилиндрическая резьба ISO 3/4 дюйма, прямой буртик

Код изделия: SS-12-A-12RS
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Прямые
Упрощает соединение элементов при сохранении целостности системы; оптимальное решение для газовых и жидкостных конфигураций высокой степени ответственности.

Технические характеристики

SS-12-A-12RS — Трубный фитинг из нерж. стали, переходник, внутр. резьба NPT 3/4 дюйма – наруж. цилиндрическая резьба ISO 3/4 дюйма, прямой буртик

Атрибут Значение
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 3/4 дюйма
Тип соединения 1 Внутр. резьба NPT
Размер соединения 2 3/4 дюйма
Тип соединения 2 Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40142300
UNSPSC (13.0601) 40142300
UNSPSC (15.1) 40142300
UNSPSC (17.1001) 40171707
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
SS-12-A 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT 3/4인치 수나사 NPT Просмотр изделия
SS-12-A-12RT 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT 3/4인치 수나사 ISO 경사나사 Просмотр изделия
SS-12-AN-1-12 316 스테인리스강 1 1/16-12인치 수나사 JIC 나사 3/4인치 수나사 NPT Просмотр изделия
SS-12-SAE-7-12 316 스테인리스강 1 1/16-12인치 수나사 SAE/MS 평행나사 3/4인치 암나사 NPT Просмотр изделия
SS-16-A 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT 1인치 수나사 NPT Просмотр изделия
SS-16-A-16RS 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT 1인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Просмотр изделия
SS-16-A-16RT 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT 1인치 수나사 ISO 경사나사 Просмотр изделия
SS-16-AN-1-16 316 스테인리스강 1 5/16-12인치 수나사 JIC 나사 1인치 수나사 NPT Просмотр изделия
SS-2-A 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT 1/8인치 수나사 NPT Просмотр изделия
SS-2-A-2RS 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT 1/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Просмотр изделия
SS-2-A-2RT 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 Просмотр изделия
SS-4-A 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT Просмотр изделия
SS-4-A-4RS 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Просмотр изделия
SS-4-A-4RT 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Просмотр изделия
SS-4-AG-4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 ISO 평행나사 1/4인치 수나사 NPT Просмотр изделия
SS-4-AN-1-2 316 스테인리스강 7/16-20인치 수나사 JIC 나사 1/8인치 수나사 NPT Просмотр изделия
SS-4-AN-1-4 316 스테인리스강 7/16-20인치 수나사 JIC 나사 1/4인치 수나사 NPT Просмотр изделия
SS-4-AT-4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 1/4인치 수나사 NPT Просмотр изделия
SS-4-SAE-1-4 316 스테인리스강 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 1/4인치 수나사 NPT Просмотр изделия
SS-4-SAE-1-4AN 316 스테인리스강 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 1/4인치 수나사 JIC 나사 Просмотр изделия
SS-4-SAE-7-4 316 스테인리스강 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 1/4인치 암나사 NPT Просмотр изделия
SS-6-A 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT 3/8인치 수나사 NPT Просмотр изделия
SS-6-A-6RS 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT 3/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Просмотр изделия
SS-6-A-6RT 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 Просмотр изделия
SS-6-AG-6 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 ISO 평행나사 3/8인치 수나사 NPT Просмотр изделия
SS-6-AN-1-4 316 스테인리스강 9/16-18인치 수나사 JIC 나사 1/4인치 수나사 NPT Просмотр изделия
SS-6-AN-1-6 316 스테인리스강 9/16-18인치 수나사 JIC 나사 3/8인치 수나사 NPT Просмотр изделия
SS-6-A-RT 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 ISO 경사나사 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 Просмотр изделия
SS-6-AT-6 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 ISO 경사나사 3/8인치 수나사 NPT Просмотр изделия
SS-6-SAE-1-4 316 스테인리스강 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 1/4인치 수나사 NPT Просмотр изделия
SS-6-SAE-1-6 316 스테인리스강 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 3/8인치 수나사 NPT Просмотр изделия
SS-6-SAE-1-6AN 316 스테인리스강 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 3/8인치 수나사 JIC 나사 Просмотр изделия
SS-6-SAE-7-4 316 스테인리스강 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 1/4인치 암나사 NPT Просмотр изделия
SS-6-SAE-7-6 316 스테인리스강 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 3/8인치 암나사 NPT Просмотр изделия
SS-8-A 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT Просмотр изделия
SS-8-A-8RS 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Просмотр изделия
SS-8-A-8RT 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 Просмотр изделия
SS-8-AG-8 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 ISO 평행나사 1/2인치 수나사 NPT Просмотр изделия
SS-8-AN-1-8 316 스테인리스강 3/4-16인치 수나사 JIC 나사 1/2인치 수나사 NPT Просмотр изделия
SS-8-AT-8 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 ISO 경사나사 1/2인치 수나사 NPT Просмотр изделия
SS-8-SAE-1-8 316 스테인리스강 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 1/2인치 수나사 NPT Просмотр изделия
SS-8-SAE-7-8 316 스테인리스강 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 1/2인치 암나사 NPT Просмотр изделия

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.