text.skipToContent text.skipToNavigation

Gewindeadapter, Edelstahl 316, 7/16-20 JIC-Außengewinde x 1/8 Zoll NPT-Außengewinde

Art.-Nr.: SS-4-AN-1-2

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 7/16-20 Zoll
Typ Verbindung 1 JIC-Außengewinde
Größe Verbindung 2 1/8 Zoll
Typ Verbindung 2 NPT Außengewinde
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37030708
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 40141715
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40142300
UNSPSC (13.0601) 40142300
UNSPSC (15.1) 40142300
UNSPSC (17.1001) 40171707
Gerade Ausführungen

Optimierte Übergänge zwischen Komponenten bei hoher Systemintegrität – ideal für einfache Fluidsystemverbindungen in kritischen Anwendungen.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Gewindeadapter, Edelstahl 316, 7/16-20 JIC-Außengewinde x 1/8 Zoll NPT-Außengewinde

Art.-Nr.: SS-4-AN-1-2
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Gerade Ausführungen
Optimierte Übergänge zwischen Komponenten bei hoher Systemintegrität – ideal für einfache Fluidsystemverbindungen in kritischen Anwendungen.

Technische Daten

SS-4-AN-1-2 — Gewindeadapter, Edelstahl 316, 7/16-20 JIC-Außengewinde x 1/8 Zoll NPT-Außengewinde

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 7/16-20 Zoll
Typ Verbindung 1 JIC-Außengewinde
Größe Verbindung 2 1/8 Zoll
Typ Verbindung 2 NPT Außengewinde
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37030708
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 40141715
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40142300
UNSPSC (13.0601) 40142300
UNSPSC (15.1) 40142300
UNSPSC (17.1001) 40171707
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
SS-12-A 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT 3/4인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-12-A-12RS 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT 3/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Produkt anzeigen
SS-12-A-12RT 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT 3/4인치 수나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
SS-12-AN-1-12 316 스테인리스강 1 1/16-12인치 수나사 JIC 나사 3/4인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-12-SAE-7-12 316 스테인리스강 1 1/16-12인치 수나사 SAE/MS 평행나사 3/4인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-16-A 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT 1인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-16-A-16RS 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT 1인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Produkt anzeigen
SS-16-A-16RT 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT 1인치 수나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
SS-16-AN-1-16 316 스테인리스강 1 5/16-12인치 수나사 JIC 나사 1인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-2-A 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT 1/8인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-2-A-2RS 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT 1/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Produkt anzeigen
SS-2-A-2RT 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
SS-4-A 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-4-A-4RS 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Produkt anzeigen
SS-4-A-4RT 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
SS-4-AG-4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 ISO 평행나사 1/4인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-4-AN-1-4 316 스테인리스강 7/16-20인치 수나사 JIC 나사 1/4인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-4-AT-4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 1/4인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-4-SAE-1-4 316 스테인리스강 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 1/4인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-4-SAE-1-4AN 316 스테인리스강 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 1/4인치 수나사 JIC 나사 Produkt anzeigen
SS-4-SAE-7-4 316 스테인리스강 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 1/4인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-6-A 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT 3/8인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-6-A-6RS 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT 3/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Produkt anzeigen
SS-6-A-6RT 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
SS-6-AG-6 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 ISO 평행나사 3/8인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-6-AN-1-4 316 스테인리스강 9/16-18인치 수나사 JIC 나사 1/4인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-6-AN-1-6 316 스테인리스강 9/16-18인치 수나사 JIC 나사 3/8인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-6-A-RT 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 ISO 경사나사 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
SS-6-AT-6 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 ISO 경사나사 3/8인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-6-SAE-1-4 316 스테인리스강 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 1/4인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-6-SAE-1-6 316 스테인리스강 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 3/8인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-6-SAE-1-6AN 316 스테인리스강 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 3/8인치 수나사 JIC 나사 Produkt anzeigen
SS-6-SAE-7-4 316 스테인리스강 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 1/4인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-6-SAE-7-6 316 스테인리스강 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 3/8인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-8-A 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-8-A-8RS 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Produkt anzeigen
SS-8-A-8RT 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
SS-8-AG-8 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 ISO 평행나사 1/2인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-8-AN-1-8 316 스테인리스강 3/4-16인치 수나사 JIC 나사 1/2인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-8-AT-8 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 ISO 경사나사 1/2인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-8-SAE-1-8 316 스테인리스강 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 1/2인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-8-SAE-7-8 316 스테인리스강 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 1/2인치 암나사 NPT Produkt anzeigen

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.