|
WVCR-Einschraubverbinder, geschweißt, Edelstahl 316, 1/2 Zoll VCR-Innengewinde x 3/8 Zoll NPT-Außengewinde
부품 번호: SS-8-WVCR-1-6
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
RectosUna conexión sin fugas con la alta pureza de un cierre metal-metal, con los accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 경고: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
경고: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
WVCR-Einschraubverbinder, geschweißt, Edelstahl 316, 1/2 Zoll VCR-Innengewinde x 3/8 Zoll NPT-Außengewinde
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
Rectos
1/16 in. 부터 1 in. 및 6 mm 에서 18 mm; 고순도 스텐레스강; 최초로 설계된 진정한 VCR 제품
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
This document specifies guidelines used by Swagelok Company for producing stainless steel products intended for photovoltaic (PV) applications.
범위 이 문서에서는 Swagelok및 관련 공급자가 ASTM G93 레벨 C에 언급된 제품 청정도 요건을 준수하기 위해 사용하는 가이드라인을 설명합니다. 이 문서는 유체가 접촉되는 시스템 부품에만 한정적으로 적용됩니다. 이 문서는 제품 카탈로그, 기술 보고서 및 기타 보고서들과 함께 이용해야 합니다.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
범위 이 문서에서는 Swagelok이 초고순도(UHP) 전해연마된 스텐레스강 제품과 초고순도 플라스틱 제품을 생산할 때에 준수하는 가이드라인을 설명합니다. 완전한 제품 정보를 얻기 위해서는 이 문서와 함께 제품 카탈로그, 기술 자료 및 보고서도 이용해야 합니다.
사양
SS-8-WVCR-1-6 — WVCR-Einschraubverbinder, geschweißt, Edelstahl 316, 1/2 Zoll VCR-Innengewinde x 3/8 Zoll NPT-Außengewinde
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Edelstahl 316 |
| Proceso de Limpieza | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 1/2 Zoll |
| Tipo de conexión 1 | Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe |
| Tamaño conexión 2 | 3/8 Zoll |
| Tipo de conexión 2 | NPT Außengewinde |
| Limitador de Caudal | No |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40142605 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142610 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
| UNSPSC (15.1) | 40183107 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183107 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6LV-4-WVCR-6-DFP | 316L VAR | 1/4인치 | 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/4인치 | 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 제품 보기 |
| SS-4-WVCR-1-2 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-4-WVCR-1-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-4-WVCR-6-200 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-4-WVCR-6-400 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-4-WVCR-6-400-SC11 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-4-WVCR-6-600 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-4-WVCR-6-6M0 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-4-WVCR-6-DF | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/4인치 | 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 제품 보기 |
| SS-4-WVCR-7-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/4인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-8-WVCR-1-8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-8-WVCR-6-400 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-8-WVCR-6-600 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-8-WVCR-6-810 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-8-WVCR-6-DF | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/2인치 | 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 제품 보기 |
| SS-8-WVCR-7-8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.