text.skipToContent text.skipToNavigation

Корпус быстроразъемного соединения для КИП из нерж. стали, Cv 0,2, внутр. резьба NPT 1/4 дюйма

Referencia #: SS-QC4-B-4PF

Especificaciones

Atributo Valor
Включение воздуха 0,3 cm3
Материал корпуса Acero inoxidable 316
Процедура очистки Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Размер соединения 1 1/4 pulg.
Тип соединения 1 NPT hembra
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 0,2 - Acoplada con espiga DESO, 0,3 - acoplada con espiga SESO
Смазка Dow Corning 111
Материал уплотнительного кольца FKM Fluorocarbono
Номинальные параметры давления с привязкой к макс. температуре 17,2 BAR @ 204°C / 250 PSIG @ 400°F
Номинальные параметры давления с привязкой к комнатной температуре 206 BAR @ 21°C / 3000 PSIG @ 70°F
Номинальные параметры давления без привязки к комнатной температуре 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F
Номинальные параметры давления / температуры (с привязкой и без привязки) 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F
Серия QC4
Проливы 0,3 cm3
Испытания 0,3 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Корпуса

Обеспечьте быстрое и простое соединение с помощью быстроразъемных соединений Swagelok для систем, в которых требуются частые соединения, минимальное количество включений воздуха и минимум проливов.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Корпус быстроразъемного соединения для КИП из нерж. стали, Cv 0,2, внутр. резьба NPT 1/4 дюйма

Referencia #: SS-QC4-B-4PF
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Корпуса
Обеспечьте быстрое и простое соединение с помощью быстроразъемных соединений Swagelok для систем, в которых требуются частые соединения, минимальное количество включений воздуха и минимум проливов.

Especificaciones

SS-QC4-B-4PF — Корпус быстроразъемного соединения для КИП из нерж. стали, Cv 0,2, внутр. резьба NPT 1/4 дюйма

Atributo Valor
Включение воздуха 0,3 cm3
Материал корпуса Acero inoxidable 316
Процедура очистки Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Размер соединения 1 1/4 pulg.
Тип соединения 1 NPT hembra
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 0,2 - Acoplada con espiga DESO, 0,3 - acoplada con espiga SESO
Смазка Dow Corning 111
Материал уплотнительного кольца FKM Fluorocarbono
Номинальные параметры давления с привязкой к макс. температуре 17,2 BAR @ 204°C / 250 PSIG @ 400°F
Номинальные параметры давления с привязкой к комнатной температуре 206 BAR @ 21°C / 3000 PSIG @ 70°F
Номинальные параметры давления без привязки к комнатной температуре 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F
Номинальные параметры давления / температуры (с привязкой и без привязки) 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F
Серия QC4
Проливы 0,3 cm3
Испытания 0,3 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-QC4-B-2PF 황동 1/8인치 암나사 NPT - - Ver producto
B-QC4-B-2PM 황동 1/8인치 수나사 NPT - - Ver producto
B-QC4-B-400 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
B-QC4-B-4MT 황동 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 - - Ver producto
B-QC4-B-4PF 황동 1/4인치 암나사 NPT - - Ver producto
B-QC4-B-4PM 황동 1/4인치 수나사 NPT - - Ver producto
B-QC4-B-6M0 황동 6mm Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
B-QC6-B-4PF 황동 1/4인치 암나사 NPT - - Ver producto
B-QC6-B-4PM 황동 1/4인치 수나사 NPT - - Ver producto
B-QC6-B-600 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
B-QC6-B-6PF 황동 3/8인치 암나사 NPT - - Ver producto
B-QC6-B-6PM 황동 3/8인치 수나사 NPT - - Ver producto
B-QC8-B-810 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
B-QC8-B-8PF 황동 1/2인치 암나사 NPT - - Ver producto
B-QC8-B-8PM 황동 1/2인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-200 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-QC4-B-2PF 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-2PM 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC4-B-400IS Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC4-B-400K1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC4-B-400K2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC4-B-400K3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC4-B-400K4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC4-B-400K5 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC4-B-400-SC11 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC4-B-4FT Acier inoxydable 316 1/4 po Taraudage conique ISO - - Ver producto
SS-QC4-B-4MT Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage conique ISO mâle - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFEP Acier inoxydable 316 1/4 po Taraudage NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFJA Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFK1 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFK2 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFK3 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFK4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFK5 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-QC4-B-4PM Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMEP Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMK1 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMK2 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMK3 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMK4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMK5 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMKR Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QC4-B-4PM-SC11 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QC4-B-6M0 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC6-B-10M0 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC6-B-4PF Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-QC6-B-4PM Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QC6-B-600 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC6-B-600IS Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC6-B-600K1 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC6-B-600K2 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC6-B-600K3 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC6-B-6MT Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage conique ISO mâle - - Ver producto
SS-QC6-B-6PF Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-QC6-B-6PM Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QC6-B-6PMIS Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QC8-B-12M0 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC8-B-810 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC8-B-810K5 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® - - Ver producto
SS-QC8-B-8FT Acier inoxydable 316 1/2 po Taraudage conique ISO - - Ver producto
SS-QC8-B-8MT Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage conique ISO mâle - - Ver producto
SS-QC8-B-8PF Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-QC8-B-8PM Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.