text.skipToContent text.skipToNavigation

‘{0}’ 검색 결과

와(과) 관련된 제품 목록을 찾고 계십니까?

스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.

다음으로 필터링 중:
필터:
Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

⚠ Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

  • FV 시리즈 진공-단열 메탈 호스

    FV 시리즈 진공-단열 메탈 호스는 극한의 유체 온도에 대해 탁월한 단열 성능을 제공합니다. FV 시리즈 진공-단열 호스는 외부 유체 온도에 대해 탁월한 단열 성능을 제공하는 진공층과 함께 소형 패키지에서 두 가지 단계의 단열 성능을 제공합니다. 또한, 제조 프로세스에 진공 포트가 필요 없으므로 진공 성능 하락의 일차적 원인이 해소됩니다. 이 신제품의 또 다른 특징과 이점은 다음과 같습니다. 진공만 있는 단열 솔루션에 여러 개의 단열층을 보강하여 복사 열전달에 대응할 수 있습니다. 전체 풀림처리된(annealed) 상태로 비탄성(F...

  • 가스 실린더 전환 레귤레이터

    KCM 시리즈 레귤레이터는 기체 소스를 자동 전환하여 연속적인 유동을 보장하고 가동 중단을 줄입니다. Swagelok KCM 시리즈 가스 실린더 전환 레귤레이터는 두 가스 소스 사이에서 자동으로 전환하며 핵심 산업 애플리케이션에서 지속적인 가스 유동을 유지함으로써, 가동 중단과 인건비를 줄여줍니다. 감독 필요성을 줄이면서 신뢰성 높은 가스 분배를 보장하는 KCM 시리즈 전환 레귤레이터는 최소한의 유지보수를 요구하도록 설계되었습니다. KCM 시리즈 레귤레이터 내의 비천공 주름관 다이어프램은 내구성과 향상된 압력 응답을 제공합니다. 사...

  • 가스 분배 시스템

    가스 분배는 대부분의 산업, 연구, 제조 시설에서 매우 중요한 기능입니다. 안전하며, 신뢰성 높고, 효율적으로 가스를 필요한 곳에 전달하는 것은 강력한 운영 기반을 제공합니다. 가스 분배 시스템은 각 애플리케이션에 필요한 압력과 유량에 따라 가스를 고압 소스에서 설비로 전달하는 것이 목적입니다. Swagelok 표준 가스 분배 판넬은 완전 조립 상태로 테스트를 거친 후 공급됩니다. 또한 Swagelok 애플리케이션 가이드에서 하나의 부품 번호로 손쉽게 주문할 수 있으므로, 엔지니어가 새로운 시스템의 사양과 구매에 소비해야 하는 시간...

  • 미니어처 모듈 시스템

    Swagelok 분석용 미니어처 모듈러 시스템으로 효율을 높이고 점유 공간을 줄여 보십시오. 이 모듈형 플랫폼 부품과 시스템은 설계 및 조립 시간을 단축하고 신뢰성 높은 결과를 산출합니다. Swagelok 미니어처 모듈러 시스템은 컴팩트 샘플링 및 공정 분석기 시스템용으로 설계되었으며, 공정 라인에서 실시간 분석 기능을 제공합니다. Swagelok 전문 지식이 뒷받침되는 이 시스템은 설계, 구축, 유지보수 시간을 줄여줍니다. 포함된 구성기 소프트웨어에서 전산화된 레이아웃 그리드를 사용하여 유체 시스템 설계와 조립을 간소화할 수 있습...

  • 중압 더블블록 & 블리드 밸브, IPT 시리즈

    Swagelok IPT 시리즈 블록 & 블리드 밸브는 전체 압력 범위에 걸쳐 일관적인 밀폐력을 제공하는 트러니언 스타일 볼 구조를 채택하여, 신뢰할 수 있는 확실한 작동 기능을 통해 시스템의 개폐 능력을 높여줍니다 Swagelok ® IPT 시리즈 중압 블록 & 블리드 밸브를 사용하면 작업자가 시스템 내의 유체 흐름을 차단하여 하단 부품에 도달하는 것을 방지할 수 있습니다. 그다음, 밸브의 하단 측에 있는 나머지 유체를 배출할 수 있습니다. IPT 시리즈 밸브에는 이중 양압 차단을 제공하는 더블 블록 & 블리드...

  • 전기 가열 감압 레귤레이터

    KEV 시리즈 전기 가열식 기화 감압 레귤레이터는 위험 영역에서 사용 가능한 등급이며, 액체 샘플를 기화시키거나 기체 샘플을 예열하여 응축을 방지할 수 있습니다. KEV 시리즈는 액체 샘플 기화 또는 기체 샘플 예열용으로 설계된 전기 가열식 기화 레귤레이터입니다. 이 제품은 최대한의 열 효율을 제공하고 손쉬운 세정이 가능하도록 공정 유체와 직접 접촉하는 분리형 가열 소자가 적용되었습니다. 다이어프램 또는 피스톤 감지 구성으로 공급 가능한 KEV 레귤레이터는 위험 영역에 사용하기에 적합하며 일체형 온도 컨트롤러가 포함되어 있습니다. ...

  • 압력 트랜스듀서

    표준 산업용 및 방폭 애플리케이션용 Swagelok 압력 트랜스듀서를 사용하여 정확한 전자식 압력 모니터링을 유지할 수 있습니다. Swagelok ® 압력 트랜스듀서는 다양한 압력 범위, 프로세스 연결구, 전기 커넥터, 출력 신호를 포괄하는 여러 시스템 요구에 적합하게 맞춤 구성할 수 있습니다. S 모델(표준 산업용) 및 E 모델(방폭) 이 스테인리스강 압력 트랜스듀서 모델은 내구성이 높고 컴팩트하며, 압력 급상승, 충격, 진동에 대한 내성이 뛰어납니다. 이 제품은 신뢰성과 안정성이 높은 박막 압저항 센서 기술을 사용하며, ...

  • 프로세스 인터페이스 밸브(DBB)

    Swagelok 프로세스 인터페이스 밸브는 하나의 구성으로 공정 배관 시스템에서 계장까지 매끄러운 전환을 지원하므로, 잠재적인 누설 지점과 설치 중량, 점유 공간을 더 줄일 수 있습니다. 오일 및 가스 , 화학 및 정유 , 발전 분야 에서 흔히 사용되는 Swagelok 프로세스 인터페이스 밸브(더블 블록 & 블리드 밸브)는 공정 배관 설치 지점, 벤트 또는 배수구, 화학물질 주입 및 샘플링 지점에 사용되거나 계장에 직접 장착되어 계장의 클로즈 커플링용으로, 더블 블록 & 블리드 차단 기능용으로, 극한 서비스 애플리케이...

  • 프로세스 압력 게이지 및 판넬 설치용 압력 게이지, PGI 및 PBG 시리즈

    Swagelok ® PGI 시리즈 및 PBG 시리즈 산업용 및 프로세스 압력 게이지는 산업용 애플리케이션에서 진공과 최대 15,000 psi, 1000 bar 또는 100 MPa의 시스템 양압 모두 모니터링함으로써 정밀한 압력 측정 기능을 제공합니다. Swagelok은 저압에서 극한 서비스에 이르는 애플리케이션의 요구를 충족할 수 있도록 설계된 다양한 산업용 및 프로세스 압력 게이지를 제공합니다. Swagelok ® PGI 시리즈 게이지는 비충전 및 액체 충전 모델 모두 공급됩니다. 다이얼 크기 40, 50, 63, ...

  • 비례식 안전 릴리프 밸브, PRV 시리즈

    PRV 시리즈 비례식 안전 릴리프 밸브는 PED 인증과 함께 과압 방지 기능을 제공합니다. PRV 시리즈 비례식 안전 릴리프 밸브는 다섯 가지 설정 스프링 압력 범위로 공급 가능하며, 원하는 설정으로 출고 시 설정, 테스트, 잠금, 태그 처리됩니다. 이 제품은 압력이 설정 압력 위로 증가하면 점진적으로 열리며, 시스템 압력이 설정 압력 아래로 떨어지면 닫힙니다. PRV 시리즈 릴리프 밸브의 추가 특징: PED 2014/68/EU 카테고리 IV 인증 완료 ISO-4126-1 기준 안전 밸브로 PED에 따라 CE 마크가 표시됨 옵션 연...

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.