El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Advertencia: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
ゲージによる締め付け可能な予備締め工具、チューブ外径12mm
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
予備締め付けツール
チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能
Especificaciones
Atributo | Valor |
---|---|
Ø ext. del tubo | 12 mm |
eClass (4.1) | 37020718 |
eClass (5.1.4) | 36631105 |
eClass (6.0) | 36631105 |
eClass (6.1) | 36631105 |
UNSPSC (4.03) | 27111607 |
UNSPSC (10.0) | 27111607 |
UNSPSC (11.0501) | 27111607 |
UNSPSC (13.0601) | 27111607 |
UNSPSC (15.1) | 27111607 |
UNSPSC (17.1001) | 27110000 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Ø ext. del tubo
|
Longitud
|
Radio de curvatura
|
|
---|---|---|---|---|---|
MS-ST-1010GA | - | 5/8 インム| - | - | Ver producto |
MS-ST-10M0GA | - | 10 mm | - | - | Ver producto |
MS-ST-1210 | - | - | - | - | Ver producto |
MS-ST-1610 | - | - | - | - | Ver producto |
MS-ST-16M0GA | - | 16 mm | - | - | Ver producto |
MS-ST-200 | - | - | - | - | Ver producto |
MS-ST-400GA | - | 1/4 インム| - | - | Ver producto |
MS-ST-600GA | - | 3/8 インム| - | - | Ver producto |
MS-ST-6M0GA | - | 6 mm | - | - | Ver producto |
MS-ST-810GA | - | 1/2 インム| - | - | Ver producto |
MS-ST-8M0GA | - | 8 mm | - | - | Ver producto |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.