text.skipToContent text.skipToNavigation
Swagelokチューブ・カッティング・ツール

スウェージロックのチューブ/チューブ・アクセサリー

スウェージロックは、各種アプリケーションに必要な材料特性を備えた信頼性の高いチューブを取り揃えています。チューブの切断、曲げ、バリ取り、サポート用のチューブ・アクセサリーを使用すると、漏れの無いパフォーマンスを実現し、システムの耐久性を高めることができます。

チューブ/チューブ・アクセサリーを見る

スウェージロックは、小口径ラインによる信頼性の高い流体の移送を必要とする業界やアプリケーションのニーズに対応するべく、さまざまな材質やタイプのチューブを取り揃えています。一般産業用流体システムのアプリケーションによっては、パイプの代わりにチューブを使用することで、さまざまなメリットを得られますが、高性能な流体システムを構築するにあたって最初に行うべきは、適切なチューブを選定することです。チューブを使用する際のポイント:

  • チューブの均一な切断やバリ取りなど、前処理を適切に行うことで、流れの問題や漏れが生じる可能性を回避する
  • ベンダーを使用してチューブを適切に曲げることで、チューブの損傷を回避すると共に、接続部の数を最小限に抑える
  • 適切にサポートすることで、オペレーション中の振動による問題を回避する

流体システムから最高のパフォーマンスを引き出すべく、スウェージロックは、信頼性の高いチューブ・サポート・システム、チューブ切断ツール、チューブ前処理ツール、チューブ曲げ加工ツール、予備締め付けツールを取り揃えています。このようなツールの重要性につきましては、コラム記事「流体システムのプロが備えておくべき5つの必須ツール」をご参照ください。

メタル・チューブまたはチューブ・アクセサリーに関して質問がありますか?

専門スタッフに相談する

Категории трубок и вспомогательных принадлежностей

Резка и подготовка трубок

Резка и подготовка трубок

Подробнее о труборезах, направляющих для резки трубок, винтах режущего диска, режущих дисков, инструментах и ножах для снятия заусенцев.

Система креплений

Система креплений

Опорные хомуты, приварные пластины и другие системы для крепления трубок и трубопроводов.

Трубки

Трубки

Узнайте о нашем широком ассортименте трубок для решения самых различных задач.

チューブ/チューブ・アクセサリーのカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

Swagelokベンチ・トップ式チューブ・ベンダー

Swagelokベンチ・トップ式チューブ・ベンダーを使用する

Swagelok®ベンチ・トップ式チューブ・ベンダーを使用すると、各種材質のチューブを繰り返し正確に曲げることができます。小口径の薄肉チューブ、大口径の厚肉チューブなど、チューブを曲げる際は、動画をご覧ください。チューブを曲げる際のヒントやベスト・プラクティスを確認することができます。

チューブ・ベンダーの動画を見る

Swagelok Resources Curated for You

Swagelok onsite leak detection services
How to Avoid System Leaks: The Importance of Proper Tube Preparation

A successful tube fitting depends on many criteria, but one of the most important is proper tube preparation before installation. Learn to avoid costly or dangerous leaks by avoiding damaged, burred, or improperly cut tubes.

Green Alternative Systems gauge
Case Study: Swagelok Helps Green Alternative Systems Control Labor Costs with Tube Bending Solutions

With Swagelok’s help testing ways to control labor costs, Green Alternative Systems (GAS) experienced a 75% reduction in production time—which translated into $224,000 in annual labor savings. Read more about how the collaboration paid off.

Swagelok hand tube bender in use
The Three T’s to Achieve an Intricate System of Tubing

Learn how the three T’s to using a hand tube bender can help you achieve an intricate system of tubing with fewer leak points and efficient flow.

Swagelok hand tube bender in use
How to Use a Swagelok Hand Tube Bender

Learn how to use a hand tube bender to accurately and efficiently make 90° and 180° bends in tubing. Swagelok® hand tube benders provide consistent, high-quality bends in tubing made from most materials used with Swagelok tube fittings.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.