text.skipToContent text.skipToNavigation
Rückschlagventil

Rückschlagventile und Rohrbruchsicherungsventile von Swagelok®

Die Rückschlagventile von Swagelok sind für einstellbare oder feste Öffnungsdrücke erhältlich und dienen zur Rückflusssteuerung in allgemeinen Anwendungen und Anwendungen mit hohen Reinheitsanforderungen. Rohrbruchsicherungsventile tragen zu höherer Systemintegrität und mehr Sicherheit bei, indem sie die Installation eines Bypass-Mechanismus überflüssig machen.

Rückschlagventile | Ausgelegt auf unidirektionalen Durchfluss
Rohrbruchsicherungsventile | Verhindern unkontrollierten Austritt von Systemmedien stromabwärts

Rückschlagventile anzeigen

Die Rückschlagventile von Swagelok® sind zur Steuerung der Durchflussrichtung ausgelegt. Unsere Rückschlagventile sind in einer Vielzahl von Ausführungen erhältlich, darunter Kegelrückschlagventile, Rücklaufsperren und vollverschweißte Rückschlagventile für allgemeine oder hochreine Anwendungen für sowohl mittlere als auch hohe Druckbereiche.

Für vielseitige Integrationsmöglichkeiten und höchste System- und Prozesskompatibilität sind die Rückschlagventile von Swagelok mit einer Vielzahl an Endanschlüssen und Dichtungswerkstoffen erhältlich. Die vollverschweißten Rückschlagventile von Swagelok bieten eine zuverlässige Fluidrückhaltung für hochreine Anwendungsumgebungen. Aus Fluorpolymer gefertigte Rückschlagventile ohne O-Ringe sorgen für maximale Durchflusskapazität bei gleichzeitiger Reduzierung von Druckabfällen, eliminieren Totzonen und gewährleisten höchste Systemintegrität.

Swagelok® Rohrbruchsicherungsventile der Serie XS sind mit einem geschlitzten Ventilkegel versehen, der bei überschüssigem Durchfluss stromabwärts auslöst und eine unkontrollierte Freisetzung von Systemmedien verhindert. Der Ventilkegel kehrt wieder in seine Ursprungsposition zurück, sobald sich der Druck normalisiert hat. Diese Ventile machen einen komplexen Bypass-Mechanismus überflüssig und sorgen zudem für einen geringeren Instandhaltungsaufwand.

Erfahren Sie, worin sich Öffnungsdruck und Absperrdruck unterscheiden, um die korrekte Funktionsweise Ihres Rückschlagventils beurteilen zu können.

Video ansehen

逆止弁のカテゴリー

エクセス・フロー・バルブ(過流防止弁)

エクセス・フロー・バルブ(過流防止弁)

エクセス・フロー・バルブ(過流防止弁)は、二次側のラインに異常が生じた場合、システム流体の過剰流出を防止し、システムの安全性を高めます。

スペアー・パーツ/アクセサリー

スペアー・パーツ/アクセサリー

ポペット式逆止弁のメンテナンス用の交換用部品/アクセサリーとして、デフレクター・キャップやメンテナンス用アクセサリー(スプリング・キット、シール・キット、ポペット交換キットなど)を幅広く取り揃えています。

ポペット式逆止弁、C / CP / CH シリーズ

ポペット式逆止弁、C / CP / CH シリーズ

ポペット式逆止弁(材質:ステンレス鋼または真ちゅう)は、さまざまなエンド・コネクション、そしてクラッキング圧力固定型またはクラッキング圧力調節可能型を選ぶことができます。

ミディアム・プレッシャー逆止弁、CV シリーズ

ミディアム・プレッシャー逆止弁、CV シリーズ

ミディアム・プレッシャー逆止弁は、システム圧力の封止および流体制御により、逆方向の流れを防止します。

リフト式逆止弁、50シリーズ

リフト式逆止弁、50シリーズ

リフト式逆止弁の構成部品はすべてステンレス鋼製で、頑丈です。圧力が41.3 MPaまで、温度が482℃までの環境で、逆方向の流れを制限します。

水素用逆止弁

水素用逆止弁

水素アプリケーションの安全性を高めるべく、Swagelok®水素用逆止弁 FKシリーズは、信頼性の高い締め切り、一定方向の流れの維持、高圧のサポートを実現します。
超高純度用ポリマー逆止弁、CHPシリーズ

超高純度用ポリマー逆止弁、CHPシリーズ

CHPシリーズ超高純度用フルオロポリマー・ポペット式逆止弁(エラストマー・フリー)は、超高純度用途において逆流を防止します。
高純度用溶接式逆止弁、CWシリーズ

高純度用溶接式逆止弁、CWシリーズ

高純度用の溶接式逆止弁は、溶接式デザインにより、システム流体を確実に封止します。316Lステンレス鋼製ボディにより、清浄度/純度が向上しています。

Kataloge zu Rückschlagventilen

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Druckstufen, Auslegungstemperaturen, Optionen und Zubehör.

Swagelok (C<sub>v</sub>)-Rechner zur Berechnung des Durchflusskoeffizienten für Ventile

Berechnung der Durchflussmenge für die Ventilauswahl

Mit unserem Cv-Rechner finden Sie die richtige Ventilgröße für Ihre Anforderungen.

Cv-Rechner nutzen

Ressourcenzentrum

Ventilauswahl für Probenahmesysteme
Tipps zur richtigen Auswahl von Ventilen für industrielle Fluidsysteme

Erfahren Sie mehr über die praktische STAMPED-Methode und wie Sie die idealen Ventile für Ihr Fluid- oder Probenahmesystem auswählen.

Wie sich flüchtige Emissionen in chemischen Anlagen und Raffinerien reduzieren lassen
Wie Sie kostspielige flüchtige Emissionen mithilfe von zertifizierten Ventilen reduzieren

In chemischen Anlagen und Erdölraffinerien stellen flüchtige Emissionen ein immer größeres Problem dar. Mit entsprechend zertifizierten Ventilen für geringe flüchtige Emissionen können Sie Ihren Betrieb schützen und Ihre Profitabilität optimieren. In diesem Beitrag stellen wir diese Ventile vor und gehen darauf ein, wie sie getestet werden und welche Vorteile sie bieten.

Shenyang Blower Works
Wie die Shenyang Blower Works Group von sicheren und zuverlässigeren Prozessen profitiert

Erfahren Sie in diesem Beitrag, wie Swagelok Shanghai der Shenyang Blower Works Group Corporation dabei geholfen hat, gleichbleibend hochwertige, zuverlässige und kosteneffiziente Lösungen für Kunden zu entwickeln und dabei gleichzeitig die eigene Sicherheit und Produktionseffizienz zu optimieren.

Kennzeichnung an Ventilen und Schläuchen
So optimieren Sie die Wartung durch Kennzeichnungen an Ventilen und Schläuchen

Erfahren Sie von zwei Experten von Swagelok, wie Sie mit einem zuverlässigen Kennzeichnungssystem für Schläuche und Ventile in industriellen Fluidsystemen von einfacheren Wartungsprozessen und kürzeren Ausfallzeiten profitieren.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.