Schnellkupplungen von Swagelok®
Mit unseren verschiedenen Schnellkupplungskonfigurationen lassen sich schnell zuverlässige Anschlüsse herstellen, um Leckagen und Lufteinschlüsse in Ihrem System zu vermeiden.
Schnellkupplungen anzeigenLos enchufes rápidos Swagelok® permiten hacer conexiones de forma fácil y eficiente, sin necesidad de torcer, girar ni de llaves, gracias a la acción de conexión mediante simple empuje.
Los enchufes rápidos Swagelok están disponibles en un amplio rango de configuraciones, conectores de espiga y base, y conexiones finales. Las opciones incluyen modelos de cierre en la base y cierre en la base y en la espiga, así como diseños de gran caudal, instrumentación, miniatura y junta de PTFE.
- Excepto si está codificado, cualquier espiga de enchufe rápido se instalará en cualquier cuerpo de enchufe rápido de la misma serie y tamaño.
- Hay disponible una gran variedad de conexiones finales, incluidos adaptadores a tubo, conexiones roscadas ISO y AN y soldadura de tubería.
- Las versiones de gran caudal tienen un diseño compacto y juntas tóricas que se sustituyen fácilmente sin desmontar el cuerpo.
- Las versiones en miniatura tienen diseños ligeros y compactos que facilitan la operación con los dedos y tienen volúmenes muertos bajos que reducen el derrame y la inclusión de aire.
- Las versiones con juntas de PTFE tienen un diseño de válvula enrasada que reduce la inclusión de aire y el derrame, así como juntas encastradas para mayor protección.
¿Necesita ayuda para seleccionar una válvula?
Schnellkupplungen — Kategorien

Ersatzteile und Zubehör
Ersatz- und Zubehörteile für Edelstahl-Schnellkupplungen, einschließlich Spindelschutzstecker sowie reguläre und druckbelastete Körperschutzstecker.

Instrumentierungs-Schnellkupplungen
Schnellkupplungen für Messgeräte mit einem O-Ring-Spindeleinsatz für eine verbesserte Absperrung und einfache Steckverbindung.

Miniatur-Schnellkupplungen
Einfach zu bedienende Miniatur-Schnellkupplungen in leichter, kompakter Ausführung, mit geringem Totvolumen zur Minimierung von Freisetzungen und Lufteintrag.

PTFE gedichtete Schnellkupplungen
Einfach zu bedienende Schnellkupplungen mit PTFE-Dichtung und Spülventil zur Minimierung von Lufteinschlüssen und Freisetzungen.

Schnellkupplungen für vollen Durchfluss
Schnellkupplungen für vollen Durchfluss ohne Blendenbegrenzung. Der O-Ring kann einfach ohne Demontage des Ventilkörpers ausgetauscht werden.
Catálogos de Enchufes Rápidos
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, opciones y accesorios.
Kein Drehen, kein Schraubenschlüssel erforderlich; Konfigurationen einseitig absperrend, beidseitig absperrend sowie mit freiem Durchgang verfügbar

Calcular el Caudal para Seleccionar Las Válvulas Correctas
Utilice nuestra calculadora del coeficiente de caudal de válvulas (Cv) para seleccionar una válvula del tamaño adecuado a sus necesidades.
Utilice la HerramientaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.

Cómo Seleccionar las Válvulas Adecuadas para los Sistemas de Fluidos Industriales
Vea cómo aplicar el práctico método STAMPED para seleccionar las válvulas más adecuadas para sus aplicaciones de diseño de fluidos industriales o de sistemas de toma de muestra.

Minimice los Costes de las Emisiones Incontroladas con Válvulas de Bajas Emisiones
Las emisiones incontroladas son una preocupación creciente en las industrias del petróleo y del refino. Las válvulas de bajas emisiones certificadas (Low-E) pueden proteger sus instalaciones y sus resultados. Descubra qué son, cómo se prueban y cómo pueden ayudarle, en este post.

Cómo Aislar Sistemas de Fluidos Industriales con Válvulas de Cierre
El aislamiento de las líneas de los sistemas de fluidos industriales antes del mantenimiento es vital para la seguridad de planta. Una de las formas más seguras de aislar una línea de un sistema de fluidos es instalar dos válvulas de cierre. Aprenda cómo diseñar configuraciones adecuadas a su sistema.

Una Nueva Válvula. Tres Razones por las que Podría Cambiar la Fabricación del Semiconductor
Descubra cómo la última innovación en la tecnología de válvulas de deposición de capas atómicas (ALD), está cambiando las cosas para los fabricantes de semiconductores de alta tecnología.