El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Manguito macho hexagonal de Acero inox., 1 pulg. NPT macho
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Шестигранные ниппели
Подберите выполненные прецизионным методом фитинги, переходники и другие продукты Swagelok, размеры и материалы изготовления которых подходят для вашей системы.
Tamaños de 1/16 a 1 pulgada; Acero inoxidable 316, latón y acero al carbono; NPT, ISO/BSP y SAE
Detectores de fugas líquidos Snoop®; Lubricantes para roscas Goop™ ; Sellante para roscas SWAK®, cinta de PTFE y sellante sin PTFE
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Технические характеристики
Атрибут | Значение |
---|---|
Материал корпуса | Нержавеющая сталь 316 |
Процедура очистки | Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10) |
Размер соединения 1 | 1 дюйм |
Тип соединения 1 | Наруж. резьба NPT |
Размер соединения 2 | 1 дюйм |
Тип соединения 2 | Наруж. резьба NPT |
Ограничитель расхода | Нет |
eClass (4.1) | 37021016 |
eClass (5.1.4) | 37020590 |
eClass (6.0) | 22560206 |
eClass (6.1) | 37020590 |
UNSPSC (4.03) | 40141715 |
UNSPSC (10.0) | 40173303 |
UNSPSC (11.0501) | 40142318 |
UNSPSC (13.0601) | 40173303 |
UNSPSC (15.1) | 40173303 |
UNSPSC (17.1001) | 40141700 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-8-HN-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 pulg. | NPT macho | 1/2 pulg. | NPT macho | Просмотр изделия |
B-4-HN | Latón | 1/4 pulg. | NPT macho | 1/4 pulg. | NPT macho | Просмотр изделия |
B-8-HN | Latón | 1/2 pulg. | NPT macho | 1/2 pulg. | NPT macho | Просмотр изделия |
M-8-HN | Aleación 400 | 1/2 pulg. | NPT macho | 1/2 pulg. | NPT macho | Просмотр изделия |
SS-12-HN | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | NPT macho | 3/4 pulg. | NPT macho | Просмотр изделия |
SS-12-HN-12RS | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | NPT macho | 3/4 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Просмотр изделия |
SS-12-HN-12RT | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | NPT macho | 3/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Просмотр изделия |
SS-16-HN-16RS | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT macho | 1 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Просмотр изделия |
SS-16-HN-16RT | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT macho | 1 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Просмотр изделия |
SS-24-HN | Acero inoxidable 316 | 1 1/2 pulg. | NPT macho | 1 1/2 pulg. | NPT macho | Просмотр изделия |
SS-2-HN | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT macho | 1/8 pulg. | NPT macho | Просмотр изделия |
SS-2-HN-2RS | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT macho | 1/8 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Просмотр изделия |
SS-2-HN-2RT | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT macho | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Просмотр изделия |
SS-4-HN | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | 1/4 pulg. | NPT macho | Просмотр изделия |
SS-4-HN-10K | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT Macho de Pared Gruesa | 1/4 pulg. | NPT Macho de Pared Gruesa | Просмотр изделия |
SS-4-HN-4RS | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | 1/4 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Просмотр изделия |
SS-4-HN-4RT | Edelstahl 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Просмотр изделия |
SS-4-HN-RT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
SS-6-HN | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
SS-6-HN-6RS | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | Просмотр изделия |
SS-6-HN-6RT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT macho | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Просмотр изделия |
SS-6-HN-RT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Просмотр изделия |
SS-8-HN | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | 1/2 pulg. | NPT macho | Просмотр изделия |
SS-8-HN-10K | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT Macho de Pared Gruesa | 1/2 pulg. | NPT Macho de Pared Gruesa | Просмотр изделия |
SS-8-HN-8RS | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | 1/2 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Просмотр изделия |
SS-8-HN-8RT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Просмотр изделия |
SS-8-HN-RT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Просмотр изделия |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.