Raccords évasés à filetage fin en PFA haute pureté
Les raccords évasés à filetage fin en PFA Swagelok® assurent le fonctionnement efficace et en toute sécurité des systèmes fluides utilisés dans des applications haute pureté. Ils sont parfaitement adaptés aux applications du secteur des semi-conducteurs et aux environnements chimiques agressifs.
Se faire aider pour choisir des raccords évasés en PFALes raccords évasés à filetage fin en PFA Swagelok® sont fabriqués à partir de fluoropolymère moulé. Ces raccords, qui offrent une résistance à la traction, une résistance à la perméation et une stabilité en température, préservent l’étanchéité des raccordements dans des systèmes fluides exigeants. Les raccords en PFA Swagelok sont compatibles avec d’autres produits très haute pureté, notamment des vannes et des tubes, ce qui permet de créer un système entièrement intégré pour acheminer des fluides agressifs. Les raccords sont disponibles dans plusieurs tailles et sous plusieurs formes – raccords droits, coudes, tés. Selon les besoins de l’application, ils sont proposés avec un corps en PFA et des écrous en PVDF (matériaux standard), ou entièrement en PFA, ou entièrement en PVDF.
Optimisez vos systèmes fluides
Caractéristiques techniques
Pressions nominales | Jusqu’à 18,9 bar (275 psig) |
Températures nominales | 23 à 176°C (75 à 350°F) |
Corps | PFA haute pureté |
Écrous | PVDF (standard), PFA (en option) |
Raccordement d’extrémité | Dimensions : Configurations 1/8 à 1 po : raccords droits, coudes, tés, capuchons, bouchons, écrous, raccords en PVDF |
Catalogues des raccords évasés à filetage fin en PFA haute pureté
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Features: Available in 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 and 1 in. tube sizes; PFA and PVDF nut options; A wide variety of configurations

Introduction aux raccords : déterminer le diamètre et le pas d’un filetage
Même les professionnels les plus aguerris peuvent avoir des difficultés à déterminer un filetage. Andy Hitchcock, responsable produit chez Swagelok, explique comment déterminer le diamètre et le pas des filetages de vos raccords à l’aide d’un pied à coulisse, d’un peigne à filet et d’un guide de détermination des filetages.
En savoir plus sur la sélection des raccordsLes ressources de Swagelok sélectionnées pour vous

Zuverlässige Fluidsystemlösungen für die Wissenschaft
Erfahren Sie mehr darüber, warum sich das finnische Unternehmen Bluefors bei der Herstellung seiner Mischungskryostate für Anwendungen in den Bereichen Quantum-Computing und Experimentalphysik auf die Fluidsystemkomponenten und -lösungen von Swagelok verlässt.

Profitablere Halbleiterwerke bauen
Erfahren Sie, wie der Einsatz qualitativ hochwertiger Fluidsystemkomponenten und deren Installation den Bau Ihrer Halbleiterfertigungsanlage beschleunigen und die Gesamtbetriebskosten über die Lebensdauer der Anlage senken kann.

Verbessern Sie Ihre Halbleiterproduktion durch den Einsatz optimierter Legierungen
Erfahren Sie, wie Halbleiterhersteller ihre Produktionsausbeute und Profitabilität durch Auswahl der passenden Werkstoffe für wichtige Fluidsystemkomponenten langfristig optimieren.

Q&A: Entwicklungen und Trends in der Halbleiterherstellung
In diesem Artikel beschäftigen wir uns damit, wie die Zusammenarbeit zwischen Werkzeugherstellern, Chipproduzenten und Fluidsystemanbietern in der Halbleiterindustrie über Jahrzehnte hinweg dazu beigetragen hat, dass das Mooresche Gesetz eingehalten werden konnte. Zudem werfen wir einen Blick in die Zukunft dieser schnelllebigen Branche.