다이어프램 밸브 — 멀티-밸브 매니폴드
이 사양에 사용 가능한 밸브:
- 1/4인치
- –10°F(–23°C)~150°F(65°C)
- 316L VIM-VAR 스테인리스강
- 250 psig(17.2 bar)~3045 psig(210 bar)
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
다이어프램 밸브 — 멀티-밸브 매니폴드 — 다이어프램
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 26LVV-P1V222P-AA 316L VIM-VAR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR 6LVV-P2V222P-AA 316L VIM-VAR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden