text.skipToContent text.skipToNavigation
Membranventil

Swagelok ® Ultrahochreine Fluorpolymer-Membranventile (Serie DRP)

Die ultrahochreinen Fluorpolymer-Membranventile der Serie DRP von Swagelok sind eine robuste Lösung für Systeme zur Verteilung von ultrahochreinen Chemikalien, deionisiertem Wasser (VE-Wasser) und großen Chemikalienmengen.

Weitere Informationen anfordern

Die Ventile der Serie DRP von Swagelok® sind mit einem modifiziertem PTFE-Köper für hervorragende Chemikalienbeständigkeit gefertigt. Der patentierte, vollkommen frei gehaltene Fließweg reduziert Einschlussbereiche, ermöglicht zügiges Freispülen von Prozessmedien und minimiert das Kontaminationsrisiko. Darüber hinaus reduziert er die Fluidscherung zur Vorbeugung gegen Schlammanhäufungen und verbessert die Prozesseffizienz.

Die patentierte Membranform aus modifiziertem PTFE wurde optimiert, um die Belastung während der Betätigungszyklen zu minimieren. Ein verstärkter Membranrand dichtet die Ventilkammer ab, verhindert Verunreinigungen im Prozessmedium und reduziert die Ventilsitzbelastung.

Die Membranventile der Serie DRP sind mit pneumatischer oder manueller Betätigung und einstellbaren Durchfluss- und Bypass-Optionen für eine präzise Regelung erhältlich. Sie erfüllen die SEMI-Norm F57-0301 und eignen sich daher hervorragend für ultrahochreine Anwendungen wie chemisch-mechanische Planarisierungssysteme (CMP), VE-Wassersysteme und Systeme zur Bereitstellung großer Chemikalienmengen.

Spezifikationen

Druckstufe Bis 6,8 bar (100 psig)
Medientemperatur 23 ° bis 100 °C (73 ° bis 212 °F)
Durchflusskoeffizient Bis 10,2
Körper-, Membranwerkstoff: Modifiziertes PTFE
Endanschlüsse Typ: Fine-Flare- und Nippon Pillar® Super 300® Standard
Größe: 6 bis 25 mm und 1/4 bis 1 1/4 Zoll
Konfiguration: manuelle und pneumatische 2- und 3-Wege-Absperrung; einstellbare Durchfluss- und Bypass-Modelle

Sie möchten Ihr ultrahochreines Fluidsystem mit Ventilen der Serie DRP optimieren?

Erfahren Sie mehr dazu

Ultrahochreine Fluorpolymer-Membranventile—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Druckstufen, Auslegungstemperaturen, Optionen und Zubehör.

Swagelok C<sub>v</sub>-Rechner zur Berechnung des Durchflusskoeffizienten für Ventile

Berechnung der Durchflussmenge für die Ventilauswahl

Mit unserem Cv-Rechner finden Sie die richtige Ventilgröße für Ihre Anforderungen.

Rechner nutzen

Swagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

Ventilauswahl für Probenahmesysteme
Tipps zur richtigen Auswahl von Ventilen für industrielle Fluidsysteme

Erfahren Sie mehr über die praktische STAMPED-Methode und wie Sie die idealen Ventile für Ihr Fluid- oder Probenahmesystem auswählen.

Сократите неконтролируемые выбросы в химической промышленности и нефтепереработке
Минимизируйте затраты, связанные с неконтролируемыми выбросами — используйте ЗРА с низким уровнем выбросов

Неконтролируемые выбросы это растущая проблема для химической и нефтеперерабатывающей отраслей. Сертифицированная ЗРА с низким уровнем выбросов может защитить ваше предприятие и доходы. Узнайте, какие испытания проходят клапаны, и как они могут вам помочь.

Запорные клапаны в промышленной жидкостной или газовой системе
Как изолировать промышленные жидкостные и газовые системы запорной арматурой

Изоляция трубопроводов в промышленных жидкостных и газовых системах перед проведением технического обслуживания критически важна для безопасности предприятия. Одним из самых безопасных способов изоляции трубопровода жидкостной или газовой системы является установка двух запорных клапанов. Узнайте, как запроектировать необходимые клапанные сборки для вашей системы.

Сборка клапана Swagelok ALD20 UHP в чистом помещении для применения в полупроводниковой отрасли
Один новый клапан — и три причины, которые позволят ему изменить производство полупроводников

Узнайте, как новейшие достижения в технологии ALD (атомно-слоевое осаждение) меняют ситуацию на рынке высокотехнологичного производства полупроводников.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.