Válvulas de Bola para Servicio General (Serie SK) Swagelok®
Las válvulas de bola Swagelok serie SK son válvulas para servicio general que ofrecen una operación de bajo par y un cuarto de vuelta, con un diseño compacto que cierra consistentemente en aplicaciones hasta 413 bar (6000 psig), con certificado de bajas emisiones API 624.
Más Información sobre Válvulas Serie SKLas válvulas de bola Swagelok® serie SK para servicio general ofrecen una gran capacidad de caudal y una actuación de bajo par y un cuarto de vuelta en un diseño compacto. Creadas para utilizar en aplicaciones de hasta 413 bar (6000 psig), estas válvulas tienen caudal bidireccional, coeficientes de caudal que van de 0,9 a 1,4, variedad de conexiones finales (racores para tubo galgables Swagelok, roscas NPT e ISO y macho VCO® Swagelok), capacidad de montaje en panel estándar y posibilidad de reconstrucción en campo con un conjunto de juntas. También están disponibles las válvulas serie SK de baja temperatura, así como la certificación de válvulas de bajas emisiones según la norma API 624.
Las válvulas de bola serie SK tienen juntas tóricas en el vástago que no requieren ajuste de la empaquetadura y ofrecen un cierre estanco a la atmósfera. Los asientos de PEEK autocompensados ofrecen compatibilidad química e integridad estanca en sistemas de baja y alta presión. Un mando direccional indica el sentido del caudal y la posición de abierta/cerrada, y el diseño de la bola flotante de acero inoxidable reduce el desgaste y alarga la vida útil.
Especificaciones de la Válvula de Bola Serie SK
Presión de Servicio | Hasta 413 bar (6000 psig) |
Temperatura | –40 a 150°C (–40 a 302°F) |
Coeficiente de Caudal | Hasta 1,4 |
Materiales del Cuerpo | Acero inoxidable 316 |
Materiales del Asiento | PEEK |
Conexiones Finales | Tipo: Racores para tubo Swagelok, NPT, roscas ISO y macho VCO® Tamaño: 6 y 8 mm; 1/4 y 3/8 pulg. Configuración: Apertura y Cierre |
¿Necesita ayuda para determinar el tamaño de su válvula? Pruebe nuestra calculadora de coeficiente de caudal.
Catálogos de Válvulas de Bola Serie SK
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Features: Working pressures up to 6000 psig (413 bar); Temperatures from −40 to 302°F (−40 to 150°C); High-flow capacity in a compact design; 1/4 to 3/8 in. and 6 to 8 mm end connections; 316 stainless steel construction

Calcular el Caudal para Seleccionar Las Válvulas Correctas
Utilice nuestra calculadora del Coeficiente de caudal de válvulas (Cv) para seleccionar una válvula del tamaño adecuado a sus necesidades.
Utilice la HerramientaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.

スポットライト:SKシリーズ・ボール・バルブ・ソリューション
Swagelok®多目的用ボール・バルブ SKシリーズは、コンパクトなデザインの高圧/大流量用バルブです。低トルクかつ1/4回転で開閉でき、41.3 MPaまでの圧力で確実な締め切りを行います。

産業用流体システムに適したバルブを選定する方法
産業用流体システムやサンプリング・システムの設計アプリケーションに適したバルブを選定するためのSTAMPEDメソッドの適用方法を紹介します。

低排出認証付きバルブを使用して、フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)に伴うコストを最小限に抑える
化学/石油精製業界では、フュージティブ・エミッションに関する懸念が高まっています。低排出認証付きバルブを使用することで、施設と収益を保護することができます。今回は、低排出認証付きバルブとは何か、どのように試験を行っているか、そして低排出認証付きバルブを使用するとどのようなメリットが得られるかを紹介します。

分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するためのヒント
分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するのは容易なことではありません。今回は、分析機器システムにおける主な問題を特定し、適切なサンプルを得る方法を紹介します。