Диэлектрические фитинги Swagelok®
Диэлектрические фитинги Swagelok изолируют и защищают контрольно-измерительные приборы от воздействия электрического тока, обеспечивая при этом полный поток рабочей среды, поддерживая точность приборов и снижая расходы на их замену.
Смотреть диэлектрические фитингиДиэлектрические фитинги Swagelok защищают приборы, выполняя две основные функции—электрическую изоляцию и локализацию флюидов. Формованная термопластическая изоляция с высокой электрической, химической и ультрафиолетовой стойкостью и низкой абсорбцией влаги обеспечивает диэлектрическую прочность и целостность в широком диапазоне эксплуатационных и климатических условий.
Диэлектрические фитинги, как правило установленные на импульсных линиях газопроводов перед контрольно-измерительными станциями, прерывают катодный электрический ток и обеспечивают полнопроходное сечение. Промеряемые трубные обжимные фитинги Swagelok® или торцевые соединения с конической трубной резьбой (NPT/BSP) обеспечивают непосредственное подключение к системам трубок или трубопроводов, и сокращают время монтажа.
Есть вопросы о диэлектрических фитингах?
Категории диэлектрических фитингов

Муфты
Диэлектрических фитинги Swagelok® гарантируют изоляцию и защиту ваших контрольно-измерительных приборов от электрического тока при максимальном расходе газовой или жидкой среды.
Каталоги диэлектрических фитингов
Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Features: Metal components are machined from 316 stainless steel for use in rugged environments; Molded thermoplastic insulation with excellent electrical, chemical, and ultraviolet resistance and low water absorption maintains dielectric strength and integrity over a wide range of operating and climatic conditions; Gaugeable Swagelok® tube fitting or tapered pipe thread end connections (NPT/BSP) provide direct connection to tubing or piping system.

Преимущества трубных обжимных фитингов Swagelok®
Трубные обжимные фитинги Swagelok рассчитаны на самые высокие требования к безопасности и надежности, характеризуются проверенной конструкцией, сверхточным изготовлением и высококачественными материалами.
Узнайте о преимуществахРесурсы Swagelok специально для вас

Вводная информация о фитингах: Определение размера и шага резьбы
Даже у самых квалифицированных специалистов могут возникнуть трудности с определением резьбы. Менеджер по продукции Swagelok Энди Хичкок (Andy Hitchcock) объясняет, как определить размер и шаг резьбы на фитингах с помощью штангенциркуля, калибра и руководства по идентификации резьбы.

Оптимизация нефтегазовых систем среднего давления с помощью компрессионных фитингов
Узнайте, как компрессионные фитинги помогут увеличить скорость монтажных работ и обеспечить более высокие характеристики по сравнению с обычными соединениями с конусом и резьбой в системах среднего давления верхних строений в нефтегазовой отрасли.

Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности
Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию средств заказчиков, при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.

Swagelok Tube Fitting Installation
This video demonstrates the integral steps for installing Swagelok tube fittings, which have earned a global reputation for consistency, quality, and reliability.