text.skipToContent text.skipToNavigation
メカニカル・シール・サポート・システム

Swagelok® 메커니컬씰 지원 시스템

Swagelok은 전문적으로 설계되고, 구성하기 쉬우며, 관리 가능한 씰 지원 시스템을 제공합니다. 회전 장비의 온라인 상태와 작동 효율을 유지하는 데 이상적인 Swagelok 메커니컬씰 지원 키트는 가동 중단을 최소화하고, 비용을 줄이며, 시간을 절약하는 동시에 안전한 작동을 보장합니다.

Помощь с выбором подходящей системы

Комплекты и узлы систем обвязки торцевых уплотнений Swagelok соответствуют стандартам API 682, предлагая надежные и простые в установке системы, которые минимизируют протечки благодаря отсутствию трубной резьбы и ограничивающих соединений. Схемы для атмосферной и технологической стороны уплотнений включают все детали и чертежи для простого монтажа согласно рекомендациям API. Специалисты могут также видеть, как правильно сгибать трубки для недопущения утечек.

Swagelok предлагает сборочные элементы уплотнительных схем, включая панели и уравнительные емкости, разработанные с учетом специфики применения. Схемы для двойных уплотнений и технологических линий возможно заказать с установочными комплектами или без них. Системы Swagelok имеют высоко расположенные выпускные отверстия для недопущения захвата воздуха, низко расположенные дренажные отверстия для безопасной продувки, и точки замера давления/температуры для поиска и устранения неисправностей. Фильтры тонкой/грубой очистки, обводные контуры гарантируют равномерный поток среды, а настраиваемые элементы повышают безопасность за счет отсекающих клапанов и двухклапанных блоков по стандартам API.

Узнайте больше о системах обвязки торцевых уплотнений

Технические характеристики

Комплекты схем уплотнений (SPK) Схемы для технологических линий: API 11, API 12, API 13, API 14, API 21, API 22, API 23, API 31 и API 41
Схемы для атмосферных линий: 51, 62, 65A и 65B
Узлы схем уплотнений в сборе (SPA) Схема для технологических линий API 32
Схема для двойных уплотнений API 52, API 53A, API 53B, API 53C, API 54, API 55, API 72, API 74, API 75, API 76 и API 72/76
Номинальные параметры давления 720 (psig)/ 49,6 (бар)
Размеры уплотняющих соединений NPT от 3/8 дюйма до 3/4 дюйма
Типы уплотняющих соединений В качестве опций предлагаются разъемы с внутренней/наружной резьбой, а также удлиненные соединители для различных применений
Размеры обжимных трубок От 1/4 дюйма (6 мм) до 1 дюйма (25 мм)

Ознакомиться с руководством по применению

Подробная информация о наших сборках.

Сервисы Swagelok по проектированию и сборке

Заказное производство для всех отраслей

Узнайте, как прошедшие обучение Swagelok специалисты могут сэкономить вам время и улучшить работу вашей жидкостной или газовой системы, выполнив ее проектирование и сборку.

Получить необходимую поддержку

Ресурсы Swagelok специально для вас

Техник, занимающийся сборкой вспомогательной системы торцевых уплотнений Swagelok
API 682 и вы: Создание более качественных вспомогательных систем торцевых уплотнений

Узнайте, каким образом стандарт API 682 регламентирует проектирование и сборку вспомогательных систем торцевых уплотнений и как применение содержащихся в нем рекомендаций поможет увеличить срок службы и эффективность работы ваших систем.

Обзор решений с использованием вспомогательных систем торцевых уплотнений
Обзор решений с использованием вспомогательных систем торцевых уплотнений

Узнайте, как на вспомогательных системах торцевых уплотнений Swagelok® для стандарта API 682 применяется релевантный опыт, а также принципы проектирования, которые делают системы удобными в монтаже и техобслуживании.

Инженер обследует жидкостные и газовые системы малого диаметра заказной комплектации в сборе
Как жидкостные и газовые системы могут сгладить ограничения, вызванные нехваткой ресурсов

Есть несколько распространенных жидкостных и газовых систем, от которых зависит успешная работа производства, поэтому если у вас мало ресурсов, выбор подходящего подрядчика может сыграть огромную и незаменимую роль.

Инженеры технического отдела Swagelok
Выездное техническое обслуживание—вопросы и ответы: как инженеры из международного технического отдела помогают повысить эффективность жидкостных и газовых, а также пробоотборных систем

Инженеры технического отдела Swagelok могут помочь операторам жидкостных и газовых, а также пробоотборных систем в решении различных задач—от профилактики утечек до исключения неточностей в отборе проб и не только. Все, ’ что вам нужно знать о техническом отделе Swagelok.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.