Leak Detectors — Liquid Leak Detectors
Liquid leak dectectors available with these specifications:
- 2 oz. to 1 gallon sizes
- –65°F (–54°C) to 200°F (93°C)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
漏れ検出液 — 漏れ検出液 — Жидкий течеискатель Real Cool Snoop®
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Container SizeTemperature RangeBody MaterialTube ODTube Wall GaugeMS-RC-SNOOP-8OZ 8 унций (236 мл) От –65 до 200 °F (от –54 до 93 °C) - - - MS-RC-SNOOP-GAL 1 галлон (3,8 л) От –65 до 200 °F (от –54 до 93 °C) - - - -
漏れ検出液 — 漏れ検出液 — Жидкий течеискатель Snoop®
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Container SizeTemperature RangeBody MaterialTube ODTube Wall GaugeMS-SNOOP-2OZ 2 унций (59 мл) От 27 до 200 °F (от –2 до 93 °C) - - - MS-SNOOP-GAL 1 галлон (3,8 л) От 27 до 200 °F (от –2 до 93 °C) - - - MS-SNOOP-8OZ 8 унций (236 мл) От 27 до 200 °F (от –2 до 93 °C) - - -
Product Availability by Store Location
Hours