text.skipToContent text.skipToNavigation
Pipe Fitting

Swagelok® Pipe Fittings

Swagelok® NPT pipe fittings allow for consistent, leak-tight transitions in pipe and tubing systems used in most industrial applications.

View Pipe Fittings

Swagelok® NPT pipe fittings provide reliable connections in pipe and tubing systems used in most industrial applications. They provide leak-tight performance while minimizing galling and optimizing the number of threads of engagement by exceeding the design requirements of industry standards.

Identify Thread Pitch and Size

These fittings are available in a range of shapes and materials, as well as a heavy-wall option in 316 stainless steel for applications up to 15 000 psig (1033 bar)—all manufactured to our exacting quality standards. Angles on elbows, tees, and crosses are rigidly controlled for accurate piping layout.

Need assistance with fittings selection?

Contact Local Specialists

Categorías de Accesorios Roscados

Acoplamientos

Acoplamientos

Mantenga la continuidad entre dos o más tramos de tubería para una conducción fiable de fluidos o gases. 

Adaptadores

Adaptadores

Conecte o amplíe un sistema de fluidos compuesto por componentes de distintos tamaños y materiales con adaptadores disponibles en codo, en te y rectos. 

Manguitos roscados

Manguitos roscados

Adapte sistemas de tuberías mediante el accesorio roscado adecuado para conectar dos tuberías o racores en uno o ambos extremos.  

Recambios y Accesorios

Recambios y Accesorios

Explore herramientas y conjuntos útiles para ayudar a mantener los accesorios roscados de tubería de los sistemas de fluidos. 

Reductores

Reductores

Combine una tubería de mayor con otra de menor diámetro, cambiando el tamaño de la tubería del sistema para satisfacer los requisitos de caudal o para adaptarse a la instalación existente. 

Tapones para tubo y tapones para racor

Tapones para tubo y tapones para racor

Selle la tubería u otra conexión con un tapón que cierra el extremo de una tubería, o un tapón roscado al extremo de un tramo de tubería.

Tuercas de Unión

Tuercas de Unión

Garantice sistemas sin fugas y fiables con las tuercas de unión construidas para instrumentación y control de procesos.  

Pipe Fittings Catalogs

Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.

Fluid system with leak-tight Swagelok<sup>®</sup> tube fittings

The Swagelok® Tube Fitting Advantage

Swagelok tube fittings are designed to meet your highest expectations for safety and dependability, featuring proven design, precise manufacturing, and superior raw materials.

Discover the Advantage

Swagelok Resources Curated for You

Threaded Swagelok tube fittings
An Introduction to Fittings: Identifying Thread Size and Pitch

Even the most seasoned professionals can experience difficulty identifying threads. Swagelok product manager Andy Hitchcock explains how to identify thread size and pitch on your fittings using a caliper, pitch gauge and thread identification guide.

Workers on an oil rig
Optimizing Medium-Pressure Oil and Gas Applications with Compression Fittings

For medium-pressure applications in oil and gas topside assets, learn how compression fittings can offer installation speed and performance benefits over traditional cone and thread connections.

A Shenyang Blower Works employee uses a fluid system built with Swagelok components
How Shenyang Blower Works Group Improved Safety and Reliability

Learn how Swagelok Shanghai has helped Shenyang Blower Works Group Corporation achieve consistency, reliability, and cost savings for its customers while improving its own safety and production efficiency.

Using a gap inspection gauge to confirm proper installation of a Swagelok tube fitting
Swagelok Tube Fitting Installation

This video demonstrates the integral steps for installing Swagelok tube fittings, which have earned a global reputation for consistency, quality, and reliability.

Pipe fittings

Pipe Fittings

Swagelok pipe fittings have burr-free internal surfaces and smooth thread flanks, allowing for smooth flow and providing optimized sealing while minimizing galling. A variety of available materials and configurations, such as adapters, caps and plugs, couplings, crosses, elbows, nipples, reducers, and tees, are manufactured to Swagelok's high quality standards to meet the requirements of a range of situations.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.