text.skipToContent text.skipToNavigation
PFA Fine Thread Flare Fittings

High Purity PFA Fine Thread Flare Fittings

Swagelok® PFA fine thread flare fittings provide safe, efficient fluid system operation in high-purity applications. They are ideal for the use in semiconductor production and aggressive chemical environments.

Get Help Selecting PFA Flare Fittings

Swagelok® PFA fine thread flare fittings are made from molded fluoropolymer. These fittings provide tensile strength, resistance to permeation, thermal stability, and maintain leak-tight connections in demanding fluid systems. Swagelok PFA fittings are compatible with other ultrahigh-purity products, including valves and tubing, to create a fully integrated system suitable for handling aggressive fluids. The fittings are available in a range of shapes and sizes, such as straight, elbow, and tee configurations. Depending on application needs, they are offered with standard PFA bodies and PVDF nuts, or all-PFA and all-PVDF configurations.

Maximize Your Fluid System

Specifications

Pressure Ratings Up to 275 psig (18.9 bar)
Temperature Ratings 75 to 350°F (23 to 176°C)
Body High-purity PFA
Nuts PVDF (standard), PFA (optional)
End Connection Sizes: 1/8 to 1 in.
Configurations: Straights, elbows, tees, caps, plugs, nuts, PVDF fittings

Каталоги фитингов высокой степени чистоты из перфторалкокси (PFA) с развальцовкой и мелкой резьбой

Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

나사 가공 Swagelok 튜브 피팅

피팅 소개: 나사 크기 및 피치 식별

경력이 많은 전문가도 가끔 나사산을 확인하기 어려울 때가 있습니다. Swagelok 제품 매니저 Andy Hitchcock이 캘리퍼, 피치 게이지, 나사산 식별 가이드를 통해 피팅의 나사산 크기와 피치를 확인하는 방법을 설명합니다.

피팅 선정에 대해 알아보기

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

희석 냉동기(Dilution refrigerator) 제조업체인 블루포스(Bluefors)는 Swagelok 유체 시스템 부품과 솔루션을 신뢰합니다.
첨단 과학 분야에 필요한 신뢰성 높은 유체 시스템 솔루션

핀란드의 희석 냉동기 제조업체인 블루포스(Bluefors)가 양자 컴퓨팅과 실험물리학 등을 구현하는 데 Swagelok의 유체 시스템 부품과 솔루션을 신뢰하는 이유를 소개합니다.

CNG 차량 충전 시스템
더 수익성 높은 반도체 제조 시설 구축

고품질 유체 시스템 부품 및 어셈블리 선택이 반도체 제조 시설의 더 빠른 건설과 시설 수명 동안 총 소유 비용 감소에 기여할 수 있는 이유를 알아보십시오.

Swagelok 유체 시스템 부품은 반도체 제조 환경에서 높은 내구성을 발휘하도록 설계된 재질로 제조됩니다.
최적의 합금으로 반도체 수율 향상

반도체 제조업체가 어떻게 하면 핵심 유체 시스템 부품에 적절한 합금을 선택하여 종합적인 생산 수율과 장기 수익성을 높일 수 있는지 알아보십시오.

Carl White는 반도체 산업 공급망 내 다양한 분야에서 40년 가까이 종사했으며, 반도체 산업 발전의 과거와 현재, 미래에 대해 자신의 경험을 바탕으로 한 전망을 제시합니다.
Q&A: 반도체 제조의 과거와 현재, 그리고 미래

반도체 장비 OEM, 마이크로칩 제조업체, 유체 시스템 솔루션 제공업체가 어떻게 지난 몇십 년 동안 협력을 통해 반도체 시장이 무어의 법칙에 따른 수요를 충족하도록 해왔으며, 이제부터는 어떻게 해야 할 것인지 알아보십시오.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.