text.skipToContent text.skipToNavigation
Swagelok VCO O-ring face seal fittings

Swagelok VCO® O-Ring Face Seal Fittings

Easy-to-assemble Swagelok VCO® O-ring face seal fittings feature a metal-to-elastomer seal contained entirely in the fitting body that allows for simple, rapid, leak-tight installation in high-purity and general industrial pipe, tube, and welded systems.

View VCO® O-Ring Face Seal Fittings

Swagelok VCO® O-ring face seal fittings are suitable for use with high to critical vacuum pressures and over a wide range of temperatures. The captive O-ring responsible for sealing is completely contained in the fitting body for maximum efficiency, and a smooth finish on the gland face facilitates a positive seal. O-rings are available in a variety of materials to maximize system compatibility.

Our vacuum coupling O-ring (VCO®) fittings can be easily assembled, minimizing installation time and making them ideal for use in situations where components may require replacement or frequent service. They can also be used where space is a limitation, as no axial clearance is required for installation. Because the face seal fitting design has less area of entrapment and is cleaner than tube fittings, limiting the potential for contamination, Swagelok VCO® fittings are also compatible with high-purity applications.

Need assistance with fittings selection?

Contact Local Specialists

Categorías de Accesorios de Cierre Frontal con Junta Tórica VCO®

Conectores hembra

Conectores hembra

Los conectores hembra con accesorio VCO en un extremo están disponibles en diversos tamaños y ofrecen un cierre estanco resistente a la fatiga por vibraciones.

Conectores macho

Conectores macho

Estos conectores macho tienen una junta tórica prisionera en una ranura en su cara frontal, lo que permite la compresión contra la superficie del manguito para crear el cierre.

Manguitos

Manguitos

Estos manguitos comprimen la junta tórica para asegurar un cierre estanco y la deformación necesaria para su correcto funcionamiento. 

Pasamuros

Pasamuros

Diseñados para instalarse en diversos espacios, estos pasamuros aseguran el cierre estanco en vacío dentro de un amplio rango de temperaturas. 

Recambios y Accesorios

Recambios y Accesorios

Asegure un rendimiento óptimo y la fiabilidad de sus sistemas de fluidos con nuestros componentes de alta calidad. 

Uniones

Uniones

Accesorios de cierre frontal VCO® en te, en codo de 90° y rectos para conexiones estancas en aplicaciones críticas. Disponibles en variedad de tamaños y materiales. 

VCO O-Ring Face Seal Fittings Catalogs

Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.

Sistema de fluidos con racores sin fugas Swagelok<sup>®</sup>

La Superioridad de los Racores para Tubo Swagelok®

Los racores Swagelok están diseñados para satisfacer sus más altas expectativas de seguridad y fiabilidad, con un diseño probado, una fabricación precisa y materias primas de calidad superior.

Descubra la Ventaja

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Racores para tubo Swagelok roscados
Introducción a los Racores: Identificación del Tamaño y Paso de la Rosca

Hasta para los profesionales más experimentados puede ser difícil identificar roscas. El director de producto Andy Hitchcock describe cómo identificar el tamaño y paso de las roscas de los racores con un calibre, una galga para roscas y la guía de identificación de roscas.

Trabajadores en una plataforma petrolífera
Optimización de las Aplicaciones de Petróleo y Gas a Media Presión con Racores de Compresión

Para las aplicaciones de media presión en las plataformas del petróleo y el gas, vea cómo los racores de compresión pueden ofrecer ventajas de velocidad de instalación y rendimiento en comparación con las conexiones de cono y rosca tradicionales.

Un empleado de Shenyang Blower Works utiliza un sistema de fluidos construido con componentes Swagelok
Cómo el Grupo Shenyang Blower Works Mejoró la Seguridad y la Fiabilidad

Vea cómo Swagelok Shangai ha ayudado a Shenyang Blower Works Group Corporation a conseguir consistencia, fiabilidad y ahorro de costes para sus clientes, a la vez que ha mejorado su propia seguridad y eficiencia de producción.

Utilización de una galga de inspección para confirmar la correcta instalación de un racor Swagelok
Instalación del Racor Swagelok

Este vídeo muestra los pasos íntegros para la instalación de los racores Swagelok, que se han ganado una reputación mundial en consistencia, calidad y fiabilidad.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.