text.skipToContent text.skipToNavigation

Flexible Tubing — End Connections — Connectors for Plastic Tubing

Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen

Kataloge

Flexible Tubing — End Connections — Connectors for Plastic Tubing
Торцевые соединения для различных шлангов и гибких трубок Swagelok обеспечивают простоту выездного монтажа. В ассортимент входят трубные обжимные фитинги и трубные переходники Swagelok, фитинги с наружной резьбой NPT, фитинги с конической наружной резьбой ISO/BSP и муфты.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
B-3-HC-1-2 Latón 1/8 pulg. NPT macho - - Produkt anzeigen
B-5-HC-1-4 Latón 1/4 pulg. NPT macho - - Produkt anzeigen
SS-10-HC-1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - Produkt anzeigen
SS-12-HC-1-12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT macho - - Produkt anzeigen
SS-12-HC-1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - Produkt anzeigen
SS-12-HC-A-1211 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-16-HC-1-12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT macho - - Produkt anzeigen
SS-16-HC-1-16 Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT macho - - Produkt anzeigen
SS-16-HC-A-1611 Acero inoxidable 316 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-2-HC-1-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho - - Produkt anzeigen
SS-2-HC-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Produkt anzeigen
SS-2-HC-7-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - Produkt anzeigen
SS-2-HC-A-201 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-2-HC-A-401 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-3-HC-1-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho - - Produkt anzeigen
SS-3-HC-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Produkt anzeigen
SS-3-HC-7-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - Produkt anzeigen
SS-4-HC-1-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho - - Produkt anzeigen
SS-4-HC-1-200 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-4-HC-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Produkt anzeigen
SS-4-HC-1-400 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-4-HC-1-4RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - Produkt anzeigen
SS-4-HC-1-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho - - Produkt anzeigen
SS-4-HC-1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - Produkt anzeigen
SS-4-HC-7-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT hembra - - Produkt anzeigen
SS-4-HC-7-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - Produkt anzeigen
SS-4-HC-A-401 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-4-HC-A-601 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-4-HC-A-6MTA Acero inoxidable 316 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-5-HC-1-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho - - Produkt anzeigen
SS-5-HC-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Produkt anzeigen
SS-5-HC-A-401 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-6-HC-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Produkt anzeigen
SS-6-HC-1-400 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-6-HC-1-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho - - Produkt anzeigen
SS-6-HC-1-600 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-6-HC-1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - Produkt anzeigen
SS-6-HC-7-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - Produkt anzeigen
SS-6-HC-7-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra - - Produkt anzeigen
SS-6-HC-A-401 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-6-HC-A-601 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-6-HC-A-811 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-8-HC-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Produkt anzeigen
SS-8-HC-1-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho - - Produkt anzeigen
SS-8-HC-1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - Produkt anzeigen
SS-8-HC-1-810 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-8-HC-7-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra - - Produkt anzeigen
SS-8-HC-A-601 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-8-HC-A-811 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Produkt anzeigen

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.