Sealants — Pipe Thread Sealants
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
Sealants — Pipe Thread Sealants — Лента из фторопласта (PTFE)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Container SizeTemperature RangeBody MaterialTube ODTube Wall GaugeMS-STR-4 1/4 x 576 дюймов (6,4 x 1463 см) Температура до 450 °F (232 °C) - - - MS-STR-8 1/2 x 288 дюймов (12,7 x 732 см) Температура до 450 °F (232 °C) - - - -
Sealants — Pipe Thread Sealants — Герметик для трубной резьбы без содержания фторопласта (PTFE)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Container SizeTemperature RangeBody MaterialTube ODTube Wall GaugeMS-TFS-50 50 см³ От –65 до 300 °F (от –53 до 148 °C) - - - -
Sealants — Pipe Thread Sealants — Анаэробный герметик для резьбы SWAK®
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Container SizeTemperature RangeBody MaterialTube ODTube Wall GaugeMS-PTS-250 250 см³ От –65 до 350 °F (от –53 до 176 °C) - - - MS-PTS-50 50 см³ От –65 до 350 °F (от –53 до 176 °C) - - - MS-PTS-6 6 см³ От –65 до 350 °F (от –53 до 176 °C) - - -
Product Availability by Store Location
Hours