Пробоотборные цилиндры — Запасные части и вспомогательное оборудование
Предлагаются цилиндры со следующими характеристиками:
- Нерж. сталь 316L или 304L, сплав 400
- Торцевые колпаки, ручка для переноски, переходники с трубкой от перелива, колпаки и заглушки, тройники с разрывной мембраной
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Запасные части и вспомогательное оборудование — Ручки для переноски
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2MS-5K-CY-4 Нержавеющая сталь 304 - - - - MS-5K-CY-2 Нержавеющая сталь 304 - - - - -
Запасные части и вспомогательное оборудование — Переходники с трубкой от перелива
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-DTM4-F4-023 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма – 2,31 дюйма Наруж. резьба NPT с патрубком 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT SS-DTM4-F4-104 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма – 10,4 дюйма Наруж. резьба NPT с патрубком 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT -
Запасные части и вспомогательное оборудование — Тройники с разрывной мембраной
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-RTM4-F4-1 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-RTM4-F4-2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires