|
Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Positionable Male Elbow, 6 mm Tube OD x 1/4 in. Male ISO Parallel Thread
Réf. pièce : SS-6M0-2-4PR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
Coudes à 90°Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Positionable Male Elbow, 6 mm Tube OD x 1/4 in. Male ISO Parallel Thread
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Coudes à 90°
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Жидкие течеискатели Snoop®; Смазки для резьбы Goop™ ; Герметики для трубной резьбы SWAK®, тефлоновая лента и герметики для трубной резьбы без содержания PTFE
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Выбор трубок; Обработка трубок; Эксплуатация с газовой средой; Установка трубки; Таблицы рекомендуемого допустимого рабочего давления
В настоящем документе изложены инструкции, используемые компанией Swagelok® и ее поставщиками, чтобы обеспечить соответствие требованиям к чистоте продуктов, предусмотренным стандартом ASTM G93, уровень C. Его сфера применения ограничена компонентами системы, соприкасающимися со средой. Настоящий документ необходимо использовать в сочетании с каталогами продуктов, техническими бюллетенями и отчетами.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Spécifications
SS-6M0-2-4PR — Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Positionable Male Elbow, 6 mm Tube OD x 1/4 in. Male ISO Parallel Thread
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Acier inoxydable 316 |
| Traversant | Non |
| Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 6 mm |
| Type du raccordement 1 | Raccord Swagelok® pour tubes |
| Dimension du raccordement 2 | 1/4 po |
| Type du raccordement 2 | Filetage cylindrique ISO mâle |
| Réducteur de débit | Non |
| Lubrifiant | Dow Corning 111 |
| eClass (4.1) | 37020715 |
| eClass (5.1.4) | 37020501 |
| eClass (6.0) | 37020501 |
| eClass (6.1) | 37020501 |
| eClass (10.1) | 37020501 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142604 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183101 |
| UNSPSC (15.1) | 40183101 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183101 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6MO-600-2-4 | 6-Moly | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| 6MO-810-2-4 | 6-Moly | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| 6MO-810-2-8 | 6-Moly | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| B-100-2-2 | Латунь | 1/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| B-1010-2-12 | Латунь | 5/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| B-1010-2-8 | Латунь | 5/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| B-10M0-2-4 | Латунь | 10 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| B-10M0-2-4RT | Латунь | 10 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Afficher le produit |
| B-10M0-2-6RT | Латунь | 10 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Afficher le produit |
| B-1210-2-12 | Латунь | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| B-12M0-2-8 | Латунь | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| B-1410-2-12 | Латунь | 7/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| B-200-2-2 | Латунь | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| B-200-2-4 | Латунь | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| B-300-2-2 | Латунь | 3/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| B-3M0-2-2RT | Латунь | 3 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Afficher le produit |
| B-400-2-2 | Латунь | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| B-400-2-2RT | Латунь | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Afficher le produit |
| B-400-2-4 | Латунь | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| B-400-2-4RT | Латунь | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Afficher le produit |
| B-400-2-6 | Латунь | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| B-400-2-8 | Латунь | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| B-400-5-2 | Латунь | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| B-500-2-4 | Латунь | 5/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| B-600-2-2 | Латунь | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| B-600-2-4 | Латунь | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| B-600-2-4RT | Латунь | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Afficher le produit |
| B-600-2-6 | Латунь | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| B-600-2-6RT | Латунь | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Afficher le produit |
| B-600-2-8 | Латунь | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| B-600-2-8RT | Латунь | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Afficher le produit |
| B-6M0-2-2RT | Латунь | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Afficher le produit |
| B-6M0-2-4 | Латунь | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| B-6M0-2-4RT | Латунь | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Afficher le produit |
| B-810-2-12 | Латунь | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| B-810-2-4 | Латунь | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| B-810-2-6 | Латунь | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| B-810-2-6RT | Латунь | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Afficher le produit |
| B-810-2-8 | Латунь | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| B-810-2-8RT | Латунь | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Afficher le produit |
| B-8M0-2-2RT | Латунь | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Afficher le produit |
| B-8M0-2-4RT | Латунь | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Afficher le produit |
| M-400-2-4 | Сплав 400 / R-405 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| M-600-2-4 | Сплав 400 / R-405 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| M-810-2-8 | Сплав 400 / R-405 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| PFA-420-2-2 | Перфторалкокси (PFA) | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| PFA-420-2-4 | Перфторалкокси (PFA) | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| PFA-620-2-4 | Перфторалкокси (PFA) | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| PFA-820-2-8 | Перфторалкокси (PFA) | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| S-1210-2-12 | Углеродистая сталь | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| S-1610-2-16 | Углеродистая сталь | 1 дюйм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1 дюйм | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| S-400-2-2 | Углеродистая сталь | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| S-400-2-4 | Углеродистая сталь | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| S-400-2-4ST | Углеродистая сталь | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 7/16-20 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | Afficher le produit |
| S-600-2-2 | Углеродистая сталь | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| S-600-2-4 | Углеродистая сталь | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| S-600-2-6 | Углеродистая сталь | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| S-600-2-6ST | Углеродистая сталь | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 9/16-18 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | Afficher le produit |
| S-600-2-8 | Углеродистая сталь | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| S-810-2-6 | Углеродистая сталь | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| S-810-2-8 | Углеродистая сталь | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
| S-810-2-8ST | Углеродистая сталь | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4-16 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | Afficher le produit |
| SS-100-2-1 | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/16 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-100-2-2 | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-1010-2-10ST | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 7/8-14 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Afficher le produit |
| SS-1010-2-12 | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-1010-2-6 | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-1010-2-8 | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-10M0-2-2 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-10M0-2-4 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-10M0-2-4PR | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-10M0-2-4RT | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-10M0-2-6 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-10M0-2-6PR | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-10M0-2-6RT | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-10M0-2-8 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-10M0-2-8RT | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-1210-2-12 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-1210-2-12PR | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-1210-2-12RT | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage conique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-1210-2-12ST | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 1/16-12 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Afficher le produit |
| SS-1210-2-12W | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Embout à souder mâle | Afficher le produit |
| SS-1210-2-16 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-1210-2-8 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-1210-2-8PR | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-1210-2-8RT | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-12M0-2-12 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-12M0-2-12RT | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage conique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-12M0-2-4 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-12M0-2-4PR | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-12M0-2-4RT | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-12M0-2-6 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-12M0-2-6PR | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-12M0-2-6RT | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-12M0-2-8 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-12M0-2-8PR | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-12M0-2-8RT | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-15M0-2-8 | Acier inoxydable 316 | 15 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-15M0-2-8RT | Acier inoxydable 316 | 15 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-1610-2-12 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-1610-2-12PR | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-1610-2-16 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-1610-2-16PR | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-1610-2-16RT | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage conique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-1610-2-16ST | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 5/16-12 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Afficher le produit |
| SS-1610-2-16W | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Embout à souder mâle | Afficher le produit |
| SS-16M0-2-6RT | Acier inoxydable 316 | 16 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-16M0-2-8 | Acier inoxydable 316 | 16 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-16M0-2-8RT | Acier inoxydable 316 | 16 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-18M0-2-12 | Acier inoxydable 316 | 18 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-18M0-2-8 | Acier inoxydable 316 | 18 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-18M0-2-8RT | Acier inoxydable 316 | 18 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-2000-2-20 | Acier inoxydable 316 | 1 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-2000-2-20ST | Acier inoxydable 316 | 1 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 5/8-12 po | Filetage cylindrique SAE/MS | Afficher le produit |
| SS-200-2-1 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/16 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-200-2-2 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-200-2-2RT | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage conique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-200-2-4 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-200-2-4RT | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-20M0-2-12 | Acier inoxydable 316 | 20 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-20M0-2-8RT | Acier inoxydable 316 | 20 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-2400-2-24 | Acier inoxydable 316 | 1 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 1/2 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-2400-2-24ST | Acier inoxydable 316 | 1 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 7/8-12 po | Filetage cylindrique SAE/MS | Afficher le produit |
| SS-25M0-2-12 | Acier inoxydable 316 | 25 mm | Raccord pour tube Swagelok® | 3/4 po | filetage NPT mâle 3/8 po | Afficher le produit |
| SS-25M0-2-16 | Acier inoxydable 316 | 25 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-300-2-2 | Acier inoxydable 316 | 3/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-300-2-4 | Acier inoxydable 316 | 3/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-3M0-2-2RT | Acier inoxydable 316 | 3 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage conique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-3M0-2-4 | Acier inoxydable 316 | 3 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-3M0-2-4RT | Acier inoxydable 316 | 3 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-400-2-1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/16 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-400-2-12 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-400-2-2 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-400-2-2PR | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-400-2-2RT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage conique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-400-2-2W | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Embout à souder mâle | Afficher le produit |
| SS-400-2-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-400-2-4PR | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-400-2-4RT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-400-2-4SC11 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-400-2-4ST | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 7/16-20 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Afficher le produit |
| SS-400-2-4W | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male Pipe Weld | Afficher le produit |
| SS-400-2-6 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-400-2-6RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Afficher le produit |
| SS-400-2-6ST | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Afficher le produit |
| SS-400-2-8 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-400-2-8RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | Afficher le produit |
| SS-4M0-2-2 | 316 Stainless Steel | 4 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-4M0-2-2RT | 316 Stainless Steel | 4 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Afficher le produit |
| SS-4M0-2-4RT | 316 Stainless Steel | 4 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Afficher le produit |
| SS-500-2-2 | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-500-2-4 | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-600-2-12 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-600-2-2 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-600-2-2RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Afficher le produit |
| SS-600-2-4 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-600-2-4PR | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Afficher le produit |
| SS-600-2-4RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Afficher le produit |
| SS-600-2-4ST | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Afficher le produit |
| SS-600-2-4W | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male Pipe Weld | Afficher le produit |
| SS-600-2-6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-600-2-6PR | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread | Afficher le produit |
| SS-600-2-6RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Afficher le produit |
| SS-600-2-6ST | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Afficher le produit |
| SS-600-2-8 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-600-2-8RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | Afficher le produit |
| SS-600-2-8ST | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Afficher le produit |
| SS-6M0-2-2 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-6M0-2-2PR | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread | Afficher le produit |
| SS-6M0-2-2RT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Afficher le produit |
| SS-6M0-2-4 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-6M0-2-4RT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Afficher le produit |
| SS-6M0-2-6 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-6M0-2-6RT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Afficher le produit |
| SS-6M0-2-8 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-6M0-2-8RT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | Afficher le produit |
| SS-810-2-12 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-810-2-12RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Afficher le produit |
| SS-810-2-16 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-810-2-2 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-810-2-4 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-810-2-4PR | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Afficher le produit |
| SS-810-2-4RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Afficher le produit |
| SS-810-2-6 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-810-2-6PR | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread | Afficher le produit |
| SS-810-2-6RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Afficher le produit |
| SS-810-2-6ST | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Afficher le produit |
| SS-810-2-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-810-2-8PR | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | Afficher le produit |
| SS-810-2-8RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | Afficher le produit |
| SS-810-2-8SC11 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-810-2-8ST | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Afficher le produit |
| SS-810-2-8W | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male Pipe Weld | Afficher le produit |
| SS-8M0-2-2 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-8M0-2-2PR | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread | Afficher le produit |
| SS-8M0-2-2RT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Afficher le produit |
| SS-8M0-2-4 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-8M0-2-4PR | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Afficher le produit |
| SS-8M0-2-4RT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Afficher le produit |
| SS-8M0-2-6 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-8M0-2-6RT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Afficher le produit |
| SS-8M0-2-8 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-8M0-2-8RT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | Afficher le produit |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。