text.skipToContent text.skipToNavigation

Conector hembra Swagelok de Acero inox., 1/4 pulg OD x 1/2 pulg. hembra ISO paralela (JIS-7501)

Referencia #: SS-400-7-8RJ

Especificaciones

Atributo Valor
Körperwerkstoff 316 스테인리스강
durchgebohrt Nein
Reinigungsverfahren 표준 세정 및 포장(SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4인치
Typ Verbindung 1 Swagelok® 튜브 피팅
Größe Verbindung 2 1/2인치
Typ Verbindung 2 암나사 ISO 나사(RJ)
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
Gerade Ausführungen

Die gerade Verschraubung mit Innengewinde bietet eine sichere und leckagefreie Verbindung zwischen Rohrleitung und Gewindeanschlüssen – ideal für kritische Fluidsystemanwendungen.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Advertencia: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

Conector hembra Swagelok de Acero inox., 1/4 pulg OD x 1/2 pulg. hembra ISO paralela (JIS-7501)

Referencia #: SS-400-7-8RJ

Añadir a Favoritos

Catálogos

Gerade Ausführungen
Die gerade Verschraubung mit Innengewinde bietet eine sichere und leckagefreie Verbindung zwischen Rohrleitung und Gewindeanschlüssen – ideal für kritische Fluidsystemanwendungen.

Especificaciones

SS-400-7-8RJ — Conector hembra Swagelok de Acero inox., 1/4 pulg OD x 1/2 pulg. hembra ISO paralela (JIS-7501)

Atributo Valor
Körperwerkstoff 316 스테인리스강
durchgebohrt Nein
Reinigungsverfahren 표준 세정 및 포장(SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4인치
Typ Verbindung 1 Swagelok® 튜브 피팅
Größe Verbindung 2 1/2인치
Typ Verbindung 2 암나사 ISO 나사(RJ)
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
2507-810-7-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Ver producto
6MO-810-7-8 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Ver producto
B-1010-7-6 Латунь 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
B-1010-7-8 Messing 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
B-1210-7-12 Messing 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
B-12M0-7-4RT Messing 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Ver producto
B-1410-7-12 Messing 7/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
B-1810-7-16 Laiton 1 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage NPT femelle Ver producto
B-200-7-2 Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT femelle Ver producto
B-200-7-4 Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
B-400-7-2 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT femelle Ver producto
B-400-7-4 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
B-400-7-4RG Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle Ver producto
B-400-7-6 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT femelle Ver producto
B-400-7-8 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle Ver producto
B-600-7-4 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
B-600-7-4RT Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Taraudage conique ISO Ver producto
B-600-7-6 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT femelle Ver producto
B-600-7-8 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle Ver producto
B-6M0-7-4RG Laiton 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle Ver producto
B-810-7-8 Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle Ver producto
HC-810-7-8 Alliage C-276 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle Ver producto
M-400-7-4 Alloy 400/R-405 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
M-810-7-8 Alloy 400/R-405 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle Ver producto
S-1210-7-12 Acier au carbone 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
S-810-7-8 Acier au carbone 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-100-7-2 Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-100-7-4 Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-1010-7-12 Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-1010-7-6 Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-1010-7-8 Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-10M0-7-4 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-10M0-7-4RG Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle Ver producto
SS-10M0-7-4RJ Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage ISO femelle (RJ) Ver producto
SS-10M0-7-4RT Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Taraudage conique ISO Ver producto
SS-10M0-7-6 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-10M0-7-6RG Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle Ver producto
SS-10M0-7-6RT Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Taraudage conique ISO Ver producto
SS-10M0-7-8 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-10M0-7-8RG Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle Ver producto
SS-10M0-7-8RJ Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage ISO femelle (RJ) Ver producto
SS-10M0-7-8RT Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Taraudage conique ISO Ver producto
SS-1210-7-12 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-1210-7-12RT Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Taraudage conique ISO Ver producto
SS-1210-7-16 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-1210-7-8 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-12M0-7-0007 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle Ver producto
SS-12M0-7-12 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-12M0-7-12RT Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Taraudage conique ISO Ver producto
SS-12M0-7-4 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-12M0-7-4RG Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle Ver producto
SS-12M0-7-4RT Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Taraudage conique ISO Ver producto
SS-12M0-7-6 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-12M0-7-6RG Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle Ver producto
SS-12M0-7-6RJ Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage ISO femelle (RJ) Ver producto
SS-12M0-7-6RT Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Taraudage conique ISO Ver producto
SS-12M0-7-8 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-12M0-7-8RG Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle Ver producto
SS-12M0-7-8RJ Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) Ver producto
SS-12M0-7-8RT Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Ver producto
SS-12M0-7-M20X1.5RG Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® M20 x 1,5 Rosca Métrica Hembra Ver producto
SS-1410-7-12 316 스테인리스강 7/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 NPT Ver producto
SS-15M0-7-8 316 스테인리스강 15mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT Ver producto
SS-1610-7-12 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 NPT Ver producto
SS-1610-7-16 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 암나사 NPT Ver producto
SS-1610-7-8 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT Ver producto
SS-16M0-7-8 316 스테인리스강 16mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT Ver producto
SS-18M0-7-8 316 스테인리스강 18mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT Ver producto
SS-2000-7-20 316 스테인리스강 1 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/4인치 암나사 NPT Ver producto
SS-200-7-2 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 암나사 NPT Ver producto
SS-200-7-2RT 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 암나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-200-7-4 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT Ver producto
SS-200-7-4RG 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Ver producto
SS-20M0-7-12 316 스테인리스강 20mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 NPT Ver producto
SS-20M0-7-8 316 스테인리스강 20mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT Ver producto
SS-22M0-7-12 316 스테인리스강 22mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 NPT Ver producto
SS-22M0-7-12RP 316 스테인리스강 22mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 ISO 평행나사 Ver producto
SS-2400-7-24 316 스테인리스강 1 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/2인치 암나사 NPT Ver producto
SS-25M0-7-16 316 스테인리스강 25mm Swagelok® 튜브 피팅 1인치 암나사 NPT Ver producto
SS-25M0-7-16RP 316 스테인리스강 25mm Swagelok® 튜브 피팅 1인치 암나사 ISO 평행나사 Ver producto
SS-300-7-2 316 스테인리스강 3/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 암나사 NPT Ver producto
SS-3M0-7-4 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT Ver producto
SS-3M0-7-4RG 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Ver producto
SS-400-7-12 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 NPT Ver producto
SS-400-7-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-400-7-2RG Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros Ver producto
SS-400-7-2RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Ver producto
SS-400-7-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-400-7-4RG 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行めねじ Ver producto
SS-400-7-4RJ 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) Ver producto
SS-400-7-4RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ Ver producto
SS-400-7-4SC11 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-400-7-6 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-400-7-6RG 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行めねじ Ver producto
SS-400-7-6RJ 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) Ver producto
SS-400-7-6RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーめねじ Ver producto
SS-400-7-8 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-400-7-8RG 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行めねじ Ver producto
SS-400-7-8RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーめねじ Ver producto
SS-500-7-4 316 ステンレス鋼 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-600-7-12 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-600-7-2 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-600-7-4 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-600-7-4RG 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行めねじ Ver producto
SS-600-7-4RJ 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) Ver producto
SS-600-7-4RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ Ver producto
SS-600-7-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-600-7-6RG 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行めねじ Ver producto
SS-600-7-6RJ 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) Ver producto
SS-600-7-6RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーめねじ Ver producto
SS-600-7-8 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-600-7-8RG 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行めねじ Ver producto
SS-600-7-8RJ 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) Ver producto
SS-600-7-8RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーめねじ Ver producto
SS-6M0-7-2 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-6M0-7-2RG 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用平行めねじ Ver producto
SS-6M0-7-2RP 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用平行めねじ Ver producto
SS-6M0-7-2RT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーめねじ Ver producto
SS-6M0-7-4 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-6M0-7-4RG 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行めねじ Ver producto
SS-6M0-7-4RJ 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) Ver producto
SS-6M0-7-4RP 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行めねじ Ver producto
SS-6M0-7-4RT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ Ver producto
SS-6M0-7-6 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-6M0-7-6RG 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行めねじ Ver producto
SS-6M0-7-6RT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーめねじ Ver producto
SS-6M0-7-8 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-6M0-7-8RG 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行めねじ Ver producto
SS-6M0-7-8RJ 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) Ver producto
SS-6M0-7-8RT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーめねじ Ver producto
SS-810-7-12 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-810-7-16 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-810-7-4 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-810-7-4RJ 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) Ver producto
SS-810-7-4RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ Ver producto
SS-810-7-6 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-810-7-6RG 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行めねじ Ver producto
SS-810-7-6RJ 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) Ver producto
SS-810-7-6RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーめねじ Ver producto
SS-810-7-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-810-7-8RG 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行めねじ Ver producto
SS-810-7-8RJ 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) Ver producto
SS-810-7-8RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーめねじ Ver producto
SS-810-7-8ST 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4-16 インチ SAE/MS平行ねじ Ver producto
SS-8M0-7-2 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-8M0-7-4 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-8M0-7-4RG 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行めねじ Ver producto
SS-8M0-7-4RJ 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) Ver producto
SS-8M0-7-4RT Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Ver producto
SS-8M0-7-6 Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-8M0-7-6RG Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros Ver producto
SS-8M0-7-6RT Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Ver producto
SS-8M0-7-8 Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-8M0-7-8RG Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros Ver producto
SS-8M0-7-8RJ Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) Ver producto
SS-8M0-7-8RT Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.