|
Raccord pour tube Swagelok en laiton, connecteur mâle, diam. ext. tube 1/8 po x filetage cylindrique SAE/MS mâle avec joint torique 5/16-24 po
Art.-Nr.: B-200-1-OR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
Gerade AusführungenDie Rohrverschraubung mit Außengewinde bietet eine sichere Verbindung zwischen Rohrleitung und Gewindeanschlüssen – ideal für kritische Fluidsystemanwendungen. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Raccord pour tube Swagelok en laiton, connecteur mâle, diam. ext. tube 1/8 po x filetage cylindrique SAE/MS mâle avec joint torique 5/16-24 po
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Gerade Ausführungen
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Жидкие течеискатели Snoop®; Смазки для резьбы Goop™ ; Герметики для трубной резьбы SWAK®, тефлоновая лента и герметики для трубной резьбы без содержания PTFE
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Выбор трубок; Обработка трубок; Эксплуатация с газовой средой; Установка трубки; Таблицы рекомендуемого допустимого рабочего давления
В настоящем документе изложены инструкции, используемые компанией Swagelok® и ее поставщиками, чтобы обеспечить соответствие требованиям к чистоте продуктов, предусмотренным стандартом ASTM G93, уровень C. Его сфера применения ограничена компонентами системы, соприкасающимися со средой. Настоящий документ необходимо использовать в сочетании с каталогами продуктов, техническими бюллетенями и отчетами.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Technische Daten
B-200-1-OR — Raccord pour tube Swagelok en laiton, connecteur mâle, diam. ext. tube 1/8 po x filetage cylindrique SAE/MS mâle avec joint torique 5/16-24 po
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Körperwerkstoff | Messing |
| durchgebohrt | Nein |
| Reinigungsverfahren | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Größe Verbindung 1 | 1/8 Zoll |
| Typ Verbindung 1 | Swagelok® Rohrverschraubung |
| Größe Verbindung 2 | 5/16-24 Zoll |
| Typ Verbindung 2 | Gerades SAE/MS-Außengewinde |
| Durchflusswiderstand | Nein |
| Schmierstoff | Dow Corning 111 |
| eClass (4.1) | 37030703 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141720 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183110 |
| UNSPSC (15.1) | 40183110 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-1210-1-12-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| 2507-1210-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| 2507-400-1-4-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| 2507-400-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| 2507-400-2-4-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| 2507-400-3-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| 2507-600-1-4-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| 2507-600-1-6MP-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male Cone and Thread | Produkt anzeigen |
| 2507-600-1-6-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| 2507-600-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| 2507-600-2-4-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| 2507-600-2-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| 2507-810-1-4-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| 2507-810-1-6-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| 2507-810-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| 2507-810-1-9MP-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 9/16 in. | Male Cone and Thread | Produkt anzeigen |
| 2507-810-2-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| 6MO-400-1-4 | 6-Moly | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| 6MO-600-1-4 | 6-Moly | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| 6MO-600-1-8 | 6-Moly | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| 6MO-810-1-4 | 6-Moly | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| 6MO-810-1-8 | 6-Moly | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| 825-400-1-6BT | Alloy 825 | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| B-100-1-2 | Латунь | 1/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Produkt anzeigen |
| B-1010-1-12 | Латунь | 5/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Produkt anzeigen |
| B-1010-1-6 | Латунь | 5/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Produkt anzeigen |
| B-1010-1-8 | Латунь | 5/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Produkt anzeigen |
| B-1010-1-8RT | Латунь | 5/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Produkt anzeigen |
| B-10M0-1-4 | Латунь | 10 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Produkt anzeigen |
| B-10M0-1-4RS | Латунь | 10 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | Produkt anzeigen |
| B-10M0-1-4RT | Латунь | 10 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Produkt anzeigen |
| B-10M0-1-6RT | Латунь | 10 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Produkt anzeigen |
| B-10M0-1-8RT | Латунь | 10 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Produkt anzeigen |
| B-1210-1-12 | Латунь | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Produkt anzeigen |
| B-1210-1-12RT | Латунь | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Produkt anzeigen |
| B-1210-1-16 | Латунь | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1 дюйм | Наруж. резьба NPT | Produkt anzeigen |
| B-1210-1-8 | Латунь | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Produkt anzeigen |
| B-1210-1-8RT | Латунь | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Produkt anzeigen |
| B-12M0-1-6RS | Латунь | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | Produkt anzeigen |
| B-12M0-1-6RT | Латунь | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Produkt anzeigen |
| B-12M0-1-8 | Латунь | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Produkt anzeigen |
| B-12M0-1-8RS | 황동 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | Produkt anzeigen |
| B-12M0-1-8RT | 황동 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Produkt anzeigen |
| B-1410-1-12 | 황동 | 7/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| B-1410-1-16 | 황동 | 7/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| B-1410-1-8 | 황동 | 7/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| B-15M0-1-8RT | 황동 | 15mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Produkt anzeigen |
| B-1610-1-12 | 황동 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| B-1610-1-16 | 황동 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| B-1610-1-16RT | 황동 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Produkt anzeigen |
| B-1610-1-8 | 황동 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| B-1810-1-12 | 황동 | 1 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| B-1810-1-16 | 황동 | 1 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| B-18M0-1-8RT | 황동 | 18mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Produkt anzeigen |
| B-200-1-2 | 황동 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| B-200-1-2BT | 황동 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| B-200-1-2RS | 황동 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | Produkt anzeigen |
| B-200-1-2RT | 황동 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Produkt anzeigen |
| B-200-1-2ST | 황동 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 5/16-24인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | Produkt anzeigen |
| B-200-1-4 | 황동 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| B-300-1-2 | 황동 | 3/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| B-300-1-2BT | 황동 | 3/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| B-300-1-4BT | 황동 | 3/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| B-3M0-1-2RT | 황동 | 3mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Produkt anzeigen |
| B-400-1-1 | 황동 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/16인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| B-400-1-2 | 황동 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| B-400-1-2RT | 황동 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Produkt anzeigen |
| B-400-1-4 | 황동 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| B-400-1-4BT | 황동 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| B-400-1-4RS | 황동 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | Produkt anzeigen |
| B-400-1-4RT | 황동 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Produkt anzeigen |
| B-400-1-4ST | 황동 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 7/16-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | Produkt anzeigen |
| B-400-1-6 | 황동 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| B-400-1-8 | 황동 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| B-400-1-OR | 황동 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 7/16-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | Produkt anzeigen |
| B-600-1-12 | 황동 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| B-600-1-2 | 황동 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| B-600-1-4 | 황동 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| B-600-1-4RT | 황동 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Produkt anzeigen |
| B-600-1-6 | 황동 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| B-600-1-6RT | 황동 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Produkt anzeigen |
| B-600-1-6ST | 황동 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 9/16-18인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | Produkt anzeigen |
| B-600-1-8 | 황동 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| B-600-1-8RT | 황동 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Produkt anzeigen |
| B-600-1-OR | 황동 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 9/16-18인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | Produkt anzeigen |
| B-6M0-1-2 | 황동 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| B-6M0-1-2RS | 황동 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | Produkt anzeigen |
| B-6M0-1-2RT | 황동 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Produkt anzeigen |
| B-6M0-1-4 | 황동 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| B-6M0-1-4RT | 황동 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Produkt anzeigen |
| B-810-1-12 | 황동 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| B-810-1-16 | 황동 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| B-810-1-2 | 황동 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| B-810-1-4 | 황동 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| B-810-1-6 | 황동 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| B-810-1-6RT | 황동 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Produkt anzeigen |
| B-810-1-8 | 황동 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| B-810-1-8RT | 황동 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Produkt anzeigen |
| B-8M0-1-2RT | 황동 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Produkt anzeigen |
| B-8M0-1-4 | 황동 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| B-8M0-1-4RS | 황동 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | Produkt anzeigen |
| B-8M0-1-4RT | 황동 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Produkt anzeigen |
| B-8M0-1-6RT | 황동 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Produkt anzeigen |
| HC-200-1-2 | 합금 C-276 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| HC-400-1-2 | 합금 C-276 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| HC-400-1-4 | 합금 C-276 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| HC-400-1-8 | 합금 C-276 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| HC-600-1-4 | 합금 C-276 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| HC-600-1-6 | 합금 C-276 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| HC-600-1-8 | 합금 C-276 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| HC-810-1-12 | C-276 합금 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| HC-810-1-4 | 합금 C-276 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| HC-810-1-6 | Alloy C-276 | 1/2인치 | 스웨즈락® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| HC-810-1-8 | 합금 C-276 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| M-1210-1-12 | 400/R-405 합금 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| M-400-1-2 | 합금 400/R-405 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| M-400-1-4 | 합금 400/R-405 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| M-400-1-4BT | 합금 400/R-405 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| M-400-1-8 | 합금 400/R-405 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| M-600-1-4 | 합금 400/R-405 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| M-600-1-6 | 합금 400/R-405 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| M-600-1-8 | 합금 400/R-405 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| M-810-1-12 | 합금 400/R-405 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| M-810-1-4 | 합금 400/R-405 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| M-810-1-8 | 합금 400/R-405 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| PFA-220-1-2 | PFA | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| PFA-420-1-2 | PFA | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| PFA-420-1-4 | PFA | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| PFA-620-1-4 | PFA | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| PFA-620-1-6 | PFA | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| PFA-820-1-8 | PFA | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| S-10M0-1-4RT | 탄소강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Produkt anzeigen |
| S-1210-1-12 | 탄소강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| S-1210-1-8 | 탄소강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| S-12M0-1-8RP | 탄소강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사 | Produkt anzeigen |
| S-1610-1-16 | 탄소강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| S-2000-1-20 | 탄소강 | 1 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 1/4인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| S-2400-1-24 | 탄소강 | 1 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 1/2인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| S-400-1-2 | 탄소강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| S-400-1-4 | 탄소강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| S-400-1-4ST | 탄소강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 7/16-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | Produkt anzeigen |
| S-600-1-2 | 탄소강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| S-600-1-4 | Kohlenstoffstahl | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| S-600-1-6 | Kohlenstoffstahl | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| S-600-1-8 | Kohlenstoffstahl | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| S-810-1-12 | Kohlenstoffstahl | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| S-810-1-4 | Kohlenstoffstahl | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| S-810-1-8 | Kohlenstoffstahl | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-100-1-1 | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/16 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-100-1-1BT | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/16 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-100-1-2 | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-100-1-2BT | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-100-1-2RS | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | Produkt anzeigen |
| SS-100-1-2RT | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-100-1-2RTBT | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-100-1-4 | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-100-1-4BT | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-100-1-OR | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 5/16-24 Zoll | Zylindrisches SAE/MS-Gewinde mit O-Ring | Produkt anzeigen |
| SS-1010-1-10ST | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 7/8-14 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-1010-1-12 | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-1010-1-12BT | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-1010-1-4 | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-1010-1-6 | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-1010-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 5/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-1010-1-8BT | 316 ステンレス鋼 | 5/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-1010-1-8RS | 316 ステンレス鋼 | 5/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | Produkt anzeigen |
| SS-1010-1-8RT | 316 ステンレス鋼 | 5/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-1010-1-8ST | 316 ステンレス鋼 | 5/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4-16 インチ | SAE/MS平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-1010-1-8W | 316 ステンレス鋼 | 5/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | おすパイプ溶接エルボー | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-1-12 | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-1-12RT | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-1-2 | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-1-2RS | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-1-2RT | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-1-4RP | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-1-4RS | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-1-4RT | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-1-4W | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | おすパイプ溶接エルボー | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-1-6 | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-1-6BT | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-1-6RP | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-1-6RS | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-1-6RT | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-1-6ST | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 9/16 インチ | SAE/MS平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-1-6W | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | おすパイプ溶接エルボー | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-1-8BT | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-1-8RP | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-1-8RS | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-1-8RT | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-1-8RTBT | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-1-8ST | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4-16 インチ | SAE/MS平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-1-8W | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | おすパイプ溶接エルボー | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-2-8ST | 316ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok® チューブ継手 | 3/4-16 インチ | SAE/MS平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-1210-1-10ST | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 7/8-14 インチ | SAE/MS平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-1210-1-12 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-1210-1-12-52167 | 316ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-1210-1-12BT | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-1210-1-12RP | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | ISO管用平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-1210-1-12RS | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | Produkt anzeigen |
| SS-1210-1-12RT | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-1210-1-12SC11 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-1210-1-12ST | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 1/16-12 インチ | SAE/MS平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-1210-1-12W | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | おすパイプ溶接エルボー | Produkt anzeigen |
| SS-1210-1-16 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-1210-1-16BT | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-1210-1-16RS | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | Produkt anzeigen |
| SS-1210-1-16RT | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-1210-1-16ST | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 5/16-12 インチ | SAE/MS平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-1210-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-1210-1-6 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-1210-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-1210-1-8-52167 | 316ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-1210-1-8RP | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-1210-1-8RS | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | Produkt anzeigen |
| SS-1210-1-8RT | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-1210-1-8ST | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4-16 インチ | SAE/MS平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-1210-1-8W | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | おすパイプ溶接エルボー | Produkt anzeigen |
| SS-1210-1-OR | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 1/16-12 インチ | OシールSAE/MS平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-1-12 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-1-12RP | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | ISO管用平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-1-12RS | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-1-12RT | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-1-12W | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | おすパイプ溶接エルボー | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-1-16 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-1-16RS | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-1-2 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-1-2RT | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-1-4RP | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-1-4RS | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-1-4RT | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-1-4W | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | おすパイプ溶接エルボー | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-1-6 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-1-6RP | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-1-6RS | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-1-6RT | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-1-6ST | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 9/16 インチ | SAE/MS平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-1-6W | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | おすパイプ溶接エルボー | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-1-8BT | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-1-8RP | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-1-8RS | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-1-8RSBT | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-1-8RT | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-1-8ST | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | SAE/MS平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-1-8W | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | おすパイプ溶接エルボー | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-1-8WBT | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | おすパイプ溶接エルボー | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-1-M16X1.5RS | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 16 mm | ISO管用平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-1-M18X1.5RS | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | M18 x 1.5 | ミリ・サイズおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-1410-1-12 | 316 ステンレス鋼 | 7/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-14M0-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 14 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-14M0-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 14 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-14M0-1-8RS | 316 ステンレス鋼 | 14 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | Produkt anzeigen |
| SS-15M0-1-6RS | 316 ステンレス鋼 | 15 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | Produkt anzeigen |
| SS-15M0-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 15 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-15M0-1-8RP | 316 ステンレス鋼 | 15 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-15M0-1-8RS | 316 ステンレス鋼 | 15 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | Produkt anzeigen |
| SS-15M0-1-8RT | 316 ステンレス鋼 | 15 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-15M0-1-8W | 316 ステンレス鋼 | 15 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | おすパイプ溶接エルボー | Produkt anzeigen |
| SS-1610-1-12 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-1610-1-12RS | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | Produkt anzeigen |
| SS-1610-1-12RT | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-1610-1-12ST | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 1/16-12 インチ | SAE/MS平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-1610-1-16 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-1610-1-16BT | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-1610-1-16RP | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | ISO管用平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-1610-1-16RS | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | Produkt anzeigen |
| SS-1610-1-16RT | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-1610-1-16ST | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 5/16-12 インチ | SAE/MS平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-1610-1-16W | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | おすパイプ溶接エルボー | Produkt anzeigen |
| SS-1610-1-20 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 1/4 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-1610-1-20ST | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 5/8-12 インチ | SAE/MS平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-1610-1-24 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 1/2 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-1610-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-1610-1-8RS | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | Produkt anzeigen |
| SS-1610-1-OR | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 5/16-12 インチ | SAE/MS平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-16M0-1-12 | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-16M0-1-12RS | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | Produkt anzeigen |
| SS-16M0-1-12RT | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-16M0-1-4RT | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-16M0-1-6 | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-16M0-1-6RS | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | Produkt anzeigen |
| SS-16M0-1-6RT | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-16M0-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-16M0-1-8RP | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-16M0-1-8RS | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | Produkt anzeigen |
| SS-16M0-1-8RT | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-16M0-1-8W | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | おすパイプ溶接エルボー | Produkt anzeigen |
| SS-18M0-1-12 | 316 ステンレス鋼 | 18 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-18M0-1-12RP | 316 ステンレス鋼 | 18 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | ISO管用平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-18M0-1-12RS | 316 ステンレス鋼 | 18 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | Produkt anzeigen |
| SS-18M0-1-12RT | 316 ステンレス鋼 | 18 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-18M0-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 18 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-18M0-1-8RP | 316 ステンレス鋼 | 18 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-18M0-1-8RS | 316 ステンレス鋼 | 18 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | Produkt anzeigen |
| SS-18M0-1-8RT | 316 ステンレス鋼 | 18 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-18M0-1-8W | 316 ステンレス鋼 | 18 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | おすパイプ溶接エルボー | Produkt anzeigen |
| SS-2000-1-16 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-2000-1-20 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 1/4 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-2000-1-20BT | 316 ステンレス鋼 | 1 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 1/4 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-2000-1-20RS | 316 ステンレス鋼 | 1 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | Produkt anzeigen |
| SS-2000-1-20ST | 316 ステンレス鋼 | 1 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 5/8-12 インチ | SAE/MS平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-2000-1-20W | 316 ステンレス鋼 | 1 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 1/4 インチ | おすパイプ溶接エルボー | Produkt anzeigen |
| SS-2000-6-20AN | 316 ステンレス鋼 | 1 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 1/4 インチ | 37°おすANフレアー | Produkt anzeigen |
| SS-200-1-0157 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | #10-32 | おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-200-1-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/16 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-200-1-1BT | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/16 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-200-1-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-200-1-2BT | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-200-1-2-OR | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | Oシール NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-200-1-2RP | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-200-1-2RS | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | Produkt anzeigen |
| SS-200-1-2RT | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-200-1-2RTBT | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-200-1-2ST | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 5/16-24 インチ | SAE/MS平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-200-1-2STBT | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 5/16-24 インチ | SAE/MS平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-200-1-2W | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | おすパイプ溶接エルボー | Produkt anzeigen |
| SS-200-1-2WBT | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | おすパイプ溶接エルボー | Produkt anzeigen |
| SS-200-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-200-1-4BT | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-200-1-4RP | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-200-1-4RS | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | Produkt anzeigen |
| SS-200-1-4RT | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-200-1-4RTBT | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-200-1-4ST | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 7/16-20 インチ | SAE/MS平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-200-1-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-200-1-6BT | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-200-1-6RS | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | Produkt anzeigen |
| SS-200-1-6ST | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 9/16-18 インチ | SAE/MS平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-200-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-200-1-8BT | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-200-1-OR | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 5/16-24 インチ | OシールSAE/MS平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-200-1-ORAS | 316ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok® チューブ継手 | 5/16-24 インチ | Oシール平行ねじ継手(SAE/MSおねじ) | Produkt anzeigen |
| SS-200-1-ORBT | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 5/16-24 インチ | OシールSAE/MS平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-20M0-1-12 | 316 ステンレス鋼 | 20 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-20M0-1-12RP | 316 ステンレス鋼 | 20 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | ISO管用平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-20M0-1-12RS | 316 ステンレス鋼 | 20 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | Produkt anzeigen |
| SS-20M0-1-12RT | 316 ステンレス鋼 | 20 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-20M0-1-16 | 316 ステンレス鋼 | 20 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-20M0-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 20 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-20M0-1-8RP | 316 ステンレス鋼 | 20 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-20M0-1-8RS | 316 ステンレス鋼 | 20 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | Produkt anzeigen |
| SS-20M0-1-8RT | 316 ステンレス鋼 | 20 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-22M0-1-12 | 316 ステンレス鋼 | 22 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-22M0-1-12RS | 316 ステンレス鋼 | 22 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | Produkt anzeigen |
| SS-22M0-1-12RT | 316 ステンレス鋼 | 22 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-22M0-1-16 | 316 ステンレス鋼 | 22 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-22M0-1-16RS | 316 ステンレス鋼 | 22 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | Produkt anzeigen |
| SS-22M0-1-16RT | 316 ステンレス鋼 | 22 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-2400-1-16 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-2400-1-20 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 1/4 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-2400-1-24 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 1/2 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-2400-1-24RS | 316 ステンレス鋼 | 1 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | Produkt anzeigen |
| SS-2400-1-24RT | 316 ステンレス鋼 | 1 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-2400-1-24ST | 316 ステンレス鋼 | 1 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 7/8-12 インチ | SAE/MS平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-2400-1-24W | 316 ステンレス鋼 | 1 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 1/2 インチ | おすパイプ溶接エルボー | Produkt anzeigen |
| SS-25M0-1-12 | 316 ステンレス鋼 | 25 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-25M0-1-12RS | 316 ステンレス鋼 | 25 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | Produkt anzeigen |
| SS-25M0-1-12RT | 316 ステンレス鋼 | 25 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-25M0-1-16 | 316 ステンレス鋼 | 25 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-25M0-1-16RP | 316 ステンレス鋼 | 25 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | ISO管用平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-25M0-1-16RS | 316 ステンレス鋼 | 25 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | Produkt anzeigen |
| SS-25M0-1-16RT | 316 ステンレス鋼 | 25 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-25M0-1-16W | 316 ステンレス鋼 | 25 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | おすパイプ溶接エルボー | Produkt anzeigen |
| SS-25M0-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 25 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-28M0-1-16 | 316 ステンレス鋼 | 28 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-28M0-1-16RS | 316 ステンレス鋼 | 28 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | Produkt anzeigen |
| SS-28M0-1-16RT | 316 ステンレス鋼 | 28 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-300-1-2 | 316 ステンレス鋼 | 3/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-300-1-2BT | 316 ステンレス鋼 | 3/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-300-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-300-1-4BT | 316 ステンレス鋼 | 3/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-300-1-OR | 316 ステンレス鋼 | 3/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8-24 インチ | SAE/MS平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-3200-1-32 | 316 ステンレス鋼 | 2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 2 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-3M0-1-2 | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-3M0-1-2BT | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-3M0-1-2RP | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-3M0-1-2RS | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | Produkt anzeigen |
| SS-3M0-1-2RSBT | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | Produkt anzeigen |
| SS-3M0-1-2RT | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-3M0-1-2RTBT | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-3M0-1-2W | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | おすパイプ溶接エルボー | Produkt anzeigen |
| SS-3M0-1-2WBT | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | おすパイプ溶接エルボー | Produkt anzeigen |
| SS-3M0-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-3M0-1-4BT | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-3M0-1-4RS | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | Produkt anzeigen |
| SS-3M0-1-4RT | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-3M0-1-4RTBT | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-400-1-0256 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | #10-32 | おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-400-1-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/16 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-400-1-10ST | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 7/8-14 インチ | SAE/MS平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-400-1-12 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-400-1-12BT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-400-1-16 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-400-1-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-400-1-2BT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-400-1-2-OR | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | Oシール NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-400-1-2RP | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-400-1-2RS | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | Produkt anzeigen |
| SS-400-1-2RT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-400-1-2SC11 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-400-1-2ST | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 5/16-24 インチ | SAE/MS平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-400-1-2W | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | おすパイプ溶接エルボー | Produkt anzeigen |
| SS-400-1-3ST | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8-24 インチ | SAE/MS平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-400-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-400-1-4BT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-400-1-4JA | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-400-1-4-OR | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | Oシール NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-400-1-4RP | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-400-1-4RS | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | Produkt anzeigen |
| SS-400-1-4RT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-400-1-4RTBT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-400-1-4SC11 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-400-1-4ST | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 7/16-20 インチ | SAE/MS平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-400-1-4STBT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 7/16-20 インチ | SAE/MS平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-400-1-4STDE | 316ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 7/16-20 | SAE/MS平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-400-1-4W | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | おすパイプ溶接エルボー | Produkt anzeigen |
| SS-400-1-4WBT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | おすパイプ溶接エルボー | Produkt anzeigen |
| SS-400-1-5ST | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2-20 インチ | SAE/MS平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-400-1-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-400-1-6BT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-400-1-6RS | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | Produkt anzeigen |
| SS-400-1-6RT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-400-1-6ST | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 9/16-18 インチ | SAE/MS平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-400-1-6STDE | 316ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 9/16-18 | SAE/MS平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-400-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-400-1-8BT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-400-1-8RS | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | Produkt anzeigen |
| SS-400-1-8RT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-400-1-8ST | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4-16 インチ | SAE/MS平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-400-1-8W | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | おすパイプ溶接エルボー | Produkt anzeigen |
| SS-400-1L-4ST | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 7/16-20 インチ | SAE/MS平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-400-1-OR | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 7/16-20 インチ | SAE/MS平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-400-1-ORBT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 7/16-20 インチ | SAE/MS平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-402-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | めすSwagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-4M0-1-2 | 316 ステンレス鋼 | 4 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-4M0-1-2BT | 316 ステンレス鋼 | 4 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-4M0-1-2RP | 316 ステンレス鋼 | 4 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-4M0-1-2RS | 316 ステンレス鋼 | 4 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | Produkt anzeigen |
| SS-4M0-1-2RT | 316 ステンレス鋼 | 4 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-4M0-1-2W | 316 ステンレス鋼 | 4 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | おすパイプ溶接エルボー | Produkt anzeigen |
| SS-4M0-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 4 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-4M0-1-4RT | 316 ステンレス鋼 | 4 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-500-1-2 | 316 ステンレス鋼 | 5/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-500-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 5/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-500-1-4BT | 316 ステンレス鋼 | 5/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-500-1-4RT | 316 ステンレス鋼 | 5/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-500-1-5ST | 316 ステンレス鋼 | 5/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2-20 インチ | SAE/MS平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-500-1-6 | 316 ステンレス鋼 | 5/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-500-1-OR | 316 ステンレス鋼 | 5/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2-20 インチ | OシールSAE/MS平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-600-1-10ST | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 7/8-14 インチ | SAE/MS平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-600-1-12 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-600-1-12BT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-600-1-12RT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-600-1-12ST | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 1/16-12 インチ | SAE/MS平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-600-1-12W | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | おすパイプ溶接エルボー | Produkt anzeigen |
| SS-600-1-16 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-600-1-16BT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-600-1-2 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-600-1-2RS | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | Produkt anzeigen |
| SS-600-1-2RT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-600-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-600-1-4BT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-600-1-4-OR | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | Oシール NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-600-1-4RS | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | Produkt anzeigen |
| SS-600-1-4RT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-600-1-4ST | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 7/16-20 インチ | SAE/MS平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-600-1-4W | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | おすパイプ溶接エルボー | Produkt anzeigen |
| SS-600-1-6 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-600-1-6BT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-600-1-6MP | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 9/16-18 インチ | テーパー角度:59° | Produkt anzeigen |
| SS-600-1-6RS | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | Produkt anzeigen |
| SS-600-1-6RT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-600-1-6RTBT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-600-1-6ST | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 9/16-18 インチ | SAE/MS平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-600-1-6STDE | 316ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 9/16-18 | SAE/MS平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-600-1-6W | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | おすパイプ溶接エルボー | Produkt anzeigen |
| SS-600-1-6WBT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | おすパイプ溶接エルボー | Produkt anzeigen |
| SS-600-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-600-1-8BT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-600-1-8RS | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Produkt anzeigen |
| SS-600-1-8RT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-600-1-8ST | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4-16 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Produkt anzeigen |
| SS-600-1-8W | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Embout à souder mâle | Produkt anzeigen |
| SS-600-1-OR | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 9/16-18 po | Raccord mâle à filetage cylindrique SAE/MS avec joint torique | Produkt anzeigen |
| SS-600-9-4 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Produkt anzeigen |
| SS-602-1 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-1-0046 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | M5 x 0,8 | Filetage métrique mâle | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-1-2 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-1-2BT | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-1-2RP | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-1-2RS | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-1-2RT | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage conique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-1-2RTBT | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage conique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-1-2W | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Embout à souder mâle | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-1-2WBT | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Embout à souder mâle | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-1-4 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-1-4BT | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-1-4RP | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-1-4RS | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-1-4RSBT | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-1-4RT | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-1-4RTBT | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-1-4W | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Embout à souder mâle | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-1-4WBT | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Embout à souder mâle | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-1-6 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-1-6RP | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-1-6RS | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-1-6RT | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-1-6ST | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 9/16-18 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-1-8 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-1-8BT | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-1-8RP | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-1-8RS | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-1-8RT | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-1-M10X1.0RS | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 10 mm | Filetage cylindrique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-1-M12X1.0RS | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | M12 x 1,0 | Filetage métrique mâle | Produkt anzeigen |
| SS-810-1-10ST | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 7/8-14 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Produkt anzeigen |
| SS-810-1-12 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-810-1-12BT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-810-1-12RS | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Produkt anzeigen |
| SS-810-1-12RT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage conique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-810-1-12ST | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 1/16-12 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Produkt anzeigen |
| SS-810-1-12W | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Embout à souder mâle | Produkt anzeigen |
| SS-810-1-16 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-810-1-16BT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-810-1-16ST | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 5/16-12 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Produkt anzeigen |
| SS-810-1-16W | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Embout à souder mâle | Produkt anzeigen |
| SS-810-1-2 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-810-1-4 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-810-1-4RS | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Produkt anzeigen |
| SS-810-1-4RT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-810-1-4SC11 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-810-1-4ST | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 7/16-20 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Produkt anzeigen |
| SS-810-1-6 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-810-1-6BT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-810-1-6RP | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-810-1-6RS | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Produkt anzeigen |
| SS-810-1-6RT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-810-1-6ST | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 9/16-18 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Produkt anzeigen |
| SS-810-1-6W | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Embout à souder mâle | Produkt anzeigen |
| SS-810-1-8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-810-1-8-49485 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord pour tube Swagelok® | 1/2 po | filetage NPT mâle 3/8 po | Produkt anzeigen |
| SS-810-1-8-50553 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord pour tube Swagelok® | 1/2 po | filetage NPT mâle 3/8 po | Produkt anzeigen |
| SS-810-1-8-52166 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-810-1-8-52167 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-810-1-8BT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-810-1-8-OR | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle avec joint torique | Produkt anzeigen |
| SS-810-1-8RP | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-810-1-8RS | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Produkt anzeigen |
| SS-810-1-8RT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-810-1-8RTBT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-810-1-8SC11 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-810-1-8ST | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4-16 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Produkt anzeigen |
| SS-810-1-8STWD | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord pour tube Swagelok® | 3/4-16 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Produkt anzeigen |
| SS-810-1-8W | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Embout à souder mâle | Produkt anzeigen |
| SS-810-1-8WBT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Embout à souder mâle | Produkt anzeigen |
| SS-810-1-OR | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4-16 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Produkt anzeigen |
| SS-812-1 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-1-2 | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-1-2RP | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-1-2RS | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-1-2RT | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage conique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-1-2W | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Embout à souder mâle | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-1-4 | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-1-4BT | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-1-4RP | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-1-4RS | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-1-4RT | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-1-4RTBT | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-1-4W | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Embout à souder mâle | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-1-4WBT | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Embout à souder mâle | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-1-6 | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-1-6RP | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-1-6RS | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-1-6RT | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-1-8 | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-1-8BT | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-1-8RP | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-1-8RS | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-1-8RT | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-1-8W | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Embout à souder mâle | Produkt anzeigen |
| T-400-1-2 | PTFE | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| T-400-1-4 | PTFE | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| TI-810-1-8 | Titane | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.