|
Adaptador a tubo hembra Swagelok de Acero inox., 12 mm. OD x 1/4 pulg. NPT Hembra
Art.-Nr.: SS-12-MTA-7-4
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
Gerade AusführungenZuverlässige und leckagefreie Übergänge zwischen Rohrleitungen und Gewindeverschraubungen, speziell konstruiert für kritische Fluidsystemumgebungen. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Warnung: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Warnung: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Adaptador a tubo hembra Swagelok de Acero inox., 12 mm. OD x 1/4 pulg. NPT Hembra
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Gerade Ausführungen
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Жидкие течеискатели Snoop®; Смазки для резьбы Goop™ ; Герметики для трубной резьбы SWAK®, тефлоновая лента и герметики для трубной резьбы без содержания PTFE
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Выбор трубок; Обработка трубок; Эксплуатация с газовой средой; Установка трубки; Таблицы рекомендуемого допустимого рабочего давления
В настоящем документе изложены инструкции, используемые компанией Swagelok® и ее поставщиками, чтобы обеспечить соответствие требованиям к чистоте продуктов, предусмотренным стандартом ASTM G93, уровень C. Его сфера применения ограничена компонентами системы, соприкасающимися со средой. Настоящий документ необходимо использовать в сочетании с каталогами продуктов, техническими бюллетенями и отчетами.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Technische Daten
SS-12-MTA-7-4 — Adaptador a tubo hembra Swagelok de Acero inox., 12 mm. OD x 1/4 pulg. NPT Hembra
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Körperwerkstoff | Acero inoxidable 316 |
| durchgebohrt | Nein |
| Reinigungsverfahren | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Größe Verbindung 1 | 12 mm |
| Typ Verbindung 1 | Adaptador a tubo Swagelok® |
| Größe Verbindung 2 | 1/4 pulg. |
| Typ Verbindung 2 | NPT hembra |
| Durchflusswiderstand | Nein |
| eClass (4.1) | 37020711 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141720 |
| UNSPSC (10.0) | 40142612 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142612 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183109 |
| UNSPSC (15.1) | 40183109 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183109 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-8-TA-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| B-10-MTA-1-4RS | Латунь | 10 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | Produkt anzeigen |
| B-10-TA-1-8 | Латунь | 5/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Produkt anzeigen |
| B-12-MTA-1-4RS | Латунь | 12 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | Produkt anzeigen |
| B-12-TA-1-12 | Латунь | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Produkt anzeigen |
| B-400-A-4ANF | Латунь | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. резьба 37° с развальцовкой | Produkt anzeigen |
| B-4-TA-1-2 | Латунь | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Produkt anzeigen |
| B-4-TA-1-4 | Латунь | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Produkt anzeigen |
| B-4-TA-7-4 | Латунь | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Produkt anzeigen |
| B-4-TA-7-6 | Латунь | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | Produkt anzeigen |
| B-6-TA-1-4 | Латунь | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Produkt anzeigen |
| B-6-TA-7-4 | Латунь | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Produkt anzeigen |
| B-8-MTA-1-4RS | Латунь | 8 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | Produkt anzeigen |
| B-8-TA-1-8 | Латунь | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Produkt anzeigen |
| B-8-TA-7-6 | Латунь | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | Produkt anzeigen |
| B-8-TA-7-8 | Латунь | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | Produkt anzeigen |
| S-6-TA-1-4 | Углеродистая сталь | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Produkt anzeigen |
| SS-10-MTA-1-4 | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Produkt anzeigen |
| SS-10-MTA-1-4RS | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | Produkt anzeigen |
| SS-10-MTA-1-4RT | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Produkt anzeigen |
| SS-10-MTA-1-6 | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | Трубный переходник Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Produkt anzeigen |
| SS-10-MTA-1-6RS | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | Трубный переходник Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | Produkt anzeigen |
| SS-10-MTA-1-6RT | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | Трубный переходник Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Produkt anzeigen |
| SS-10-MTA-1-8 | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Produkt anzeigen |
| SS-10-MTA-1-8RS | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | Produkt anzeigen |
| SS-10-MTA-7-4 | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Produkt anzeigen |
| SS-10-MTA-7-4RG | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO | Produkt anzeigen |
| SS-10-MTA-7-4RT | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | Produkt anzeigen |
| SS-10-MTA-7-8 | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | Produkt anzeigen |
| SS-10-MTA-7-8RG | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO | Produkt anzeigen |
| SS-10-TA-1-10ST | Нержавеющая сталь 316 | 5/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 7/8-14 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | Produkt anzeigen |
| SS-10-TA-1-8 | Нержавеющая сталь 316 | 5/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Produkt anzeigen |
| SS-10-TA-7-8 | Нержавеющая сталь 316 | 5/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | Produkt anzeigen |
| SS-1210-A-12ANF | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/4 дюйма | Внутр. резьба 37° AN | Produkt anzeigen |
| SS-12-MTA-1-4 | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Produkt anzeigen |
| SS-12-MTA-1-4RS | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | Produkt anzeigen |
| SS-12-MTA-1-4RT | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Produkt anzeigen |
| SS-12-MTA-1-6RS | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный переходник Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | Produkt anzeigen |
| SS-12-MTA-1-6RT | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный переходник Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Produkt anzeigen |
| SS-12-MTA-1-8 | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Produkt anzeigen |
| SS-12-MTA-1-8RS | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | Produkt anzeigen |
| SS-12-MTA-1-8RT | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Produkt anzeigen |
| SS-12-MTA-7-4RG | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO | Produkt anzeigen |
| SS-12-MTA-7-8 | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | Produkt anzeigen |
| SS-12-MTA-7-8RG | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO | Produkt anzeigen |
| SS-12-MTA-7-8RP | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. цилиндрическая резьба ISO | Produkt anzeigen |
| SS-12-TA-1-12 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Produkt anzeigen |
| SS-12-TA-1-12AN | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/4 дюйма | Наруж. резьба 37° AN | Produkt anzeigen |
| SS-12-TA-1-12RS | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/4 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | Produkt anzeigen |
| SS-12-TA-1-12RT | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Produkt anzeigen |
| SS-12-TA-1-12ST | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1 1/16-12 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | Produkt anzeigen |
| SS-12-TA-1-12W | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/4 дюйма | Вставное толстостенное трубное соединение под приварку | Produkt anzeigen |
| SS-12-TA-1-16 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1 дюйм | Наруж. резьба NPT | Produkt anzeigen |
| SS-12-TA-1-16ST | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1 5/16-12 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | Produkt anzeigen |
| SS-12-TA-1-8 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Produkt anzeigen |
| SS-12-TA-1-8RS | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | Produkt anzeigen |
| SS-12-TA-7-12 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Produkt anzeigen |
| SS-12-TA-7-12RT | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/4 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | Produkt anzeigen |
| SS-12-TA-7-16 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1 дюйм | Внутр. резьба NPT | Produkt anzeigen |
| SS-12-TA-7-8 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | Produkt anzeigen |
| SS-1610-A-16ANF | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Трубный переходник Swagelok® с предварительно обжатыми кольцами | 1 дюйм | Внутр. резьба 37° с развальцовкой | Produkt anzeigen |
| SS-16-MTA-1-8 | Нержавеющая сталь 316 | 16 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Produkt anzeigen |
| SS-16-MTA-1-8RS | Нержавеющая сталь 316 | 16 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | Produkt anzeigen |
| SS-16-MTA-7-8RG | Нержавеющая сталь 316 | 16 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO | Produkt anzeigen |
| SS-16-TA-1-12 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Трубный переходник Swagelok® | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Produkt anzeigen |
| SS-16-TA-1-16 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Трубный переходник Swagelok® | 1 дюйм | Наруж. резьба NPT | Produkt anzeigen |
| SS-16-TA-1-16AN | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Трубный переходник Swagelok® | 1 дюйм | Наруж. резьба 37° AN | Produkt anzeigen |
| SS-16-TA-1-16RS | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Трубный переходник Swagelok® | 1 дюйм | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | Produkt anzeigen |
| SS-16-TA-1-16RT | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Трубный переходник Swagelok® | 1 дюйм | Наруж. коническая резьба ISO | Produkt anzeigen |
| SS-16-TA-1-16ST | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Трубный переходник Swagelok® | 1 5/16-12 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | Produkt anzeigen |
| SS-16-TA-1-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Produkt anzeigen |
| SS-16-TA-7-12 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Трубный переходник Swagelok® | 3/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Produkt anzeigen |
| SS-16-TA-7-16 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Трубный переходник Swagelok® | 1 дюйм | Внутр. резьба NPT | Produkt anzeigen |
| SS-16-TA-7-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | Produkt anzeigen |
| SS-18-MTA-1-12RS | Нержавеющая сталь 316 | 18 мм | Трубный переходник Swagelok® | 3/4 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | Produkt anzeigen |
| SS-18-MTA-1-8RS | Нержавеющая сталь 316 | 18 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | Produkt anzeigen |
| SS-18-MTA-7-8RG | Нержавеющая сталь 316 | 18 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO | Produkt anzeigen |
| SS-1-TA-1-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/16 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Produkt anzeigen |
| SS-200-A-2ANF | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/8 дюйма | Внутр. резьба 37° AN | Produkt anzeigen |
| SS-200-A-4ANF | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. резьба 37° AN | Produkt anzeigen |
| SS-20-TA-1-20 | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Produkt anzeigen |
| SS-24-TA-1-24 | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® с предварительно обжатыми кольцами | 1 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Produkt anzeigen |
| SS-2-TA-1-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Produkt anzeigen |
| SS-2-TA-1-2RS | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | Produkt anzeigen |
| SS-2-TA-1-2ST | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 5/16-24 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | Produkt anzeigen |
| SS-2-TA-1-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Produkt anzeigen |
| SS-2-TA-1-4RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Produkt anzeigen |
| SS-2-TA-1-OR | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 5/16-24 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | Produkt anzeigen |
| SS-2-TA-7-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | Produkt anzeigen |
| SS-2-TA-7-2RP | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-2-TA-7-4 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-32-TA-1-32 | Edelstahl 316 | 2 Zoll | Vormontierter Swagelok® Rohrstutzen | 2 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-400-A-4ANF | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | 37° AN Rohrkonus | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-1-2 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-1-2RS | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-1-2RT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-1-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-1-4AN | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | 37° AN-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-1-4RS | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-1-4RT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-1-4SC11 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-1-4ST | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 7/16-20 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-1-4W | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-1-6 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-1-6RS | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-1-8 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-1-OR | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 7/16-20 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-7-2 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-7-2RP | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-7-2RT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/8 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-7-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-7-4RG | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-7-4RJ | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | ISO-Innengewinde (RJ) | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-7-4RP | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-7-4RT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-7-6 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-7-8 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-600-A-6ANF | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | 37° AN Rohrkonus | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-1-2 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-1-2RS | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-1-2RT | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-1-4 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-1-4RS | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-1-4RT | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-1-6RS | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-7-2 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-7-2RP | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-7-4 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-7-4RG | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-7-4RJ | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | ISO-Innengewinde (RJ) | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-7-4RP | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-7-4RT | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-7-6RG | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-7-8RG | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-12 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-2 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-4 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-4AN | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | 37° AN-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-4RS | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-4RT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-4ST | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 7/16-20 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-6 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-6AN | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | 37° AN-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-6RS | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-6RT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-6ST | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 9/16-18 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-8 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-8RS | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-8RT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-8ST | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/4-16 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-8W | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-OR | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 9/16-18 Zoll | Zylindrisches SAE/MS-Gewinde mit O-Ring | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-7-2 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-7-4 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-7-4RP | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-7-4RT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-7-6 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-7-6RG | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-7-6RT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-7-8 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-810-A-8ANF | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | 37° AN Rohrkonus | Produkt anzeigen |
| SS-8-MTA-1-4 | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-MTA-1-4RS | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-MTA-1-4RT | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-MTA-7-4 | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-MTA-7-4RG | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | Produkt anzeigen |
| SS-8-MTA-7-4RT | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-MTA-7-8RG | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-1-12 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-1-4 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-1-4RS | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-1-4RT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-1-6 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-1-6RS | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-1-6RT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-1-6ST | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 9/16-18 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-1-8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-1-8AN | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | 37° AN-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-1-8RS | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-1-8RT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-1-8ST | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/4-16 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-1-8W | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-1-OR | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/4-16 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-7-12 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-7-4 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-7-4RT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-7-6 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-7-6RT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-7-8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-7-8RG | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-7-8RP | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-7-8RT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | Produkt anzeigen |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.