|
Raccord fileté en acier inoxydable, manchon réducteur, filetage NPT mâle 3/8 po x taraudage NPT 1/4 po
Referencia #: SS-6-RB-4
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
RectosEl reductor recto conecta tubo de diferentes tamaños en un tramo—lo que resulta ideal para mantener la eficiencia del caudal en sistemas de tubo exigentes. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Raccord fileté en acier inoxydable, manchon réducteur, filetage NPT mâle 3/8 po x taraudage NPT 1/4 po
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Rectos
Размеры от 1/16 до 1 дюйма; Изготавливаются из нержавеющей стали марки 316, латуни и углеродистой сталиl; Резьбы NPT, ISO/BSP и SAE
Жидкие течеискатели Snoop®; Смазки для резьбы Goop™ ; Герметики для трубной резьбы SWAK®, тефлоновая лента и герметики для трубной резьбы без содержания PTFE
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Especificaciones
SS-6-RB-4 — Raccord fileté en acier inoxydable, manchon réducteur, filetage NPT mâle 3/8 po x taraudage NPT 1/4 po
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Acero inoxidable 316 |
| Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 3/8 pulg. |
| Tipo de conexión 1 | NPT macho |
| Tamaño conexión 2 | 1/4 pulg. |
| Tipo de conexión 2 | NPT hembra |
| Limitador de Caudal | No |
| eClass (4.1) | 37020564 |
| eClass (5.1.4) | 37020514 |
| eClass (6.0) | 37020514 |
| eClass (6.1) | 37020514 |
| eClass (10.1) | 37020514 |
| UNSPSC (4.03) | 40141724 |
| UNSPSC (10.0) | 40173607 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142305 |
| UNSPSC (13.0601) | 40173607 |
| UNSPSC (15.1) | 40141719 |
| UNSPSC (17.1001) | 40172307 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-8-RA-4 | Латунь | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| B-8-RB-4 | Латунь | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| SS-12-HRCG-4 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| SS-12-HRCG-8 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| SS-12-HRN-4 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| SS-12-HRN-6 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| SS-12-HRN-8 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| SS-12-RA-4 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| SS-12-RA-6 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| SS-12-RA-8 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| SS-12-RB-4 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| SS-12-RB-6 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| SS-12-RB-8 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| SS-16-HRCG-12 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Внутр. резьба NPT | 3/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| SS-16-HRCG-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Внутр. резьба NPT | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| SS-16-HRN-12 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Наруж. резьба NPT | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| SS-16-HRN-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Наруж. резьба NPT | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| SS-16-RA-12 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Внутр. резьба NPT | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| SS-16-RA-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Внутр. резьба NPT | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| SS-16-RA-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Внутр. резьба NPT | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| SS-16-RB-12 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Наруж. резьба NPT | 3/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| SS-16-RB-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Наруж. резьба NPT | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| SS-16-RB-6 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Наруж. резьба NPT | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| SS-16-RB-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Наруж. резьба NPT | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| SS-20-RB-16 | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1 дюйм | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| SS-20-RB-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| SS-24-RB-12 | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 3/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| SS-24-RB-16 | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1 дюйм | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| SS-24-RB-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| SS-2-HRN-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/16 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| SS-2-RA-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/16 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| SS-32-RB-16 | Нержавеющая сталь 316 | 2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1 дюйм | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| SS-32-RB-8 | Нержавеющая сталь 316 | 2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| SS-4-HRCG-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| SS-4-HRN-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| SS-4-RA-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| SS-4-RB-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| SS-4-RBT-2RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | 1/8 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | Ver producto |
| SS-6-HRCG-4 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-6-HRN-2 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-6-HRN-4 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-6-RA-2 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female NPT | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-6-RA-4 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female NPT | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-6-RAT-4RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female ISO Tapered Thread | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-6-RB-2 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | 1/8 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-6-RBT-4RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-8-HRCG-2 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | 1/8 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-8-HRCG-4 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-8-HRCG-6 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | 3/8 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-8-HRN-2 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-8-HRN-4 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-8-HRN-6 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | 3/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-8-HRNT-6RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-8-RA-2 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-8-RA-4 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-8-RA-6 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | 3/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-8-RAT-4RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female ISO Tapered Thread | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-8-RB-2 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | 1/8 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-8-RB-4 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | 1/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-8-RB-6 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | 3/8 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-8-RBT-4RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-8-RBT-6RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | 3/8 in. | Female ISO Tapered Thread | Ver producto |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.