|
Stainless Steel ANSI Flange Adapter, 3/8 in. Swagelok Tube Fitting, NPS 1/2 in., Class 150
Код изделия: SS-600-F8-150
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
ПрямыеОбеспечьте плавные переходы между трубками разного диаметра и равномерный поток с помощью фланца к трубным обжимным фитингам Swagelok. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Предупреждение: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Предупреждение: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
Stainless Steel ANSI Flange Adapter, 3/8 in. Swagelok Tube Fitting, NPS 1/2 in., Class 150
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Прямые
Характеристики: Безрезьбовой и бесшовный переход от фланцев толстостенных трубопроводов к тонкостенным трубопроводам. Типы фланцев соответствуют стандартам ASME, DIN, EN и JIS. Цельнокованый корпус с полной обработкой. Предлагаются с торцевыми трубными обжимными фитингами Swagelok® до 50 мм и до 2 дюймов.
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
для фитингов размером 1 дюйм (25 мм) и меньших
Технические характеристики
SS-600-F8-150 — Stainless Steel ANSI Flange Adapter, 3/8 in. Swagelok Tube Fitting, NPS 1/2 in., Class 150
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | 316 Stainless Steel |
| Процедура очистки | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Размер соединения 1 | 3/8 in. |
| Тип соединения 1 | Swagelok® Tube Fitting |
| Размер соединения 2 | NPS 1/2 in. |
| Тип соединения 2 | ANSI Flange, Class 150 |
| Ограничитель расхода | Нет |
| eClass (4.1) | 37020230 |
| eClass (5.1.4) | 37020205 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 40141710 |
| UNSPSC (10.0) | 40142612 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142612 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183109 |
| UNSPSC (15.1) | 40183109 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173103 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-10M0-F8-150 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | NPS 1/2 in. | ANSI Flange, Class 150 | Просмотр изделия |
| SS-1210-F12-150 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | NPS 3/4 дюйма | Фланец ANSI, класс 150 | Просмотр изделия |
| SS-1210-F12-300 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | NPS 3/4 дюйма | Фланец ANSI, класс 300 | Просмотр изделия |
| SS-1210-F12-600 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | NPS 3/4 in. | ANSI Flange, Class 600 | Просмотр изделия |
| SS-1210-F16-150 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | NPS 1 дюйм | Фланец ANSI, класс 150 | Просмотр изделия |
| SS-12M0-F12-600 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | NPS 3/4 in. | ANSI Flange, Class 600 | Просмотр изделия |
| SS-12M0-F32-150 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | NPS 2 in. | ANSI Flange, Class 150 | Просмотр изделия |
| SS-12M0-F32-300 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | NPS 2 in. | ANSI Flange, Class 300 | Просмотр изделия |
| SS-12M0-F8-150 | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | NPS 1/2 дюйма | Фланец ANSI, класс 150 | Просмотр изделия |
| SS-12M0-F8-300 | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | NPS 1/2 дюйма | Фланец ANSI, класс 300 | Просмотр изделия |
| SS-1610-F16-150 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | NPS 1 дюйм | Фланец ANSI, класс 150 | Просмотр изделия |
| SS-1610-F16-300 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | NPS 1 дюйм | Фланец ANSI, класс 300 | Просмотр изделия |
| SS-1610-F16-600 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | NPS 1 in. | ANSI Flange, Class 600 | Просмотр изделия |
| SS-1610-F32-150 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | NPS 2 дюйма | Фланец ANSI, класс 150 | Просмотр изделия |
| SS-600-F8-300 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | NPS 1/2 in. | ANSI Flange, Class 300 | Просмотр изделия |
| SS-810-F12-150 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | NPS 3/4 дюйма | Фланец ANSI, класс 150 | Просмотр изделия |
| SS-810-F12-300 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | NPS 3/4 дюйма | Фланец ANSI, класс 300 | Просмотр изделия |
| SS-810-F12-600 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | NPS 3/4 in. | ANSI Flange, Class 600 | Просмотр изделия |
| SS-810-F16-150 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | NPS 1 дюйм | Фланец ANSI, класс 150 | Просмотр изделия |
| SS-810-F16-300 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | NPS 1 дюйм | Фланец ANSI, класс 300 | Просмотр изделия |
| SS-810-F16-600 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | NPS 1 in. | ANSI Flange, Class 600 | Просмотр изделия |
| SS-810-F32-150 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | NPS 2 дюйма | Фланец ANSI, класс 150 | Просмотр изделия |
| SS-810-F8-150 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | NPS 1/2 дюйма | Фланец ANSI, класс 150 | Просмотр изделия |
| SS-810-F8-300 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | NPS 1/2 дюйма | Фланец ANSI, класс 300 | Просмотр изделия |
| SS-810-F8-600 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | NPS 1/2 дюйма | Фланец ANSI, класс 600 | Просмотр изделия |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.