text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Integral Bonnet Non-Rotating Stem Angle-Pattern Valve, 1/4 in. MNPT x 1/4 in. Swagelok Tube Fitting

Код изделия: SS-14DKM4-S4-A

Технические характеристики

Атрибут Значение
Material del Cuerpo 316 Stainless Steel
Proceso de Limpieza Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 in.
Tipo de conexión 1 Male NPT
Tamaño conexión 2 1/4 in.
Tipo de conexión 2 Swagelok® Tube Fitting
Cv Máximo 0.27
Configuración de Caudal Angle Pattern (2-way)
Máxima Temperatura, °F (°C) 200 (93)
Rango de temperatura y presión máx 200°F @ 2580 PSIG /93°C @ 177 BAR
Mínima Temperatura, °F (°C) -20 (-28)
Material del obturador PCTFE
Tipo de vástago Soft-Seat PCTFE
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183102
Modelo en Ángulo, Vástago No Giratorio

Las válvulas de aguja con bonete integral son compactas y están disponibles en muchos tamaños, configuraciones y materiales para servicio en gran variedad de aplicaciones.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Предупреждение: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Stainless Steel Integral Bonnet Non-Rotating Stem Angle-Pattern Valve, 1/4 in. MNPT x 1/4 in. Swagelok Tube Fitting

Код изделия: SS-14DKM4-S4-A
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Modelo en Ángulo, Vástago No Giratorio
Las válvulas de aguja con bonete integral son compactas y están disponibles en muchos tamaños, configuraciones y materiales para servicio en gran variedad de aplicaciones.

Технические характеристики

SS-14DKM4-S4-A — Stainless Steel Integral Bonnet Non-Rotating Stem Angle-Pattern Valve, 1/4 in. MNPT x 1/4 in. Swagelok Tube Fitting

Атрибут Значение
Material del Cuerpo 316 Stainless Steel
Proceso de Limpieza Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 in.
Tipo de conexión 1 Male NPT
Tamaño conexión 2 1/4 in.
Tipo de conexión 2 Swagelok® Tube Fitting
Cv Máximo 0.27
Configuración de Caudal Angle Pattern (2-way)
Máxima Temperatura, °F (°C) 200 (93)
Rango de temperatura y presión máx 200°F @ 2580 PSIG /93°C @ 177 BAR
Mínima Temperatura, °F (°C) -20 (-28)
Material del obturador PCTFE
Tipo de vástago Soft-Seat PCTFE
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183102
Выберите новый продукт с похожими характеристиками
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
Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
SS-16DKM4-F4-A Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Просмотр изделия
SS-16DKM4-F4-A-1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Просмотр изделия
SS-16DKM4-F4-A-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.