Swagelok® Druckregler
Für den sicheren Betrieb von Fluidsystemen sind industrielle Druckregler unverzichtbar. Die Druckregler von Swagelok bieten eine konstante und präzise Leistung für den sicheren und wirtschaftlichen Betrieb Ihrer Fluidsysteme. Mit einem weltweiten Expertennetzwerk und kompetenten Field Engineers bietet Swagelok sowohl Qualitätsprodukte als auch wertvolles Know-how zur Druckoptimierung in kritischen Anwendungen und kann so Zuverlässigkeit und Unterstützung für Industrieexperten weltweit gewährleisten.
Finden Sie den besten Druckregler für Ihre BedürfnisseDie Druckregler von Swagelok bieten konstante, präzise und dauerhafte Leistung für Branchenexperten. Sie werden nach strengen Standards konstruiert, gefertigt, montiert und geprüft, um dem Ruf von Swagelok in puncto kompromissloser Qualität gerecht zu werden. Unser umfassendes Portfolio an Druckreglern sorgt für ein effektives Druckmanagement bei unterschiedlichen Durchflussmengen und Anwendungen und trägt so zu einem sicheren, zuverlässigen und kosteneffizienten Betrieb von Fluidsystemen bei.
Unsere Produktpalette umfasst Regler für die Analysen- und Messtechnik (Serie K) für eine präzise Kontrolle in der Prüftechnik, Prozessdruckregler (Serie Process Regulator und Serie RHPS) für groß angelegte industrielle Anwendungen, hochreine Gasregler für hohe Durchflussraten (Serie HF) für saubere Prozesse, Verdampfungsdruckregler (Serie KEV und Serie KSV) für die Probenvorbereitung, Gasflaschen-Umschaltregler (Serie KCM) für den kontinuierlichen Gasfluss und Regler zur Schutzgasüberlagerung für die sichere Lagerung gefährlicher Flüssigkeiten.
Probleme bei der Druckregelung sind häufig auf eine falsche Produktauswahl zurückzuführen. Unsere Beraterinnen und Berater verfügen über das technische Know-how, um Sie bei der Dimensionierung von Komponenten, der Werkstoffauswahl, der Fehlerbehebung vor Ort sowie der Systemauslegung zu unterstützen. So sind Sie in der Lage, den zuverlässigen Betrieb Ihrer unter Druck stehenden Fluidsysteme zu gewährleisten. Mit dem umfassenden Angebot an Druckreglern von Swagelok und der Unterstützung unserer Experten können Sie Ihre Ziele sicher erreichen.
Категории регуляторов
Регуляторы обратного давления, куполовидные
Защитите чувствительное оборудование сложных систем, контролируя изменение входного и выходного давление независимо от величин расхода.
Регуляторы обратного давления, подпружиненные
Точное регулирование входного давления, обеспечивающее постоянные технологические характеристики в различных областях промышленности.
Газовые регуляторы высокой степени чистоты большого расхода, серии HF
Разрабатывайте системы газоснабжения более эффективно благодаря ручным настройкам, высокой пропускной способности и коррозионностойкой конструкции.
Редукторы давления, куполовидные
Обеспечьте точный и последовательный контроль перепадов давления, независимо от изменений расхода или входного давления.
Редукторы давления, подпружиненные
Оптимизируйте результаты технологических процессов в системах распределения, деионизированной воды и подачи химреагентов с помощью подпружиненного редуктора давления.
Редукторы давления, с электрическим нагревом
Точность и стабильность гарантируется испаряющим редуктором давления с электрическим нагревом, идеального для выпаривания жидких проб или предварительного нагрева газовых проб.
Dampfbeheizte Verdampfungsdruckregler
Entdecken Sie bei Swagelok hochmoderne Verdampfungsdruckminderer. Erreichen Sie eine präzise Druckregelung mit unserem vielfältigen Produktsortiment.
Редукторы для переключения газовых баллонов
Sorgen Sie mit unseren hochwertigen Gasflaschenreglern und Umschaltreglern für eine sichere und effiziente Gasversorgung. Vertrauen Sie uns für zuverlässige Gaskontrolllösungen!
Druckregler zur Schutzgasüberlagerung
Entdecken Sie Swagelok-Tankbelüftungsreglerlösungen für präzise Druckregelung und zuverlässiges Gasmanagement in industriellen Prozessen.
Ramp Regulators
Discover Swagelok’s hydrogen pressure regulator for refueling stations. Learn how this hydrogen gas regulator ensures safe, precise pressure control.
Запасные части и вспомогательное оборудование
Поддерживайте регуляторы в рабочем состоянии, сокращайте время простоя, используя оригинальные ремкомплекты. В такие ремкомплекты входят соприкасающиеся со средой детали, смазка и необходимые инструкции.
레귤레이터 카탈로그
분석 또는 계장 환경에서 다운스트림 또는 업스트림 압력을 유지해야 하는 경우(K 시리즈) 또는 까다로운 산업 환경에서 압력을 제어하려는 경우(RHPS 시리즈), 고순도 대유량 애플리케이션(HF 시리즈) 또는 위험한 유체가 담긴 저장 탱크를 사용하는 시스템(탱크 블랭킷)을 막론하고 스웨즈락은 고객 요구에 부합하는 구성을 제공합니다. 여기에 있는 제품 자료에서 구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리 등 자세한 제품 정보를 찾으실 수 있습니다.
Ein Druckregler hat ein Regelelement (Kolben oder Membran), das an einer Seite einer Belastungskraft (FS) ausgesetzt wird, die von einer Feder (wie unten abgebildet) oder einem Gasdruck erzeugt wird. Auf der anderen Seite wird das Erfassungselement der Kraft (F) des Systemfluid ausgesetzt.
Typen: Druckreduzierung und Dampfrückgewinnung; Werkstoff: Edelstahl 316L; 1/2, 1, 1 1/2 und 2 Zoll Endanschlüsse; Arbeitsdrücke bis zu 16,0 bar (232 psig); Temperaturen von ––20 bis 100°C (4 bis 212°F )
Kompakte Größe mit Durchflussraten bis zu 200 std L/min; Maximale Eingangsdrücke bis 34,4 bar (500 psig); Manuell einstellbare Ausgangsdrücke bis 10,3 bar (150 psig); Werkstoff ist Edelstahl 316L VIM-VAR für ultrahochreine Anwendungen; Endanschlüsse: 1/4 Zoll VCR®, 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißende, 1,5 Zoll und 1,125 Zoll Flächenmontage
Präzise Drucksteuerung; Manipulationssichere Konstruktion; Hochreine Konstruktion; Voreingestellte und einstellbare Modelle erhältlich
Merkmale: Druckminderungsregler, Vordruckregler; Feder-, Dom- und luftbelastet; 1/4 bis 4 Zoll Endanschlüsse; Arbeitsdrücke bis 7 bar (10 150 psig); Temperaturen von –20 bis 80°C (–4 to 176°F)
Druckregler; Rückdruckregler; Gasflaschenumschaltregler; Verdampfungsregler
최적의 레귤레이터를 선정하는 데 도움이 필요하십니까?
Swagelok 레귤레이터 유량 곡선 생성기 도구를 사용하여 다양한 애플리케이션에서 서로 다른 레귤레이터의 성능을 비교해보십시오.
최적의 레귤레이터 찾기고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스
레귤레이터 내 공급-압력 효과(SPE) 관리
공급-압력 효과(SPE)란 의존성이라고도 부르며, 레귤레이터의 입구 압력과 출구 압력 변화 사이의 반비례 관계를 의미합니다. Swagelok이 제공하는 팁을 통해 압력 레귤레이터에서 이러한 현상을 관리하는 방법을 알아보십시오.
드룹(Droop)을 최소화하는 방법
드룹(Droop) 즉, 다운스트림 유량이 증가함에 따른 출구 압력 감소는 모든 레귤레이터에서 문제가 될 수 있습니다. 이 비디오를 보고 감압 레귤레이터에서 드룹(Droop)을 최소화하려면 고려해야 할 사항을 알아보십시오.
가열식 레귤레이터(KEV 시리즈) 솔루션 소개
신뢰도 높은 Swagelok® 분석 샘플링 시스템용 가열식 레귤레이터( KEV 시리즈)가 어떻게 작업자 입력, 주변 온도, 기타 작동 조건의 변화에 대응하여 일관적이고 신뢰도 높은 성능을 제공하는지 알아보십시오.
분석 계장 시스템에서 레귤레이터를 사용하여 시간 지연을 줄이는 방법
시간 지연 문제는 종종 분석 시스템에서 과소 평가되거나 오해를 받습니다. 이러한 문제를 완화하는 방법 중 하나는 압력 제어 레귤레이터를 사용하는 것입니다. 이러한 팁을 통해 분석 시스템의 시간 지연 문제를 관리하는 방법을 알아보십시오.
실험실 벤치에서 바쁜 제조 시설과 상업용 충전소에 이르기까지, 산업용 압력 레귤레이터는 유체를 최적의 압력으로 보관하고 운반하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 이러한 애플리케이션에서 압력을 적절하게 제어할 수 없다면, 테스트 결과가 유효성을 상실하거나, 공정이 중단되거나, 장비가 손상되거나, 인력이 위험에 처할 수 있습니다. 시스템에 있는 레귤레이터가 잦은 유지보수, 수리 또는 교체 없이 긴 작동 수명 동안 일관적이고 정확하게 압력 수준을 유지할 수 있는지 파악해야 합니다.
Swagelok 압력 레귤레이터는 유체 시스템을 안전하고, 신뢰성 높으며, 비용 효율적으로 운영하는 데 필요한 일관적이며 정확하고 오래 지속되는 성능을 제공합니다.
레귤레이터의 성능 알아보기
스프링 하중, 돔 하중 또는 기타 사용 가능한 수많은 레귤레이터 구성 중에서 선택하는 과정을 현지에서 지원할 수 있는 유체 시스템 자문가들이 Swagelok의 전 세계 공인 판매 및 서비스 센터에 포진하고 있습니다. 이 자문가들은 또한 레귤레이터 문제를 진단하고 가스 분배 시스템과 같이 레귤레이터가 포함된 유체 시스템을 맞춤 구성하고 제작하는 업무도 지원할 수 있습니다.