Результаты поиска по «{0}»
Ведете поиск продукции, связанной с:
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Клапаны сверхвысокой степени чистоты для систем с высоким расходом, серия ALD20
Клапаны сверхвысокой степени чистоты Swagelok ALD20 рассчитаны на интенсивный поток рабочей среды, идеально подходят для ALD процессов? требующих использования газовых прекурсоров с низким давлением паров. Клапан сверхвысокой степени чистоты Swagelok ® ALD20 и высокого расхода обеспечивает надеж...
-
Мембранные клапаны сверхвысокой степени чистоты, серии ALD3 и ALD6
Мембранные клапаны Swagelok серий ALD3 и ALD6 используются в производстве полупроводников для контролируемого дозирования в методе атомно-слоевого осаждения (ALD). Устройства отличаются чрезвычайно долгим сроком службы, скоростью срабатывания и коэффициентом расхода вплоть до 0,62. Конструкция мембр...
-
Клапаны для напыления с точностью до атомного слоя (ALD)
Клапаны Swagelok сверхвысокой чистоты для атомно-слоевого осаждения (ALD) обеспечивают сверхвысокий циклический срок службы, высокую скорость срабатывания, уровни расхода, термопогружение и исключительную чистоту, необходимые для прецизионного дозирования и максимального увеличения выхода годных кри...
-
Фитинги с торцевым кольцевым уплотнением VCO®
Простые в сборке фитинги Swagelok VCO ® с кольцевым торцевым уплотнением имеют конструкцию из металла и эластомера, полностью заключенное в корпус фитинга, что позволяет легко, быстро и герметично устанавливать их в высокочистые и общепромышленные системы. Фитинги Swagelok с торцевым кольцевым у...
-
Фитинги с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой
Фитинги Swagelok VCR ® с металлической прокладкой позволяют создавать надежные герметичные соединения «металл-металл» в сварных системах высокой чистоты. Изготовлены из высокочистого материала, легко устанавливаются в ограниченном пространстве, идеально подходят для ситуаций, когда газы/жидкости...
-
Фитинги под приварку
Фитинги Swagelok под приварку обеспечивают стабильные качества, необходимые для поддержания эффективности и безопасности газовых и жидкостных систем на промышленных установках, включая сверхвысокой степени чистоты. Компания Swagelok предлагает широкий выбор приварных фитингов различных размеров, фор...
-
Сварочные головки
Сварочные головки Swagelok удерживают электрод, передают усилие на заготовку, и обеспечивают прохождение сварочного тока. Они предназначены для надежной и стабильной орбитальной дуговой сварки вольфрамовым электродом (GTAW). Точная и надежная конструкция всегда обеспечивает высокое качество сварных ...
-
Система сварки
В проектах, где необходимы стабильность и эффективность сварки, система орбитальной сварки Swagelok M200 обеспечит точность и контроль, а также управление с помощью удобного сенсорного экрана. Система позволяет экономично и надежно выполнять орбитальную сварку тонко- и толстостенных трубок вольфрамо...
-
Коалесцирующие фильтры — Фильтры
Коалесцирующие фильтры воздушных и газовых потоков удаляют взвешенные жидкие, водяные и масляные частицы для защиты чувствительного оборудования. Предлагаются фильтры со следующими характеристиками: От 1/8 до 1/4 дюйма (6 мм) От 0°F (–17°C) до 400°F (204°C) Нерж. сталь 316 От 7...
-
Фильтры твердых частиц — Фильтры
Также эффективно удаляют пыль, грязь и ржавчину из жидких и газовых сред. Сменные элементы обеспечивают простоту обслуживания и минимальный перепад давления. Предлагаются фильтры со следующими характеристиками: От 1/8 до 1/4 дюйма (6 мм) От 0°F (–17°C) до 400°F (204°C) Нерж. ст...