Termopozos Swagelok®
Proteja los termómetros bimetálicos de los posibles daños causados por fluidos corrosivos, circulantes, viscosos o abrasivos a presión con los termopozos Swagelok.
Solicitud de Información sobre TermopozosLos termopozos Swagelok permiten retirar los termómetros para su sustitución o mantenimiento sin afectar al proceso o al sistema, al tiempo que protegen los termómetros de los daños que pueden causar los fluidos de proceso. Pueden alojar vástagos de termómetro de 63,5 a 305 mm (2,5 a 12 pulg.) de longitud de vástago de termómetro en configuraciones de vástago reducido, recto y cónico.
La construcción en acero inoxidable 304 es estándar, con acero inoxidable 316 disponible para cuando se necesita una mayor resistencia a la corrosión. Las opciones disponibles incluyen extensiones de aislamiento para utilizar en aplicaciones de tuberías aisladas, tapón y amarre de protección de acero inoxidable y una conexión hembra G1/2B para instrumentos.
Especificaciones de los Termopozos
| Conexiones a Proceso | Brida de cara elevada ASME B16.5, Brida Kwik de conformidad con 3-A, rosca (NPT), accesorio para soldadura por encastre |
| Conexiones a Instrumentación | 1/2 pulg. rosca recta NPSM hembra para juntas mecánicas; G1/2B opcional |
| Tamaño | Orificio de 6,6 mm (0,260 pulg.); conexiones a proceso de 1 1/2 a 2 pulg. |
Catálogos de Termopozos
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, opciones y accesorios.
Характеристики: размеры циферблата с одной или двумя шкалами для обеспечения легкости снятия показаний, защита от выхода за пределы измерений (50 %); конструкция из нержавеющей стали.
Pequeño Tamaño, Gran Impacto: Cómo Detectar y Proteger los Fallos de los Manómetros
Conozca los signos de un manómetro defectuoso y evite el riesgo para los empleados y las paradas caras para realizar reparaciones.
Cómo Prevenir los Fallos de los ManómetrosРесурсы Swagelok специально для вас
Обзор решений с использованием вспомогательных систем торцевых уплотнений
Узнайте, как во вспомогательных системах торцевых уплотнений Swagelok® для стандарта API 682 применяется передовой опыт API 682, а также принципы проектирования, которые делают системы удобными в монтаже и техобслуживании.
API 682 и вы: Создание более качественных вспомогательных систем торцевых уплотнений
Узнайте, каким образом стандарт API 682 регламентирует проектирование и сборку вспомогательных систем торцевых уплотнений и как применение содержащихся в нем рекомендаций поможет увеличить срок службы и эффективность работы ваших систем.
Как жидкостные и газовые системы могут сгладить ограничения, вызванные нехваткой ресурсов
Есть несколько распространенных жидкостных и газовых систем, от которых зависит успешная работа производства, поэтому, если у вас мало ресурсов, выбор подходящего подрядчика может принести много пользы.
Технологические измерения—передовой опыт для импульсных линий
Если сосредоточить внимание только на датчике, найти проблемы в КИП может быть сложно. Советы и передовой опыт компании Swagelok помогут вам научиться решать проблемы на вашей технологической линии КИП.