Система орбитальной сварки Swagelok® M200
В проектах, где необходимы стабильность и эффективность сварки, система орбитальной сварки Swagelok M200 обеспечит точность и контроль, а также управление с помощью удобного сенсорного экрана. Система позволяет экономично и надежно выполнять орбитальную сварку тонко- и толстостенных трубок вольфрамовым электродом в газовой среде.
См. оборудование сварочной системыДля разработки и сборки важнейших жидкостных и газовых систем зачастую требуется современная сварочная система. Сварочная система Swagelok М200 упрощает выполнение орбитальной сварки вольфрамовым электродом в газовой среде с требуемой точностью, стабильностью, качеством и экономичностью. Система имеет легкий портативный источник питания, поддерживает широкий ряд сварочных конфигураций и комплектуется различными сварочными головками.
Доступные инструменты и принадлежности включают вольфрамовые электроды, центрирующие калибры, цанги, крепления, переходные кабели и термобумагу для принтера. Система орбитальной сварки Swagelok также обеспечивает контроль и запись в режиме реального времени, оптимизируя процесс документирования, что облегчает соблюдение отраслевых требований.
Мы также предлагаем обучение специалистов орбитальной сварке через наш локальный центр продаж и обслуживания.
Есть вопросы по орбитальной сварке?
용접 시스템 카테고리

고정기(Fixture) 및 콜릿(Collet)
다양한 용접 구성에서 정확하고 반복 가능한 결과를 제공하는 용접 헤드 고정기(Fixture), 고정기(Fixture) 블록, 튜브 콜릿, 어댑터 인서트, 고정기(Fixture) 사이트 플레이트를 찾아보십시오.
Каталоги сварочных систем
Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
특징; 안정적이고 일관된 괘도형 가스 텅스턴 아크 용접용 전원 공급 장치; 최대 200 A의 피크 출력 기능; 다국어가 지원되는 사용이 편리한 터치 스크린; OD 실드 가스 유량을 자동 조절하는 내장형 질량 유량계; 23kg(약 50lb) 미만의 무게; Swagelok 용접 시스템 용접 헤드와 호환 가능
Features: Available for tube outside diameters ranging from 1/16 to 1/2 in. and 2 to 12 mm; Features a compact size for easy access to confined welding areas; Weld head includes arc gap gauge, centering gauge, micro fixture tool, tool package, and tungsten electrodes
Features: Is available for outside diameters ranging from 1/2 to 2 in. and 12 to 52 mm; Offers versatility for use in a variety of industries; Weld head includes arc gap gauge, tool package, and tungsten electrodes
Features:Accommodates outside diameters ranging from 1/8 to 1/2 in. and 3 to 12 mm; Bench top mounted fixture; Optical speed control—no tachometer or calibration required; Cycle life: 10 000 welds mean-time-to-maintenance (MTTM) for 1/4 in. diameter; 3000 welds MTTM for 1/2 in. diameter; Welding capability: 60 welds per hour for 1/4 in. diameter; 30 welds per hour for 1/2 in. diameter; Adjustable centering gauge included; Integrated work support system available
Available for tube outside diameters from 1/4 to 1 in. and 6 to 25 mm; Provides higher output capabilities; Offers versatility for use in a variety of industries
Features: Is available for outside tube diameters ranging from 1 1/2 to 4 in. and 38.1 to 114.3 mm and pipe diameters ranging from 1 1/4 to 4 in. and 42.2 to 114.3 mm; Offers versatility for use in a variety of industries
Features: Is available for outside diameters ranging from 1/8 to 5/8 in. and 3 to 17.3 mm; Provides higher output capabilities; Offers versatility for use in a variety of industries

Обучение орбитальной сварке
Изучите принципы орбитальной сварки, процедуры настройки и эксплуатации сварочной системы Swagelok® M200, а также методы поиска и устранения неисправностей с помощью сертифицированных инспекторов сварочных работ (Certified Weld Inspectors, CWI) и сертифицированных наставников по сварочным работам (Certified Weld Educators, CWE).
Учебные курсы по орбитальной сваркеРесурсы Swagelok специально для вас

Инструменты для новых специалистов по сварке
Растущий дефицит сварщиков угрожает будущему мирового производства. Автоматическая орбитальная сварка может помочь в решении такой проблемы, однако требуется соответствующее обучение. Узнайте, на что обратить внимание, выбирая программу подготовки начинающих сварщиков.

Как найти подходящий инструмент: Вопросы оснащения производства
Какие инструменты и оборудование операторам и техническим специалистам нужно постоянно иметь под рукой? От передовых систем орбитальной сварки до простейших приспособлений для снятия заусенцев с трубок: на каждом соединении нужен свой инструмент, а готовность к любой ситуации выгодна прежде всего предприятию.

Восполнение недостающих производственных знаний и навыков за счет хорошей подготовки команды
В условиях, когда возраст опытных производственных работников приближается к пенсионному, предприятия-изготовители заинтересованы в привлечении молодых поколений на замену уходящих высококлассных специалистов. Узнайте, как создать эффективную программу обучения по жидкостным и газовым системам.

유체 시스템 전문 기술을 통한 실험실 기능 개선
Swagelok 유체 시스템 전문 기술이 어떻게 캐나다에서 유일한 가속 질량 분석기(Accelerator Mass Spectrometer)가 있는 오타와 대학교 첨단 연구 단지의 실험실 기능 개선에 도움이 되었는지 알아보십시오. Swagelok이 제공한 오비탈 용접 교육이 공작 정밀도 및 생산성을 높이는 데 기여했습니다.