text.skipToContent text.skipToNavigation
termómetros

Termómetros Swagelok®

Lecturas de temperatura fiables con los termómetros bimetálicos de desplazamiento amortiguado Swagelok, fáciles de utilizar.

Solicite Más Información

Die Thermometer von Swagelok® sind mit hermetisch dichten Gehäusen gemäß ASME B40.200 ausgestattet, die ein Beschlagen und eine Beschädigung der internen Komponenten durch Feuchtigkeit verhindern. Sie sind werkseitig nach ASME B40.200 kalibriert und bieten 50 % Schutz gegen Über- und Unterschreitung des Messbereichs für interne Komponenten bis 260 °C (500 °F). Silikonfreies, schwingungsdämpfendes Gel verringert die Auswirkungen von Vibrationen.

Diese Thermometer sind mit einer großen Auswahl an Sichtscheiben erhältlich, darunter Acryl, Glas, Polycarbonat und Sicherheitsglas, um den unterschiedlichen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden. Sie sind standardmäßig komplett aus Edelstahl 304 geschweißt und können optional mit einem Prozessanschluss und einem Schaft aus Edelstahl 316 ausgestattet werden. Anti-Parallaxe-Skalen erleichtern das Ablesen und die externe Justierung ermöglicht eine einfache Kalibrierung vor Ort.

Optional sind die Thermometer auch ohne Dämpfung, mit zertifizierter NIST-rückführbarer Kalibrierung, Silikonfüllung (nicht erhältlich mit Standard-Dämpfung, Sichtscheiben aus Glas oder für Skalenbereiche über 500 °F [260 °C]), Prozessanschluss und Schaft aus Edelstahl 316 und NPT-Überwurfmutter erhältlich.

Thermometerspezifikationen

Anzeigebereiche –100 bis 150°F und 200 bis 1000°F
–70 bis 70 °C und 100 bis 540 °C
Genauigkeit ± 1 % vom Skalenendwert nach ASME B40.200
Dämpfungsmedium Silikonfreies Inert-Gel
Konfigurationen Winkelverstellbar, Anschluss rückseitig mittig, Anschluss rückseitig unten
Anzeigegrößen 76,2 mm (3 Zoll); 127 mm (5 Zoll)
Schaftabmessungen 6,4 mm (0,25 Zoll) Durchmesser; 63,5 bis 305 mm (2,5 bis 12 Zoll) Länge
Prozessanschlüsse 1/2 Zoll NPT-Außengewinde als Standard, G1/2B optional erhältlich

Sie haben Fragen zu unseren Thermometern?

Lokale Experten kontaktieren

Thermometer—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.

Ein vorkonstruiertes Untersystem von Swagelok

Kleines Gerät mit großem Potenzial: So ermitteln und vermeiden Sie Fehler bei Manometern

Erfahren Sie mehr über die Anzeichen von Manometerausfällen und reduzieren Sie so Sicherheitsrisiken für Ihre Mitarbeiter sowie kostspielige Ausfallzeiten und Reparaturen.

Manometerausfälle verhindern

Les ressources de Swagelok sélectionnées pour vous

Tableau d’instrumentation analytique avec vannes et manomètres Swagelok
Quelques conseils pour qu’un échantillon reste représentatif dans un système d’instrumentation analytique

Préserver la représentativité d’un échantillon dans un système d’instrumentation analytique peut s’avérer difficile. Découvrez comment repérer les principaux problèmes et éviter les complications associées à un échantillon non représentatif avec les experts de Swagelok.

Gleitringdichtungssysteme—Lösungen im Blickpunkt
Gleitringdichtungssysteme—Lösungen im Blickpunkt

Erfahren Sie, wie Gleitringdichtungssysteme von Swagelok® nach API 682 die Best Practices dieser Norm integrieren und sogar noch darüber hinausgehen—durch Anwendung von Konstruktionsprinzipien, die eine einfache Installation und Wartung der Systeme ermöglichen.

Ein Ingenieur prüft Fluidsysteme mit kleinem Durchmesser in einer kundenspezifischen Installation
Wie Sie bei der Herstellung von Fluidsystemen ressourcenbedingte Einschränkungen minimieren können

Ein erfolgreicher und zuverlässiger Anlagenbetrieb steht und fällt mit den verwendeten Fluidsystemen. Wenn die Ressourcen knapp sind, kann sich die Beteiligung eines kompetenten Fertigungspartners schnell bezahlt machen.

Workers discuss process measurement in a plant
Process Measurement – Impulse Line Best Practices

It can be difficult to identify issues within your process instrumentation application if you focus solely on the transmitter. Learn how to solve problems within your process instrumentation line with tips and best practices from Swagelok.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。