スウェージロックのチューブ
チューブは流体システムの要といっても過言ではありません。あらゆる産業やアプリケーションにおける課題に合わせて適切なチューブを選定することが重要です。
チューブの選定について問い合わせるスウェージロックは、さまざまなアプリケーションのニーズを満たすべく、特定の材質に基づき以下のチューブを提供または調達しています。
ステンレス鋼チューブ
計装用グレードのステンレス鋼シームレス・チューブ(インチ・サイズおよびミリ・サイズ)には、ASTM G93 Level AおよびCGA 4.1の規定に準拠するよう化学洗浄/不動態化処理を施しているほか、ASTM A632-S3に従って熱電対(サーモカップル)洗浄を行っています。また、ステンレス鋼溶接チューブ(インチ・サイズ)もスウェージロック部品と使用することができます。
超高純度(UHP)/高純度用ステンレス鋼チューブ
超高純度を実現するべく、厳密な化学洗浄および不動態化処理に加えて、熱電対(サーモカップル)洗浄を行った316Lステンレス鋼チューブです。チューブ外径サイズは1/8~2 インチ、6~18 mmで、卓越した清浄度および耐食性を必要とするアプリケーションに適しています。端面処理を行っているため、そのまま円周溶接に使用することができ、信頼性の高い取り付けを容易に行うことができます。
304/304Lステンレス鋼溶接チューブ
仕様
材質 | 304/304Lおよび316/316Lステンレス鋼 |
最高使用圧力 | 56.2 MPa |
チューブ外径サイズ | 1/8~1 インチ |
マーキング | サイズ、材質、仕様、ヒート番号 |
コーン&スレッド・チューブ(IPTシリーズ)
耐久性および信頼性に優れた316ステンレス鋼チューブで、中圧~高圧のアプリケーションに適しています。最高使用圧力は137.8 MPa(中圧用)または413.4 MPa(高圧用)です。
ミディアム・プレッシャー・チューブ(FKシリーズ)
316/316Lステンレス鋼1/8ハード・チューブおよび焼きなまし厚肉チューブは長さ20 フィート(6 メートル)で、Swagelokミディアム・プレッシャー・チューブ継手に使用することができます。冷間引抜1/8ハード・チューブは、材料強度を高めたことで同径のチューブと比べて薄肉で対応できるため、流量の向上を実現しました。Swagelokミディアム・プレッシャー・チューブにはすべて、サイズ、材質、種別、ヒート番号をマーキングしているため、容易に識別することができます。
仕様
焼きなまし厚肉チューブ
材質 | 316/316Lステンレス鋼 |
最高使用圧力 | 103.4 MPa |
サイズ | 外径1/4 インチ×肉厚2.41 mm 外径3/8 インチ×肉厚3.40 mm 外径1/2 インチ×肉厚4.78 mm |
冷間引抜1/8ハード・チューブ
材質 | 316/316Lステンレス鋼 |
最高使用圧力 | 103.4 MPa |
サイズ | 外径サイズ1/4 インチ×肉厚1.65 mm 外径サイズ3/8 インチ肉厚2.11 mm 外径サイズ1/2 インチ×肉厚2.77 mm |
高圧用チューブ (Sno-Trikシリーズ)
コーン加工済みの硬化チューブおよび固溶化熱処理チューブ(長さ:5~305 cm)です。正確にコーン加工を施し、高品質な仕上げを行っています。
仕様
材質 | 316ステンレス鋼 |
最高使用圧力 | 103.4 MPa |
硬化チューブ | 413.4 MPa |
固溶化熱処理チューブ | 206.7 MPa |
サイズ | 外径サイズ1/4 インチ×肉厚2.11 mm 外径サイズ1/4 インチ×肉厚2.41 mm 外径サイズ3/8 インチ×肉厚3.18 mm 外径サイズ9/16インチ×肉厚4.75 mm |
ジャケット・チューブ/断熱チューブ
Swagelok®ジャケット・チューブは、ガルバニック腐食(電食)や大気腐食に対する耐性に優れています。Swagelok断熱チューブは、スチーム・ライン、凝縮液復水ライン、ガス/液体移送ラインなど、耐候性や省エネルギーが重視される用途での使用に適しています。また、小口径配管システムにおいて、現場で断熱材の取り付けが必要な通常のチューブと比べ、取り付け労力や費用が削減でき、コスト効率性に優れています。
ジャケット・チューブの仕様
材質 | 316/316Lステンレス鋼または銅(PVC製ジャケット付き) |
チューブ外径サイズ | 1/4~1/2 インチ、6~12 mm |
最高使用圧力 | インチ・サイズ・チューブ:35.1 MPa ミリ・サイズ・チューブ:42.0 MPa 最高プロセス温度:121°C |
断熱チューブの仕様
材質 | 316/316Lステンレス鋼または銅(ガラス繊維製断熱材およびPVC製ジャケット付き) |
チューブ外径サイズ | 1/4~1/2 インチ、6~12 mm |
最高使用圧力 | インチ・サイズ・チューブ:33.7 MPa ミリ・サイズ・チューブ:40.3 MPa 最高プロセス温度:204°C |
加熱保温バンドル・チューブ-電気トレース/スチーム・トレース
導圧管、サンプル・ライン、プロセス・ラインなど、さまざまな分析計装およびプロセス計装用途において、信頼性の高いプロセス温度維持を実現します。プロセス・ラインおよびトレーサー・ラインは、バンドル内を平行に走っており、各チューブ外径サイズが3/4 インチ、12 mm 以下であれば、最小曲げ半径20.3 cmで全チューブを同時に曲げることができるため、らせん状によりあわせたバンドル・チューブに比べて現場での配管および接続を容易に行うことができます。
仕様
材質 | 316/316Lステンレス鋼、銅、PFA(PVC製またはウレタン製のジャケット付き) |
チューブ外径サイズ | 1/8~3/4 インチ、6~12 mm |
最高使用圧力 | インチ・サイズ・チューブ:75.1 MPa ミリ・サイズ・チューブ:42.0 MPa 最高プロセス温度:104°C |
電気トレース・バンドル・チューブ
長く連続した導圧管やサンプル・ラインの温度を一定に保ち、凍結防止、温度維持(121°Cまで)、粘度調節を行います。
スチーム・トレース・バンドル・チューブ
通常タイプは、一般的に、計装導圧管および分析装置輸送ラインの凍結防止に使用します。また、小口径のプロセス・ラインの温度維持(10~93°C)にもお使いいただけます。高熱伝達タイプは、一般的に、より高温のプロセス温度維持(93~204°C)または粘度調節に使用します。導圧管、サンプル・ライン、プロセス・ラインなどのアプリケーションに適しています。
チューブの選定や在庫状況に関して質問がありますか?
チューブのカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
Выбор трубок; Обработка трубок; Эксплуатация с газовой средой; Установка трубки; Таблицы рекомендуемого допустимого рабочего давления
Нержавеющая сталь 316 / 316L и 304 / 304L, Стандартные трубки для КИП, Размеры от 3 до 25 мм и от 1/8 до 2 дюймов, Маркировка содержит данные о размере, материале, технических условиях и номере партии
Seamless tubing made from a controlled-chemistry alloy 2507 material is available in sizes 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, and 1 in. outside diameter.
Характеристики: нержавеющая сталь 316L; трубки сверхвысокой степени чистоты, коаксиальные трубки, химически очищенные и пассивированные трубки и трубки с термоэлектрической очисткой; торцы трубок подготовлены для орбитальной сварки; размеры от 1/8 до 2 дюймов и от 6 до 18 мм; маркировка содержит данные о размере, технических условиях материала и номере партии.
Бесшовные трубки из сплава 6-Moly характеризуются стойкостью к точечной и щелевой коррозии в агрессивных хлорсодержащих средах и более высокой прочностью, чем традиционные аустенитные нержавеющие стали. Наружный диаметр: 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 и 1 дюйм и 6, 8, 10, 12, 20 и 25 мм.
Характеристики: Предлагаются трубки из нержавеющей стали 316/316L и меди размером от 1/4 до 1/2 дюйма и от 6 до 12 мм; Предлагаются бесшовные и сварные трубки из нержавеющей стали; Оболочки из термопластичного полиуретана и ПВХ помогают защитить трубку от внешней коррозии и абразивного истирания; Стекловолоконная изоляция уменьшает тепловые потери и помогает защитить персонал
Простой монтаж на месте; Бесшовные или сварные трубки размером от 6 до 12 мм и от 1/8 до 3/4 дюйма; Материалы: нержавеющая сталь 316 / 316L, медь и перфторалкокси (PFA)
Характеристики: бесшовные трубки с наружным диаметром от 3 до 25 мм; материал: нержавеющая сталь 316L и титановый сплав; EN 10216-5.

Swagelokベンチ・トップ式チューブ・ベンダーを使用する
Swagelok®ベンチ・トップ式チューブ・ベンダーを使用すると、各種材質のチューブを繰り返し正確に曲げることができます。小口径の薄肉チューブ、大口径の厚肉チューブなど、チューブを曲げる際は、この動画をご覧ください。チューブを曲げる際のヒントやベスト・プラクティスを確認することができます。
チューブ・ベンダーの動画を見る関連資料/コラム記事

システムの漏れを防止するには:チューブの適切な前処理の重要性
チューブ継手を正しく取り付けるには、さまざまな要素を考慮する必要がありますが、最も重要なのは、取り付ける前にチューブに適切な前処理を施すことです。今回は、チューブを正しく取り扱い、適切に切断してバリを除去し、漏れによるコストとリスクの上昇を抑える方法を紹介します。

導入事例:人件費削減を実現したチューブ曲げソリューション
スウェージロックのサポートによって、Green Alternative Systems(GAS)社は製造時間を75%短縮し、年間で22万4,000ドルもの人件費を削減することに成功しました。今回は、両社による協業の成果を紹介します。

Las Tres “T” para Conseguir un Sistema de Tubos Complejo
Vea cómo las tres “T” del uso de una dobladora de tubo manual pueden ayudarle a conseguir un sistema complejo de tubo con menos puntos de fuga y un caudal eficaz.

Cómo Utilizar una Dobladora de Tubo Manual Swagelok
Vea cómo utilizar una dobladora de tubo manual para hacer curvas de 90° y 180° en tubo con precisión y eficiencia. Las dobladoras de tubo manuales Swagelok® doblan el tubo con alta calidad y en la mayoría de los materiales que pueden ser utilizados con los racores Swagelok.