Raccords à étanchéité de surface avec joint torique VCO® Swagelok
Les raccords à étanchéité de surface avec joint torique VCO® Swagelok se caractérisent par un joint métal sur élastomère entièrement contenu dans le corps du raccord. Faciles et rapides à installer, ils assurent une parfaite étanchéité des systèmes à tubes, à tuyaux filetés ou soudés utilisés dans des applications industrielles générales ou haute pureté.
Voir des raccords VCO®Les raccords VCO® Swagelok peuvent être utilisés à haute pression comme sous vide critique, sur une plage de température étendue. L’étanchéité est assurée par un joint torique captif entièrement contenu dans le corps du raccord pour une efficacité maximale, et favorisée par la finition lisse de la face de l’embout. Les joints toriques sont proposés dans divers matériaux afin de garantir leur compatibilité avec le fluide du système.
Nos raccords VCO® s’assemblent facilement, ce qui réduit grandement le temps d’installation et en fait le raccord idéal pour les situations dans lesquelles les composants nécessitent un remplacement ou un entretien fréquent. Comme ils ne nécessitent aucun dégagement axial lors de l’installation, ils peuvent également être utilisés dans des espaces exigus. En raison de leur conception, les raccords à étanchéité de surface présentent moins de zones de rétention du fluide et sont plus propres que les raccords pour tubes, d’où un moindre risque de contamination. C’est pourquoi les raccords VCO® Swagelok peuvent également être utilisés dans des applications haute pureté.
Besoin d’aide pour choisir des raccords ?
VCO® O-Ring Face Seal Fittings Categories

Bulkheads
Designed to fit in various spaces, these bulkheads ensure vacuum-tight seals within a wide range of temperatures.

Female Connectors
Female connectors with a VCO fitting on one end are available in a range of sizes and deliver a leak-tight seal that is resistant to vibration fatigue.

Glands
These glands compress against the O-ring to ensure a positive seal and necessary deformation for proper functionality.

Male Connectors
These male connectors feature an O-ring sealed in a groove on their face, enabling compression against the gland's surface to create a seal.

Spare Parts and Accessories
Ensure optimal performance and reliability for your fluid systems with our high-quality components.

Unions
VCO O-ring face seal union tees, elbows, and straights are designed for easy assembly in pipe, tube, and welded systems in high pressure to vacuum applications.
Catalogues des raccords à étanchéité de surface avec joint torique VCO
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Swagelok® VCO® O-Ring face seal fittings are designed for easy assembly in pipe, tube, and welded systems in a range of applications, even where space is limited.

Les avantages du raccord pour tube Swagelok®
Avec une conception qui a fait ses preuves et une fabrication précise à partir de matières premières de qualité supérieure, les raccords pour tubes Swagelok sauront répondre à vos plus hautes attentes en matière de sécurité et de fiabilité.
Découvrir les avantagesDes ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Introduction aux raccords : déterminer le diamètre et le pas d’un filetage
Même les professionnels les plus aguerris peuvent avoir des difficultés à déterminer un filetage. Andy Hitchcock, responsable produit chez Swagelok, explique comment déterminer le diamètre et le pas des filetages de vos raccords à l’aide d’un pied à coulisse, d’un peigne à filet et d’un guide de détermination des filetages.

Optimiser des applications pétrolières et gazières mettant en œuvre des moyennes pressions avec des raccords à compression
Pour des applications moyenne pression dans des installations pétrolières et gazières de surface, découvrez les avantages des raccords à compression par rapport aux traditionnels raccords filetés à extrémité conique en termes de vitesse d’installation et de performance.

How Shenyang Blower Works Group Improved Safety and Reliability
Learn how Swagelok Shanghai has helped Shenyang Blower Works Group Corporation achieve consistency, reliability, and cost savings for its customers while improving its own safety and production efficiency.

Swagelok Tube Fitting Installation
This video demonstrates the integral steps for installing Swagelok tube fittings, which have earned a global reputation for consistency, quality, and reliability.