![serie fv, vakuumisolierter metallschlauch](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/fv-series-metal-hose-1400x411.jpg)
Swagelok® Vakuumisolierter Metallschlauch (Serie FV)
Der vakuumisolierte Metallschlauch der Serie FV hat eine hervorragende Isolierungswirkung und eignet sich daher besonders gut für Prozessmedien mit extremen Temperaturen.
Weitere Informationen anfordernDer vakuumisolierte Schlauch der Serie FV bietet eine zweistufige Isolierungsleistung, wobei die Vakuumschicht für eine hervorragende Isolierung bei Prozessmedien mit extremen Temperaturen sorgt. Darüber hinaus ist für den Fertigungsprozess kein Vakuumanschluss erforderlich, der die Hauptursache für Vakuumverluste darstellt. Andere Funktionen und Vorteile dieser Produkteinführung umfassen:
- Die einfache Vakuumisolierung kann durch eine mehrschichtige Isolierung ergänzt werden, um die Übertragung von Strahlungswärme zu verhindern
- Die vollständig weichgeglühten Schläuche ermöglichen dank der guten Bieg- und Formbarkeit eine vereinfachte Schlauchführung
- Die medienberührten Oberflächen aus Edelstahl 316L eignen sich für Flüssigkeiten und gasförmige Medien
- Medienberührte Lötwerkstoffe entsprechen AMS 4777 (Nickellegierung)
- Farbige Polyolefinhülsen ermöglichen die Farbcodierung von Prozessleitungen
Spezifikationen
Werkstoffe | Innenschlauch: Gewellter Edelstahl 316L Verstärkung: Ummantelung aus Edelstahl 304L Endanschlüsse: Edelstahl 316 |
Nominale Schlauchgrößen | 1/2 bis 1 Zoll |
Betriebsdrücke | Vakuum bis 41 bar (600 psig) |
Temperaturbereich | –425 bis 1000°F (–253 bis 537°C) |
Endanschlüsse | weichgeglühte Rohrenden |
Schläuche und flexible Rohre—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Innenschlauchwerkstoffe aus Metall, PTFE, PFA, Vinyl, Nylon, Polyethylen und Gummi; Schlauchnenngrößen 1/8 bis 2 Zoll; Vielzahl von zölligen und metrischen Endanschlüssen; Speziallängen sind erhältlich; Optionale Umhüllungen, Kennzeichnungen und Prüfungen
![Schlauchmanagement von Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/hose-management-1400x610.jpg)
Schlauchberatung von Swagelok®
Erhalten Sie Tipps zur Auswahl der richtigen Schläuche sowie zur Installation, Inspektion und Wartung. So verlängern Sie die Lebensdauer und Leistung Ihrer Schläuche und minimieren die Kosten.
Erfahren Sie mehr zum Thema SchlauchmanagementSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt
![Schläuche und flexible Rohre von Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/hose-safety-260x154.jpg)
In drei Schritten zu sicheren Schläuchen und geringeren Anlagenkosten
Die Sicherheit industrieller Schlauchsysteme spielt bei der regulären Anlagenwartung oft nur eine untergeordnete Rolle. Allerdings müssen auch Schläuche regelmäßig geprüft werden, denn Leckagen und Verschleiß können sich zu einem ernsthaften Risiko für Ihre Anlage entwickeln. Erfahren Sie, wie Sie gefährliche Situationen vermeiden und gleichzeitig die Betriebskosten senken.
![Wartung von industriellen Schläuchen](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/industrial-hose-maintenance-260x154.jpg)
Wie Sie mit Hilfe eines Wartungsplans für industrielle Schläuche wesentliche Kosteneinsparungen erzielen
Wenn Sie in der Lage sind, den richtigen Zeitpunkt für den Austausch industrieller Schläuche zu erkennen, können Sie unter Umständen immense Wartungskosten im vierstelligen Bereich einsparen. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Systeme auf den Prüfstand stellen und einen vorbeugenden Wartungsplan erarbeiten, um die Funktionsfähigkeit Ihrer Schläuche zu gewährleisten.
![Überlegungen zur Werkstoffauswahl bei industriellen Schläuchen](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/hose-replacement-core-260x154.jpg)
Austausch von industriellen Schläuchen: Die Auswahl des richtigen Schlauchinnenwerkstoffs
Bei der Auswahl von industriellen Schläuchen für Ihr Fluidsystem sollten Sie mit der innenliegenden Schicht beginnen, dem Innenschlauch. Erfahren Sie von den Experten von Swagelok, was Sie bei der Auswahl des richtigen Schlauchs für Ihre Anwendung beachten sollten, und erhalten Sie wichtige Informationen zu den Werkstoffen und zum Wandaufbau von Innenschläuchen.
![Unterschiedliche Arten der Schlauchverstärkung für industrielle Schläuche](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/select-right-hose-reinforcement-260x154.jpg)
Tipps zur Auswahl der passenden Schlauchverstärkung
Industrielle Schläuche sind in der Regel mit einer Verstärkung ausgestattet, die für eine längere Haltbarkeit und höhere Leistungsfähigkeit des Schlauchs sorgt. Erfahren Sie mehr über die unterschiedlichen Arten von Verstärkungen und welche für Ihre Fluidsystemanwendung am besten geeignet ist.