![Versatzfreier PTFE-Schlauch mit gewellter Umhüllung aus 316l](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/hoses-flexible-tubing-1400x411.jpg)
Swagelok® Versatzfreier PTFE-Schlauch mit gewellter Umhüllung aus Edelstahl 316L
Der versatzfreie Hybrid-Schlauch mit PTFE-Innenschlauch weist die Flexibilität und Permeationsbeständigkeit einer Metallumhüllung auf, ist hochrein und kann wie ein Schlauch mit PTFE-Innenschlauch gereinigt werden, wodurch auch Turbulenzen minimiert werden.
Weitere Informationen anfordernHybrid-Schläuche der Serie FP sind Niedrigdruck-Entnahmeschläuche mit einem versatzfreien PTFE-Innenschlauch, wenn ultrahohe Reinheit wichtig und Permeation unerwünscht sind, was besonders in der Halbleiterindustrie der Fall ist. Es stehen zahlreiche Endanschlüsse zur Verfügung, die gemäß ASME Boiler and Pressure Vessel Code Section IX geschweißt sind, um die Montage in zahlreichen Systemen zu erleichtern.
Technische Daten
Werkstoffe | |
Innenschlauch: | PTFE versatzfrei |
Verstärkung | Gewellt Edelstahl 316L |
Endanschlüsse | Edelstahl 316 geschweißt gemäß ASME Boiler und Pressure Vessel Code, Abschnitt IX |
Schlauchnenngrößen | 1/4 und 1/2 Zoll |
Arbeitsdrücke | Vakuum bis 8,0 bar (116 psig) |
Temperaturbereich | –17 bis 65 °C (0 bis °150 F) |
Endanschlüsse | Swagelok Rohradapter, drehbare VCR® -Außengewinde , drehbare VCR® -Innengewinde, VCO® Innengewinde, Rohrstumpfschweißenden |
Schläuche und flexible Rohre—Kataloge
Finden Sie detaillierte Produktinformationen, einschließlich Werkstoffe, Druck- und Temperaturbereiche, Optionen und Zubehör.
Innenschlauchwerkstoffe aus Metall, PTFE, PFA, Vinyl, Nylon, Polyethylen und Gummi; Schlauchnenngrößen 1/8 bis 2 Zoll; Vielzahl von zölligen und metrischen Endanschlüssen; Speziallängen sind erhältlich; Optionale Umhüllungen, Kennzeichnungen und Prüfungen
![Swaglog Schlauchmanagement-Service-Techniker](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/hose-management-1400x610.jpg)
Swagelok® Schlauch-Beratungsservice
Erfahren Sie, wie Sie Ihre Schlauchauswahl, die Montage, die Inspektion und das Wartungsverfahren verbessern können, um das Schlauchleben und die -Leistung zu verbessern und dabei Kosten zu reduzieren.
Lesen Sie mehr zum SchlauchmanagementSwagelok Ressourcen, die wir für Sie zusammengestellt haben
![Swagelok Schläuche und flexible Rohre](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/hose-safety-260x154.jpg)
3 Schritte zur Schlauchsicherheit & Geringeren Werkskosten
Industrielle Schlauchsicherheit wird während der regelmäßigen Werksinstandhaltung oft vernachlässigt. Es muss sichergestellt werden, dass Schläuchen die notwendige Aufmerksamkeit geschenkt wird —Lecks und natürlicher Verschleiß können ein Risiko für Ihr Unternehmen bedeuten. Holen Sie sich Tipps, wie Sie gefährliche Situationen vermeiden und Werkskosten reduzieren können.
![Industrial hose maintenance](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/industrial-hose-maintenance-260x154.jpg)
How an Industrial Hose Maintenance Plan Could Save Your Plant Thousands
Knowing the proper time to replace your industrial hoses can save your plant thousands in maintenance costs. Learn how to evaluate your systems and develop a preventive maintenance plan to manage the health of your hoses.
![Swagelok hose and flexible tubing](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/hose-replacement-core-260x154.jpg)
Industrial Hose Replacement: Core Tube Material Considerations
When selecting an industrial hose, the first place to start is the core tube—the hose’s innermost layer. Learn how to select the ideal hose for your application with information on core tube materials & wall construction from the experts at Swagelok.
![Industrial hose reinforcement types](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/hose-reinforcement-260x154.jpg)
How to Select the Right Hose Reinforcement
Industrial hoses typically contain critical reinforcement layers that contribute to longevity and performance. Learn about different reinforcement layer types and which is best suited for different fluid system applications.