Programa de Gestión del Lazo Térmico Swagelok® para la Fabricación de Semiconductores
El programa de gestión del lazo térmico Swagelok está diseñado para ayudar a los fabricantes de semiconductores a operar sistemas estancos y correctamente aislados para maximizar la producción de chips.
Solicite Más InformaciónSistemas de Lazo Térmico para la Fabricación de Obleas de Semiconductores
Conseguir un rendimiento óptimo en la fabricación de obleas de semiconductores exige una operación eficiente del enfriador y del intercambiador de calor, y para ello se necesitan mangueras fiables y otros componentes estancos. Estos componentes se deben instalar, canalizar y aislar correctamente para conseguir consistencia en el proceso, repetitividad, limpieza y un entorno de operación sin humedad.
El programa de control del lazo térmico Swagelok se creó para resolver la prevención de la condensación y reducir los costes operativos. Este completo programa aprovecha nuestra experiencia acumulada durante décadas y nuestro profundo conocimiento técnico de los requisitos de los procesos de fabricación de obleas de semiconductor, para ofrecer soluciones que ayuden a maximizar la productividad de estos procesos.
Ventajas del Programa de Lazo Térmico
- Reducir las paradas evitando la condensación que provoca la interrupción del proceso.
- Aumentar la producción de chips semiconductores reduciendo al mínimo la variación térmica con una transferencia de fluidos muy eficiente en todo el lazo del proceso.
- Aumentar la eficiencia y reducir los costes energéticos gracias a la mejora del rendimiento de los enfriadores.
- Reducir los gastos de capital y los gastos de operación gracias a la optimización de los procesos con un único proveedor.
Cientos de ingenieros de campo Swagelok ubicados en centros de ventas y servicio autorizados de todo el mundo facilitan el acceso al apoyo necesario para optimizar el rendimiento del lazo térmico en la fabricación de obleas de semiconductor. Ofrecen una solución integral para las necesidades de producción de semiconductores, incluyendo asesoramiento experto, apoyo local y ensamblajes de sistemas prediseñados respaldados por la Garantía Limitada Vitalicia Swagelok.
Para más información sobre nuestro programa de gestión del lazo térmico y cómo puede ayudar a su empresa, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok.
Catálogos de Manguera y Tubo Flexible
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Innenschlauchwerkstoffe aus Metall, PTFE, PFA, Vinyl, Nylon, Polyethylen und Gummi; Schlauchnenngrößen 1/8 bis 2 Zoll; Vielzahl von zölligen und metrischen Endanschlüssen; Speziallängen sind erhältlich; Optionale Umhüllungen, Kennzeichnungen und Prüfungen
Resolver los Retos de la Fabricación de Semiconductores con Mangueras con Aislamiento
La solución correcta de manguera con aislamiento puede ayudar a superar los retos comunes relacionados con el proceso de fabricación de semiconductores de alta precisión.
Ver Más Información Sobre Mangueras con AislamientoRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
Cómo Seleccionar la Conexión Final Adecuada para la Manguera
Conozca los tipos de conexiones finales de tubo o manguera más utilizados en la industria del semiconductor y cómo evaluar y seleccionar los productos más adecuados para sus aplicaciones específicas.
Vakuumisolierter Metallschlauch (Serie FV) von Swagelok®
Erfahren Sie mehr über die herausragenden Isolationseigenschaften, die die vakuumisolierten Metallschläuche der Serie FV selbst bei extremen Fluidtemperaturen bieten.
Wie Sie mithilfe eines Wartungsplans für industrielle Schläuche wesentliche Kosteneinsparungen erzielen
Wenn Sie in der Lage sind, den richtigen Zeitpunkt für den Austausch industrieller Schläuche zu erkennen, können Sie unter Umständen immense Wartungskosten im vierstelligen Bereich einsparen. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Systeme auf den Prüfstand stellen und mit einem vorbeugenden Wartungsplan die Funktionsfähigkeit Ihrer Schläuche gewährleisten.
Wie Sie bei der Halbleiterchipherstellung von der Vor-Ort-Unterstützung durch Field Engineers profitieren
Erfahren Sie mehr darüber, welche Vorteile die Field Engineering Services von Swagelok in bestehenden oder neuen Halbleiterchipwerken bieten.