Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Herramientas de Profundidad de Inserción
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Herramientas de Profundidad de Inserción
チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。
Prüflehrenfähige Rohrverschraubungen und Adapter
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
MS-DMT-10M0 | - | 10 mm | - | - | - | Ver producto |
MS-DMT-1210 | - | 3/4 Zoll | - | - | - | Ver producto |
MS-DMT-12M0 | - | 12 mm | - | - | - | Ver producto |
MS-DMT-400 | - | 1/4 Zoll | - | - | - | Ver producto |
MS-DMT-600 | - | 3/8 Zoll | - | - | - | Ver producto |
MS-DMT-6M0 | - | 6 mm | - | - | - | Ver producto |
MS-DMT-810 | - | 1/2 Zoll | - | - | - | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.