Шланг Swagelok® с центральной трубкой из полиэтилена
Шланг Swagelok с центральной трубкой из полиэтилена соответствует требованиям Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) и предназначен для работы с продуктами питания, молочными продуктами и водой.
Написать специалисту для уточненияПолиэтиленовый материал центральной трубки шланга серии 7P соответствует требованиям Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) 21CFR, часть 177.1520 и стандарту NSF-51. Внутреннее армирование волокном улучшает номинальные параметры давления шланга. Оболочка из полиуретана препятствует абразивному истиранию и предотвращает скопление влаги и загрязнение системы.
Технические характеристики
| Материалы | Центральная трубка: С гладким каналом, полиэтиленовая Армирование: Волоконная оплетка Оболочка: Неперфорированный синий полиуретан Торцевые соединения: Нерж. сталь 316 |
| Номинальные размеры шланга | От 1/4 до 1 дюйма |
| Рабочее давление | До 2750 psig (189 бар ман) |
| Диапазон температур | От –10 до 150°F (от –23 до 65°C) |
| Торцевые соединения | Трубные обжимные фитинги Swagelok, трубные переходники Swagelok, фитинги с наружной резьбой NPT, фитинги с наружной конической и цилиндрической резьбой ISO/BSP, фитинги с приемным шарнирным соединением SAE 37° (JIC), универсальное сферическое уплотнение, метрические фитинги с приемным шарнирным соединением |
Каталоги шлангов и гибких трубок
Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Innenschlauchwerkstoffe aus Metall, PTFE, PFA, Vinyl, Nylon, Polyethylen und Gummi; Schlauchnenngrößen 1/8 bis 2 Zoll; Vielzahl von zölligen und metrischen Endanschlüssen; Speziallängen sind erhältlich; Optionale Umhüllungen, Kennzeichnungen und Prüfungen
Сервисы по обследованию шлангов Swagelok®
Узнайте, как улучшить выбор шлангов, их монтаж, процедуры осмотра и техобслуживания с целью увеличения срока службы, улучшения рабочих характеристики, а также снижения сопутствующих затрат.
Узнайте об управлении состоянием шланговРесурсы Swagelok специально для вас
3 шага к безопасной эксплуатации шлангов и снижению производственных издержек
Во время планового техобслуживания на заводе безопасной эксплуатации промышленных шлангов обычно не придается большого значения. Важно, чтобы состояние шлангов контролировалось должным образом, потому что утечки и износ могут подвергнуть ваше предприятие серьезному риску. Ознакомьтесь с рекомендациями о том, как избежать опасных ситуаций и сократить издержки на предприятии.
Как план технического обслуживания промышленных шлангов позволит сэкономить большие средства для вашего предприятия
Если знать, когда следует заменять промышленные шланги, можно сэкономить большие средства на эксплуатационных расходах для своего предприятия. Узнайте, как оценить свои системы и разработать план профилактического обслуживания для управления состоянием шлангов.
Замена промышленных шлангов: Материалы центральной трубки
При выборе промышленного шланга начните с центральной трубки, то есть внутреннего слоя шланга. Информация о материалах центральной трубки и конструкции стенок, предоставленная экспертами Swagelok, поможет вам подобрать идеальный шланг для вашей области применения.
Как выбрать подходящий армирующий слой для шланга
Промышленные шланги обычно имеют критически важные армирующие слои, которые влияют на их долговечность и характеристики. Узнайте о разных типах армирующих слоев и о том, какой из них лучше всего подходит для разных жидкостных и газовых систем.