Filter von Swagelok®
Mit den Filtern von Swagelok werden flüssige oder feste Verunreinigungen und unerwünschte Partikel im Fluidsystem aufgefangen und entfernt. Das steigert die Leistungsfähigkeit des Systems und sorgt für spezifikationsgerechte Fluidprodukte.
Filter anzeigenAn kritischen Stellen in industriellen Fluidsystemen zum Transport von Flüssigkeiten und Gasen sorgen die Filter von Swagelok ® dafür, dass unerwünschte Partikel aufgefangen und zurückgehalten werden. Damit tragen sie dazu bei, Beschädigungen an kritischen Systemkomponenten, Beeinträchtigungen bei der Probengenauigkeit und der Analyse, nicht spezifikationsgerechte Produkte in Fluidsystembetrieben und weitere Probleme zu vermeiden, die in der Folge entstehen könnten.
Wir stellen hochwertige Koaleszenz-Partikelfilter, Inline-Partikelfilter, T-Filter, hochreine Filter und ultrahochreine Filter für die Anwendung mit Flüssigkeiten und Gasen her. Unsere industriellen Fluidsystemfilter sind in einer Vielzahl von Filterelementmaterialien und Nennporengrößen erhältlich. Für eine zuverlässige Filtration Ihrer Fluidsysteme zur Vermeidung von Verunreinigungen oder partikelbedingten Durchflussproblemen in Ihren Systemen sind die Filter von Swagelok die ideale Lösung.
Erfahren Sie mehr über die Funktion industrieller Fluidsystemfilter, über die verschiedenen Filtertypen, wo diese einzusetzen sind und welche Best Practices es für Installations- und Instandhaltungstätigkeiten gibt.
Benötigen Sie weitere Informationen zur Auswahl der geeigneten Filter?
필터 카테고리

수분제거(Coalescing) 필터
공기와 가스 스트림을 효율적으로 여과할 수 있도록 설계된 이 수분제거(Coalescing) 필터는 액체 에어로졸, 물과 오일을 제거하여 민감한 장비를 보호합니다.
Filter—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
FW, F 및 TF 시리즈; 시스템에서 유입되는 미세 오염 물질 제거; 기체 및 액체 사용 가능; 1/8 ~ 1/2 in. 및 3 ~ 12 mm 연결구; 스텐레스강 및 황동 재질
Features: Membralox® ceramic filtration technology; Genuine Swagelok® VCR® face seal fittings; Particle removal rating greater than 99.9999999 % at 0.003 µm at maximum flow rate; Flow rates to 2700 std L/min
Features: Coalescing or particle filtration; Designed for on-line process analyzers; Easy element replacement; 1/8 in., 1/4 in., and 6 mm end connections

Field Engineering von Swagelok
Für die Fehlerbehebung und Optimierung Ihrer Fluid- und Probenahmesysteme stehen Ihnen die Field Engineers von Swagelok weltweit zur Seite.
Treffen Sie die Field Engineers von SwagelokRessourcenzentrum

Lightfoot Defence Kampfjet-Fallstudie
Lightfoot Defence, ein führendes Unternehmen im Bereich Kühltechnik im Militär- und Handelssektor, hat mit Swagelok an der Entwicklung innovativer Lösungen für den Eurofighter gearbeitet. Erfahren Sie, wie mit Fluidsystemkomponenten von Swagelok High-Tech-Kühltechnik für Lightfoot entwickelt wurde.

Drei Regeln für präzise Analyseergebnisse
Erfahren Sie mehr über drei häufige Problemfelder in Probenahmesystemen, die zu ungenauen Analyseergebnissen führen und Sie zudem Zeit und Geld kosten.

Tipps für eine repräsentative Probenahme in der Analysetechnik
In der Analysetechnik ist die Sicherstellung von repräsentativen Proben nicht immer einfach. Erfahren Sie von den Experten von Swagelok, wie Sie häufige Probleme bei der Probenahme erkennen und beseitigen, um jederzeit repräsentative Proben sicherzustellen.

Fragen und Antworten zur analytischen Probennahme mit Mike Frost
Mike Frost, Manager im Bereich Field Engineering bei Swagelok, kennt die Herausforderungen bei der Entnahme analytischer Proben und teilt wertvolle Tipps.