Support System — Bolted Plastic Clamp Pipe Support
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Support System — Bolted Plastic Clamp Pipe Support
Ограничьте влияние скачков давления и вибрации на свою трубопроводную систему с помощью комплектов трубных опор Swagelok.
Nahtlose Rohre aus EdelstahlMetrische und zöllige Größen
Edelstahl 316 / 316L und 304 / 304L; Standard-Instrumentierungsrohre; Größen 3 bis 25 mm und 1/8 bis 1 Zoll; Mit Größe, Werkstoff, Spezifikationen und Schmelzcode gekennzeichnet
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Наруж. диам. трубки
|
Длина
|
Радиус изгиба
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 304-S3-PP-8P | Polypropylen | 1/2 Zoll | - | - | Просмотр изделия |
| 304-S5-PP-12P | Polypropylen | 3/4 Zoll | - | - | Просмотр изделия |
| 304-S5-PP-16P | Polypropylen | 1 Zoll | - | - | Просмотр изделия |
| 304-S5-PP-20P | Polypropylen | 1 1/4 Zoll | - | - | Просмотр изделия |
| 304-S6-PP-24P | Polypropylen | 1 1/2 Zoll | - | - | Просмотр изделия |
| 304-S6-PP-32T | Polypropylen | 2 Zoll | - | - | Просмотр изделия |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.